发动机型号 | Cat® C3.3 DI Turbo |
净功率 | — |
总功率 - 2000 rpm | — |
净功率 - 2400 rpm | — |
工作重量 | — |
工作重量 - 配备加长斗杆和铲刀** | — |
工作重量 – 标准斗杆 | — |
注(2) | **重量包括驾驶室、3.7 m 动臂、2.21 m 斗杆、0.31 m3 铲斗(820 mm 宽)和 450 mm 履带板。 |
注(1) | *重量包括驾驶室、3.7 m 动臂、1.82 m 斗杆、0.38 m3 铲斗(945 mm 宽)和 450 mm 履带板。 |
工作重量 - 配备标准斗杆* | — |
工作重量 - 配备标准斗杆和铲刀* | — |
工作重量 - 加长斗杆(含铲刀) | — |
工作重量 - 加长斗杆 | — |
工作重量 - 标准斗杆(含铲刀) | — |
工作重量 - 配备加长斗杆** | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
行驶速度 - 低 | — |
最大牵引力 | — |
行驶速度 - 高 | — |
爬坡能力 - 最大 - 高 | — |
工作压力 - 设备 | — |
挖掘力 - 铲斗 | — |
挖掘力 - 斗杆 - 标准 | — |
工作压力 - 行驶 | — |
工作压力 - 回转 | — |
类型 | 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 |
转速为 2000 rpm 时的泵流量 | — |
回转扭矩 | — |
机器回转速度 | 10.8 min-1 |
类型(1) | 60 A 交流发电机。 |
类型(2) | 12 V 重负荷蓄电池。 |
宽度 | — |
高度 | — |
挖掘深度 | — |
提升高度 | — |
冷却系统 | — |
发动机机油 | — |
液压油箱 | — |
燃油箱 | — |
液压系统 | — |
对地压力 | — |
履带板宽度 - 标准型 | — |
履带长度 | — |
履带支重轮数 - 每侧 | 5 |
托链轮数 - 每侧 | 1 |
运输宽度 | — |
驾驶室高度 | — |
最大卸载高度 | — |
履带板宽度 | — |
铲刀高度 | — |
最大伸展距离 - 地面 | — |
离地间隙 - 配重 | — |
装运高度 | — |
铲刀降下 | — |
最大挖方高度 | — |
装运长度 | — |
最大伸展距离 - 工作范围 | — |
履带长度 | — |
铲刀升起 | — |
机尾回转半径 | — |
最大挖掘深度 | — |
离地间隙 - 机架 | — |
长度 - 接地履带 | — |
运输宽度 | — |
最大挖方高度 | — |
最大挖掘深度 | — |
机尾回转半径 | — |
装运长度 | — |
装运高度 | — |
最大卸载高度 | — |
最大伸展距离 - 工作范围 | — |
最大伸展距离 - 地面 | — |
铲斗容量 - 标准斗杆 | — |
铲斗容量 - 加长斗杆 | — |
标准斗杆长度 | — |
加长斗杆长度 | — |
动臂长度 | — |
平稳而灵敏的液压系统可以在所有应用(从精细平整和推土到回填作业)中提供客户所需的控制水平。强大的铲斗和斗杆挖掘力及更短的循环时间,成就了世界一流的生产率和性能。双速行驶功能可通过控制台上便捷的脚踏开关进行选择,提升了机器在作业现场的机动性。推铲浮动功能可提高园林施工和土面修整作业的平地效率,并可提高作业现场清理工作的效率。
新型 Cat E 系列拥有业界领先的提升能力和出色的稳定性。这可提供必要的控制能力来满足客户不断变化的众多需求。
308E 可以配备加长斗杆选件,以便在沟渠清理、卡车装载和其他应用场合中获得更大的伸展距离。
标准的 450 mm 三抓地齿钢制履带可为拆除和重负荷应用中的侧面提升提供最佳稳定性。
从驾驶室内部对推土功能进行先导控制,可提供平稳的比例操作。通过将操纵杆推到最前方止动位置,可启用推土浮动功能。现场清理和回填操作将变得更加轻松,因为操作员在行驶过程中无需调整铲刀高度。
操作环境为操作员提供了更宽敞的驾驶室以及更大的进出空间。干净平整的地板为操作员提供了充足的腿部活动空间。直观的驾驶室布局、符合人机工程学的操纵手柄、标准的弹簧悬浮座椅以及清晰的显示面板,让操作变更简单异常,使操作员能够集中精力进行生产。
E 系列上的全新监视控制面板是 Caterpillar 专为紧凑型挖掘机设计的。该系统可助您轻松跟踪机器的各种维护和性能参数。维护和性能信息都是 308E 上的标准配置。
使用“性能”菜单,操作员可以查看各种系统部件的测量值。
使用“维护信息”菜单,操作员可以查看各种系统部件当前的使用小时数和推荐的更换周期。
308E 采用高燃油效率的 Cat C3.3 DI 发动机,额定净功率为 46.8 kW,并且拥有强大的负载感应液压系统和标准辅助液压阀组,能够实现优异的挖掘性能和平稳的控制。噪声和振动级别低,确保舒适操作。C3.3 发动机配有全新的直喷燃油系统,可实现最佳的燃油效率。
高环境温度冷却系统是机器的标准配置,它采用了堆叠式冷却器,尺寸小巧而紧凑。
Cat C3.3 DI 发动机的冷起动温度低至 -15.7 度。
Cat C3.3 发动机配备了大型钢质后门和两个宽大的侧门,可让维修人员方便地接触到所有主要部件和保养点,因此非常便于维护。
通过钢制发动机罩和两扇大型侧门,可以方便的检测日常检测点与常规保养点(包括燃油与液压油加注口)。通过可拆卸的底板和侧板,也可以方便地检修主液压阀和管路。新型 Cat C3.3 发动机采用“单侧维护”技术,提供一流的维护便利性。机器周围采用耐用的钢质面板,可有效抵御冲击损坏,并有助于保持机器的外观及价值。S·O·SSM 机油取样阀可实现轻松的液压油取样,从而达到预防性保养的目的。
数据不可用。