发动机型号 | Cat® C2.4 DI |
净功率 | — |
额定净功率 - 2400 rpm | — |
排量 | — |
缸径 | — |
总功率 - 2400 rpm | — |
冲程 | — |
注 | 符合美国 EPA Interim Tier 2 排放标准。 |
工作重量 | — |
工作重量 - 含驾驶室 | — |
装运高度 | — |
履带长度 | — |
履带轨距 | — |
运输宽度 | — |
机尾回转半径 | — |
离地间隙 | — |
装运长度 | — |
履带板宽度 | — |
长度 - 滚轮中心间距 | — |
挖掘力 - 铲斗 | — |
斗杆挖掘力 | — |
工作压力 - 行驶 | — |
转速为 2400 rpm 时的泵流量 | — |
工作压力 - 设备 | — |
类型(1) | 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统 |
工作压力 - 回转 | — |
类型(2) | Cat |
机器回转速度 | 10.5 min-1 |
回转扭矩 | — |
宽度 | — |
高度 | — |
挖掘深度 | — |
提升高度 | — |
冷却系统 | — |
发动机机油 | — |
液压油箱 | — |
燃油箱 | — |
液压系统 | — |
爬坡能力 | — |
行驶速度 | 2.8/4.3 km/h |
最大牵引力 | — |
对地压力 | — |
履带板宽度 - 标准型 | — |
履带长度 | — |
履带板数 - 每侧 | 38 |
履带支重轮数 - 每侧 | 5 |
托链轮数 - 每侧 | 1 |
最大挖掘高度 | — |
最大卸载高度 | — |
最大伸展距离 | — |
最大伸展距离 - 地面 | — |
最大深度 | — |
平稳而灵敏的液压系统可以在所有应用(从精细平整和推土到回填作业)中提供客户所需的控制水平。强大的铲斗和斗杆挖掘力及更短的循环时间,成就了世界一流的生产率和性能。双速功能可以平衡机器在斜坡上转向和行驶时所需的行驶速度与扭矩,因此改善了机器在工地现场的机动性和精准控制能力。推铲浮动功能可提高园林施工和土面修整作业的平地效率,并可提高工地清理工作的效率。
前部结构采用高拉伸强度钢材,可提供最大挖掘力。前连杆中使用的所有销都具有较厚的铬镀层,可以有效防止磨损及噪声,从而延长销和斗杆的使用寿命。每个销的直径都尽量扩大,以便在条件恶劣的挖掘作业中平稳分布与斗杆相关的剪切和侧面负载。销配合低维护要求的衬套总成使用,可减少销的磨损,并延长了润滑周期。
新型 Cat E 系列拥有业界领先的提升能力和出色的稳定性。这可提供必要的控制能力来满足客户不断变化的众多需求。固定式侧动臂设计进一步改善了机器前部和侧面在提升和挖掘期间的稳定性。
Caterpillar 设计的底盘系统就是稳定性和耐用性的保障。标准配备 400 mm 三抓地齿履带。底盘系统离地间隙更低,从而提供更好的稳定性和提升能力。行驶马达具有双速功能和强劲的履带推动力,在各种地面条件下都能提供出色的爬坡能力和转向能力。分离式主链节和密封的履带支重轮可以降低拥有和运营成本。钢制履带为侧面提升提供了最佳的稳定性。
从驾驶室内部对推土功能进行先导控制,可提供平稳的比例操作。通过将操纵杆推到最前方止动位置,可启用推土浮动功能。现场清理和回填操作将变得更加轻松,因为操作员在行驶过程中无需调整铲刀高度。
全新设计的操作环境为操作员提供了更宽敞的驾驶室以及更大的进出空间。
使用省力、符合人机工程学设计的先导液压操纵杆确保一切尽在掌握。通过控制台上易于使用的开关,可以选择最大行驶速度。
标准封闭式驾驶室具有可前倾液压锁止操纵杆,确保操作员在未禁用机具和驱动系统液压装置的情况下无法离开座椅,从而提高了安全性。省力的先导操纵手柄能够精确地控制机具的液压功能。通过精细调节功能提供出色的机器控制,始终拥有如新机器一样的性能。
305.5E 采用高燃油效率的 Cat C2.4 DI 发动机,净额定功率为 32 kW(43 hp),并且拥有强大的负载感应液压系统和标准辅助液压阀组,可提供出色的挖掘性能和平稳的控制。噪声和振动级别低,确保舒适操作。C2.4 发动机采用新型直喷燃油系统,可提供最优的燃油效率。
高环境温度冷却系统是标准配置,采用了堆叠式冷却器,设计紧凑。
Cat C2.4 DI 发动机的冷起动温度低至 -15.7 度。
Cat C2.4 发动机配备了大型钢质后门和两个宽大的侧门,可让维修人员方便地接触到所有主要部件和保养点,因此非常便于维护。
数据不可用。