发动机型号 | Cat® C2.6 DI Turbo |
净功率 | — |
总功率 - 2000 rpm | — |
工作重量 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
最大牵引力 | — |
行驶速度 - 高 | — |
行驶速度 - 低 | — |
爬坡能力 - 最大 - 高 | — |
工作压力 - 设备 | — |
挖掘力 - 铲斗 | — |
挖掘力 - 斗杆 - 标准 | — |
工作压力 - 行驶 | — |
工作压力 - 回转 | — |
机器回转速度 | 10.8 min-1 |
驾驶室外部 | — |
驾驶室内部 | — |
类型(2) | 12 V 重负荷蓄电池。 |
类型(1) | 60 A 交流发电机。 |
冷却系统 | — |
发动机机油 | — |
液压油箱 | — |
燃油箱 | — |
液压系统 | — |
标准铲斗容量 | — |
平稳而灵敏的液压系统可以在所有应用(从精细平整和推土到回填作业)中提供客户所需的控制水平。强大的铲斗和斗杆挖掘力及更短的循环时间,成就了世界一流的生产率和性能。通过在驾驶室中控制面板上的脚踏开关,可以轻松选择最高行驶速度,并通过平衡行驶速度与斜坡转向和行驶时所需的扭矩,实现精准控制。推铲浮动功能可提高园林施工和土面修整作业的平地效率,并可提高工地清理工作的效率。
新型 Cat E 系列拥有业界领先的提升能力和出色的稳定性。这可提供必要的控制能力来满足客户不断变化的众多需求。
标准的 450 mm 三抓地齿钢制履带可为拆除和重负荷应用中的侧面提升提供最佳稳定性。
从驾驶室内部对推土功能进行先导控制,可提供平稳的比例操作。通过将操纵杆推到最前方止动位置,可启用推土浮动功能。现场清理和回填操作将变得更加轻松,因为操作员在行驶过程中无需调整铲刀高度。
全新设计的操作环境为操作员提供了更宽敞的驾驶室以及更大的进出空间。干净平整的地板为操作员提供了充足的腿部活动空间。直观的驾驶室布局、符合人机工程学的操纵手柄、标准的弹簧悬浮座椅以及清晰的显示面板,让操作变更简单异常,使操作员能够集中精力进行生产。
通过精细调节功能提供出色的机器控制,始终拥有如新机器一样的性能,并且无需对连杆和电缆进行维护,因此降低了拥有和运行成本并减少了停机时间。
符合 Tier 2 标准的新型 Cat 2.6 高效发动机拥有 41.5 kW(55.6 hp)的功率,配有一个负载感应液压系统,能够实现优异的挖掘性能和平稳控制。噪声和振动级别低,可在高达 2500 m 的海拔上确保舒适操作。
通过钢制发动机罩和两扇大型侧门,可以方便的检测日常检测点与常规保养点(包括燃油与液压油加注口)。通过可拆卸的底板和侧板,也可以方便地检修主液压阀和管路。Cat 新型 C2.6 发动机支持“一侧维护”,非常便于维护。机器周围采用耐用的钢质面板,可有效抵御冲击损坏,并有助于保持机器的外观及价值。S·O·SSM 机油取样阀可实现轻松的液压油取样,从而达到预防性保养的目的。
数据不可用。