/  设备  /  挖掘机  /  小型挖掘机

301.5非最新

301.5 - 2018, China Stage III, China only

概述

Cat® 301.5 小型挖掘机以紧凑的尺寸提供出色的动力和性能,助您轻松应对各种应用场合。

技术规格

单位: 
发动机型号 C1.1
净功率
工作重量
查看更多

优势和特点

全天候舒适体验

    • 可调节腕托有助于您全天舒适工作。

易于操作

    • 控制装置易于使用,直观的新一代 LCD 监视器提供的机器信息清晰易读。

单手柄行走模式

    • 使用 Cat 单手柄行走模式,可以更轻松地控制设备在作业现场移动。只需轻轻按一下按钮,即可从使用操纵杆和脚踏板的传统行驶控制切换到操纵手柄控制模式。全新控制方式让操作更加轻松,一切尽在掌控。

  June 10, 2024

技术规格

单位: 
发动机
发动机型号 C1.1
净功率
总功率 - ISO 14396
冲程
额定净功率 - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269
排量
缸径
重量
工作重量
注(1) *最小重量基于橡胶履带、顶篷、操作员和加满的燃油箱。
注(2) **最大重量基于钢制履带、顶篷、操作员和加满的燃油箱。
最大工作重量(含顶篷)**
最小工作重量(含顶篷)*
铲刀
高度
宽度*
宽度
尺寸 - 加长斗杆
最大卸载间隙
最大铲刀深度
履带/板宽度
动臂高度 – 装运位置
垂直壁
动臂回转 – 左侧
尾部回转半径
底盘系统下方的最小离地间隙
回转轴承 - 高度
斗杆长度
O/A 装运高度
最大挖掘高度
动臂回缩位置
最大伸展距离
动臂回转 - 右侧
O/A 底盘系统长度
履带宽度 – 回缩
最大伸展距离 - 地面
O/A 装运长度
最大铲刀高度
挖掘深度
尺寸 - 标准斗杆
尾部回转半径
底盘系统下方的最小离地间隙
O/A 装运长度
O/A 底盘系统长度
动臂回转 – 左侧
履带/板宽度
最大伸展距离 - 地面
最大伸展距离
最大挖掘高度
挖掘深度
最大铲刀高度
履带宽度 – 回缩
斗杆长度
动臂高度 – 装运位置
垂直壁
最大铲刀深度
O/A 装运高度
回转轴承 - 高度
动臂回转 - 右侧
最大卸载间隙
动臂回缩位置
认证 – 顶篷
顶部护罩 ISO 10262:1998(I 级)
防滚翻保护结构(ROPS) ISO 12117-2:2008
防倾翻保护结构(TOPS) ISO 12117:1997
液压系统
工作压力 - 设备
辅助回路 - 二级 - 压力
辅助回路 - 二级 - 流量
挖掘力 - 铲斗
辅助回路 - 主要 - 压力
挖掘力 - 斗杆 - 标准
转速为 2400 rpm 时的泵流量
工作压力 - 回转
挖掘力 - 斗杆 - 加长型
辅助回路 - 主要 - 流量
工作压力 - 行驶
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统
维修加注容量
液压系统
燃油箱
液压油箱
发动机机油
冷却系统
行驶系统
对地压力 - 最大重量
爬坡能力 - 最大 30 度
行驶速度 - 低
行驶速度 - 高
最大牵引力 - 低速
对地压力 - 最小重量
最大牵引力 - 高速
噪声
平均外部声压(ISO 6395:2008)
最低配置的重量增加
加长斗杆
钢制履带
可扩展的底盘系统
回转系统
机器回转速度

优势和特点

全天候舒适体验

    • 可调节腕托有助于您全天舒适工作。

易于操作

    • 控制装置易于使用,直观的新一代 LCD 监视器提供的机器信息清晰易读。

单手柄行走模式

    • 使用 Cat 单手柄行走模式,可以更轻松地控制设备在作业现场移动。只需轻轻按一下按钮,即可从使用操纵杆和脚踏板的传统行驶控制切换到操纵手柄控制模式。全新控制方式让操作更加轻松,一切尽在掌控。

外形紧凑但性能卓越

    • 强大的提升和挖掘性能有助于更快地完成作业。斗铲配合和推土机浮动特性便于轻松执行清理工作。

工地安全性

    • 您的安全是我们的头等大事。Cat 小型挖掘机经过专门设计,可助您始终安全地工作。我们在机器中配置了诸多安全功能,如工作灯延迟关闭功能和可伸缩式荧光安全带。

简单方便的维修实现更短的停机时间

    • Cat 小型挖掘机的维修更加简单、便捷。日常检查点可在地面上通过侧门轻松进行检修。独特的倾斜式顶篷可让您在需要时到达其他维修区域。

运营成本降低

    • Cat 小型挖掘机配备了自动怠速、发动机自动停机和高效液压系统(带可变排量泵)等功能,旨在降低您的运营成本。

标配设备

  • 发动机
    • 自动发动机怠速
    • Cat C1.1 发动机(中国非道路国三标准)
    • 油水分离器
    • 自动发动机停机
    • 负载感应/流量共享液压系统
    • 智能动力加强模式
    • 可变排量活塞泵
    • 自动双速行驶
  • 液压系统
    • 智能技术电子泵
    • 自动回转制动器
    • 持续辅助流量
    • 单向和双向辅助流量
    • 蓄能器
    • 辅助液压管路
  • 操作员环境
    • 杯架
    • 新一代标准 LCD 监视器
    • 仅顶篷
    • 乙烯座椅(有或无悬架)
    • ROPS – ISO 12117-2:2008
    • 清晰可见的回缩安全带(75 mm)
    • 顶部护罩 – ISO 10262:1998(I 级)
    • 可清洗地板垫
    • 倾斜式顶篷
    • TOPS – ISO 12117:1997
    • 衣帽钩
    • 储物盒
    • 机器安全系统 – 标准密钥与密码或一键启动与密钥卡
    • 液压锁止 – 所有控制装置
    • 机器两点提升
    • 天窗
    • 新一代单手柄
    • 可调节腕托
  • 底盘系统
    • 橡胶传动带或钢制履带(230 mm 宽)
    • 底架牵引环
    • 浮动推铲
    • 固定式底盘系统
  • 动臂、斗杆和连杆
    • 标准斗杆(960 mm)或长斗杆(1160 mm)
    • 整体式动臂(1780 mm)
    • 能够使用正铲
  • 电气系统
    • 12 伏蓄电池
    • 免维护蓄电池
    • Product Link™
    • 动臂卤素灯
    • 蓄电池断开装置
    • 模式转换器
    • 警告喇叭
    • 12 伏电源插座
    • 软件(机器和监视器)

选装设备

  • 操作员环境
    • 左右后视镜
  • 电气系统
    • LED 前后灯
    • LED 动臂灯
    • LED 前灯
  • 其他
    • 水套水加热器
    • 行驶警报器
    • 经济排放
    • 铲斗

360 度查看