/  设备  /  挖掘机  /  小型挖掘机

307E2非最新

307E2 - 2015, Tier 3, GN1

概述

Cat® 307E2 迷你型液压挖掘机采用标准机尾和固定式侧动臂设计,性能高且油耗低。耐用、可靠的结构有助于您在各种应用中兼顾高生产率和低运营成本。

技术规格

单位: 
发动机型号 Cat C2.6 DI Turbo
净功率
工作重量
查看更多

优势和特点

    • 重新设计的操作环境提供了更宽敞的驾驶室、更大的进出空间、符合人机工程学的操纵手柄、标准悬浮座椅和带辅助输入的收音机。
    • 高效的 Cat C2.6 直喷涡轮发动机具有更高的燃油效率。
    • 强大的挖掘力、更短的循环时间和出色的稳定性有助于提高您的生产率。
    • 重型结构设计可确保机器的耐用性和可靠性。
    • 选装铲刀配有额外浮动功能。
    • 100% 先导控制装置和负载感应液压系统。
    • 两个大型侧门提供良好的维修保养便利性。
    • 延伸至机器两侧的低重心配重提高了稳定性。
    • 选装液压管路和铲刀选件可扩展 307E2 的能力,从而在更广泛的应用场合中工作。
    • 更高的稳定性、发动机功率和液压动力确保 307E2 成为 Caterpillar 有史以来所生产的动力最强、性能最佳的 7 吨级挖掘机。
    • 标准/强力双重模式供您一键式自主选择更低的油耗或更高的生产率。

307E2 的新标准功能

    • 新型行驶马达和回转马达,提高了回转性能和可靠性。
    • 带有蓄电池电压指示器的新型监视器和带有更大扶手的新型控制台,提高了可控性和舒适度。
    • 自动怠速功能降低了油耗和噪音。
    • 燃油油位计和液压油位计加装防护。
    • 更大的燃油加注盖,提高了维修保养便利性。
    • 喇叭安装在工具箱中,可提供更好的保护。
    • 配有 GPS,可进行精确的远程控制,便于机器管理。

  June 10, 2024

技术规格

单位: 
发动机
发动机型号 Cat C2.6 DI Turbo
净功率
总功率 - SAE J1995
额定净功率 - 2000 rpm – ISO 9249/SAE J1349
冲程
缸径
排量
重量
工作重量
工作重量 - 含驾驶室
重量包括标准斗杆、配重、钢制履带、铲斗、操作员和加满的燃油。
行驶系统
行驶速度 - 低
行驶速度 - 高
爬坡能力 - 最大 30°
最大牵引力
液压系统
工作压力 - 行驶
工作压力 - 设备
挖掘力 - 铲斗
挖掘力 - 斗杆 - 标准
转速为 2000 rpm 时的泵流量
工作压力 - 回转
类型 配备可变排量活塞泵的负载感应液压系统
回转系统
机器回转速度
回转扭矩
铲刀
宽度
高度
挖掘深度
提升高度
维修加注容量
冷却系统
发动机机油
液压油箱
燃油箱
液压系统
回转驱动 通过液压油润滑
终传动
尺寸
铲刀升起
铲刀降下
最大伸展距离 - 地面
履带长度
最大挖方高度
履带板宽度
装运宽度
装运长度
最大伸展距离 - 工作范围
长度 - 接地履带
驾驶室高度
机尾回转半径
离地间隙 - 配重
最大卸载高度
装运高度
最大挖掘深度
离地间隙 - 机架
铲刀高度
作业范围和尺寸适用于标准斗杆。
铲斗
配备标准斗杆 - 铲斗容量
配备标准斗杆 - 铲斗宽度
前部
动臂
标准斗杆

优势和特点

    • 重新设计的操作环境提供了更宽敞的驾驶室、更大的进出空间、符合人机工程学的操纵手柄、标准悬浮座椅和带辅助输入的收音机。
    • 高效的 Cat C2.6 直喷涡轮发动机具有更高的燃油效率。
    • 强大的挖掘力、更短的循环时间和出色的稳定性有助于提高您的生产率。
    • 重型结构设计可确保机器的耐用性和可靠性。
    • 选装铲刀配有额外浮动功能。
    • 100% 先导控制装置和负载感应液压系统。
    • 两个大型侧门提供良好的维修保养便利性。
    • 延伸至机器两侧的低重心配重提高了稳定性。
    • 选装液压管路和铲刀选件可扩展 307E2 的能力,从而在更广泛的应用场合中工作。
    • 更高的稳定性、发动机功率和液压动力确保 307E2 成为 Caterpillar 有史以来所生产的动力最强、性能最佳的 7 吨级挖掘机。
    • 标准/强力双重模式供您一键式自主选择更低的油耗或更高的生产率。

307E2 的新标准功能

    • 新型行驶马达和回转马达,提高了回转性能和可靠性。
    • 带有蓄电池电压指示器的新型监视器和带有更大扶手的新型控制台,提高了可控性和舒适度。
    • 自动怠速功能降低了油耗和噪音。
    • 燃油油位计和液压油位计加装防护。
    • 更大的燃油加注盖,提高了维修保养便利性。
    • 喇叭安装在工具箱中,可提供更好的保护。
    • 配有 GPS,可进行精确的远程控制,便于机器管理。

标配设备

  • 驾驶室:
    • 可开启的前挡风玻璃,带辅助装置
    • 可拆卸的下部挡风玻璃,带驾驶室内储物架
    • 挡风玻璃雨刷器和冲洗器
    • 内部照明
    • 衣帽钩
    • 烟灰缸
    • AM/FM 收音机
    • 两个立体声扬声器
    • 天线
    • 杯架
    • 储物盒
    • 前部护罩和顶部护罩支座(安装凸台)

360 度查看