发动机型号 | Yanmar 3TNV76 |
净功率 | — |
总功率 - ISO 14396 | — |
排量 | — |
额定净功率 - 2200 rpm - ISO 9249 | — |
工作重量 | — |
运输重量 - 含顶篷 | — |
工作重量 - 含顶篷 | — |
注 | 重量包括标准斗杆、橡胶履带、铲斗、操作员和装满的燃油。 |
爬坡能力 | 30°/58% |
行驶速度 | 2.8 km/h-5.6 km/h(1.74 mph-3.48 mph) |
最大斗杆力 - 标准斗杆 | — |
转速为 2200 rpm 时的泵流量 | — |
工作压力 - 设备 | — |
工作压力 - 回转 | — |
辅助回路 - 主要和次要 - 最大流量 | — |
最大铲斗力 | — |
辅助回路 - 主要和次要 - 最大压力 | — |
工作压力 - 行驶 | — |
高度 | — |
挖掘深度 | — |
提升高度 | — |
宽度 | 990 mm/1300 mm(3 ft 3 in/4 ft 3 in) |
燃油箱容量 | — |
液压油箱容量 | — |
最大垂直挖掘深度 | — |
最大伸展距离 - 地面 | — |
最大动臂偏置 - 右侧 | — |
高度 | — |
推铲最大挖掘深度 | — |
底盘系统宽度 - 已缩回 | — |
宽度 | — |
最大挖掘深度 | — |
底盘系统宽度 - 已展开 | — |
长度 - 底盘系统 - 加长型 | — |
最大卸载高度 | — |
运输长度 - 降下提升臂 | — |
推铲最大提升高度 | — |
最大挖掘高度 | — |
动臂回转角度 - 左侧 | 65° |
最大动臂偏置 - 左侧 | — |
机尾回转半径 | 660 mm/722 mm(2'1"/2'4") |
动臂回转角度 - 右侧 | 57° |
斗杆长度 - 标准 | — |
配重 | — |
铲斗容量 | 0.02 m3 或 0.04 m3(0.03 yd3 或 0.05 yd3) |
Cat 301.7D CR 采用无尾回转设计,可让上部机架在履带宽度范围内回转,因此在狭窄的工作区域也能够应对自如。这种紧凑型半径设计还可让您专注于正在执行的工作,而不必担心对机器后部或现场造成损坏。
该机器标配了伸缩底盘系统和折叠式推铲,完全缩回到 990 mm 的宽度时可以进入大多数区域,完全展开到 1300 mm 的工作宽度时,底盘系统可以提供出色的稳定性,以实现更高的挖掘力和装载性能。
通过带快速断开装置的液压锤和双向辅助液压管路,可以操作液压锤以及螺旋钻等双向机具。
可随时投入使用的快速断开接头标配一个蓄能器,使作业机具的释放和更换变得快捷而轻松。它们靠近无尾回转布置,因此减少了软管长度并最大限度避免了潜在的损坏。
耐用斗杆提供的深度和伸展距离可满足许多应用要求。在岩石地形中作业时,强大的斗杆力还可提供出色的穿透力。
顶篷顶部的牢固起吊点使机器可以方便、安全、快捷地在两个工地之间移动,也可用于将机器装载到拖车上。
顶板可让操作员轻松查看处于高处的铲斗,从而更出色、更安全、更省力地执行装载操作。
腕托可灵活调节到您最喜爱的工作位置,有助于缓解您的疲劳。
行驶踏杆作为标配件提供,使您能够轻松、省力地在作业现场移动机器。当行驶较长的距离或者您希望同时操作前连杆时,它是理想的选择。
17.9 kW(24.3 hp)的发动机与负载感应液压系统和可变排量泵配合使用,能够实现优异的挖掘性能和平稳的控制。301.7D CR 虽然小巧紧凑,但在负载时不会失速,而且随时可以提供强大动力,因此非常高效。
通过大型钢制后门和可拆卸的侧板,可以方便地检修日常检查点与常规维修保养点(包括燃油与液压油加注口)。通过可拆卸的底板和侧板,也可以方便地检修主液压阀和管路。机器周围采用耐用的钢质面板,可有效抵御冲击损坏,并有助于保持机器的外观及价值。
数据不可用。