发动机型号 | Cat® C2.4(DI Turbo) |
净功率 | — |
总功率 - 2200 rpm | — |
缸径 | — |
排量 | — |
冲程 | — |
注释 1 | 符合中国非公路用车辆 Stage II 排放要求。 |
注释 2 | 额定净功率符合 ISO 9249 和 SAE J1349 标准。 |
工作重量 | — |
注 | 重量包括配重、钢制履带、0.25 m3 铲斗和操作员。 |
挖掘力 - 铲斗 | — |
挖掘力 - 斗杆 - 标准 | — |
最大压力 - 机具 | — |
主系统 – 最大流量 | — |
机器回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
宽度 | — |
高度 | — |
冷却系统 | — |
发动机机油 | — |
液压油箱 | — |
燃油箱 | — |
液压系统 | — |
行驶速度 | 2.8/4.3 km/h(1.7/2.7 mph) |
最大牵引力 | — |
标准铲斗容量 | 0.25 m3(0.33 yd3) |
注意 | 履带板带有 4 个孔,用于安装垫板。 |
履带板宽度 - 标准型 | — |
履带长度 | — |
履带板数 - 每侧 | 38 |
履带支重轮数 - 每侧 | 5 |
托链轮数 - 每侧 | 1 |
平稳而灵敏的液压系统可以在所有应用(从精细平整和推土到回填作业)中提供客户所需的控制水平。强大的铲斗和斗杆挖掘力及更短的循环时间,成就了世界一流的生产率和性能。手动双速行驶功能可以平衡行驶速度与所需的斜坡转向和行驶扭矩,从而提升工地机动性和精准控制能力。推铲浮动功能可提高园林施工和土面修整作业的平地效率,并可提高工地清理工作的效率。
前部结构采用高拉伸强度钢材,可提供最大挖掘力。前连杆中使用的所有销都具有较厚的铬镀层,可以有效防止磨损及噪声,从而延长销和斗杆的使用寿命。每个销的直径都尽量扩大,以便在条件恶劣的挖掘作业中平稳分布与斗杆相关的剪切和侧面负载。销配合低维护要求的衬套总成使用,可减少销的磨损,并延长了润滑周期。
新型 Cat E 系列拥有业界领先的提升能力和出色的稳定性。这可提供必要的控制能力来满足客户不断变化的众多需求。
Caterpillar 设计的底盘系统就是稳定性和耐用性的保障。标准配备 400 mm 三抓地齿履带。底盘系统离地间隙更低,从而提供更好的稳定性和提升能力。行驶马达具有双速功能和强劲的履带推动力,在各种地面条件下都能提供出色的爬坡能力和转向能力。分离式主链节和密封的履带支重轮可以降低拥有和运营成本。钢制履带为侧面提升提供了最佳的稳定性。
从驾驶室内部对推土功能进行先导控制,可提供平稳的比例操作。通过将操纵杆推到最前方止动位置,可启用推土浮动功能。现场清理和回填操作将变得更加轻松,因为操作员在行驶过程中无需调整铲刀高度。
新型马达提供更佳的性能和可靠性。
全新设计的操作环境为操作员提供了更宽敞的驾驶室以及更大的进出空间。直观的驾驶室布局还配备了符合人机工程学设计的操纵手柄。
使用省力、符合人机工程学设计的先导液压操纵杆确保一切尽在掌握。通过控制台右侧上易于使用的开关,可以选择最大行驶速度。集成的监视器可以准确报告车辆信息。
只需轻轻一触,即可灵活切换标准功率模式和强劲功率模式,以实现更低的油耗或出色的生产效率。
全新的 Cat C2.4 DI 高效 36.5 kW(48.9 hp)发动机配有负载感应液压系统,能够提供优异的挖掘性能和平稳的控制。噪声和振动级别低,可在高达 2500 m 的海拔上确保舒适操作。
标准/强劲双重功率模式可让客户灵活选择低燃料消耗或高生产效率。
Cat C2.4 DI 发动机配备了大型钢质后门和两个宽大的侧门,可让维修人员方便地接近所有主要部件和保养点,因此非常便于维护。
数据不可用。