La Miniexcavadora Hidráulica 306 Cat® fue diseñada y construida por Caterpillar para ofrecer rendimiento, productividad, control y fiabilidad excepcionales al costo más bajo. Como respaldo a su trabajo, la red de distribuidores de Cat otorga asistencia de primera clase en posventa.
Modelo de motor | 4M40 |
Potencia neta | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Modelo de motor | 4M40 |
Potencia neta | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Peso en orden de trabajo | — |
Fuerza de excavación: brazo: estándar | — |
Fuerza de excavación: cucharón | — |
Sistema principal: flujo máximo | — |
Presión máxima: implementos | — |
Sistema piloto: flujo máximo | — |
Presión máxima del sistema piloto | — |
Velocidad de rotación de la máquina | — |
Par de giro | — |
Ancho | — |
Altura | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Tanque hidráulico | — |
Tanque de combustible | — |
Sistema hidráulico | — |
Velocidad de desplazamiento | — |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Ancho de la zapata (estándar) | — |
Longitud de la cadena | — |
Cantidad de zapatas: por lado | 38 |
Cantidad de rodillos inferiores: cada lado | 5 |
Cantidad de rodillos superiores: cada lado | 1 |
Las palancas hidráulicas piloto de bajo esfuerzo y diseñadas ergonómicamente proporcionan la máxima capacidad de control. Todos los controles se operan hidráulicamente por piloto, incluso el varillaje delantero, el desplazamiento, la hoja topadora y el sistema auxiliar. Puede seleccionar la velocidad de desplazamiento máxima con el interruptor de pedal de fácil acceso en el piso de la cabina. El Monitor integrado informa los datos del vehículo con precisión.
El sistema hidráulico altamente eficiente se diseñó para lograr mejor capacidad de control, fiabilidad y bajos costos de operación. El sistema hidráulico es de centro abierto con dos bombas y una tercera bomba independiente. Dos bombas hidráulicas principales tienen un sistema de control de flujo que reduce el flujo al mínimo cuando las palancas universales y los controles de desplazamiento están en una posición neutral. Esto reduce el consumo de combustible y los niveles de ruido, además de prolongar la vida útil del componente. Las tuberías auxiliares permiten la operación de una variedad de herramientas, como martillos hidráulicos, sinfines, cizallas y trituradores.
La estructura delantera está diseñada para proporcionar la máxima capacidad de excavación mediante acero de alta resistencia a la tracción. Todos los pasadores usados en el varillaje delantero tienen electrodeposición gruesa de cromo para evitar chirridos y rechinos, y ofrecer una larga vida útil para el pasador y el brazo. El diámetro de cada pasador es el mayor posible para distribuir equitativamente las cargas de cizalla y laterales asociadas al brazo durante los duros trabajos de excavación. La disposición del pasador y del buje de bajo mantenimiento reduce la fricción del pasador, lo que prolonga el intervalo de engrase.
El tren de rodaje diseñado por Caterpillar se construyó para otorgar estabilidad y durabilidad. La cadena de garra triple de 400 mm es estándar. Un tren de rodaje de perfil más bajo ofrece una mejor estabilidad y capacidad de levantamiento. Los motores de desplazamiento con capacidad para dos velocidades y mandos de cadena fuertes ofrecen mejor funcionamiento en pendientes y curvas para diferentes condiciones de terreno. El eslabón maestro separado y los rodillos inferiores sellados reducen los costos de posesión y operación. Las cadenas de acero ofrecen una estabilidad óptima cuando se levanta por la parte lateral.
La zapata de 400 mm de ancho cuenta con cuatro orificios en los que se fijan tacos de caucho a la cadena. Con esta opción se evitará dañar las superficies del camino y se minimizará el ruido y la vibración durante el desplazamiento con un sistema de cadenas de acero estándar.
La hoja topadora es una herramienta importante que se utiliza para rellenos, nivelaciones, paisajismo, levantamientos y limpieza del sitio de trabajo. La hoja de gran capacidad ofrece mejor estabilidad y un funcionamiento más fácil en trabajos de nivelación gracias a su posición libre en la carrera de la palanca de control. La hoja se alargó para proporcionar mayor estabilidad durante los trabajos de excavación y ahora posee un ángulo de salida más amplio para la carga y la descarga de camiones.
El Motor 4M40 de gran cilindrada de Mitsubishi Motors Corporation ofrece una vida útil más prolongada, eficiencia térmica mejorada con bajo consumo de combustible y niveles reducidos de ruido y de vibración del motor. El motor cumple con las regulaciones de emisiones de gases Tier 2 de la EPA y Stage II de la Unión Europea, así como las normas locales de Pekín, DB11/185-2003 y DB11/184-2003, las normas nacionales de China, GB17691-2001, y las regulaciones del National Institute of Environment Regulation de Corea. La bujía estándar ofrece un arranque fiable del motor a bajas temperaturas. La capacidad de funcionamiento a temperaturas ambiente altas está garantizada, incluso con el aire acondicionado encendido.
Su distribuidor Cat está preparado para proporcionarle la ayuda que necesite durante el proceso de decisión de compra y un excelente respaldo después de la compra. Ofrecen una amplia variedad de servicios para ayudarlo a realizar el trabajo.
Datos no disponibles.