发动机型号 | Cat® C4.4 ACERT™ 技术 |
净功率 | — |
缸径 | — |
冲程 | — |
排量 | — |
油缸 | 4 |
最大扭矩 – 1400 rpm | — |
额定值 | — |
净功率 - ISO 9249/SAE J1349 | — |
2000 rpm 时的最大净功率(ISO 14396) | — |
净功率 - ISO 14396 | — |
净功率 - 最大值 - ISO 9249(转速为 2000 rpm) | — |
排放标准 | 美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 等效排放标准和中国非道路国三排放标准 |
配重 - 标准 | — |
整体式动臂 - 4815 mm* – 仅后置式推铲 | — |
注释 | 重量因配置而异。 |
VA 动臂* - 仅限后置式推铲 | — |
整体式动臂 - 4500 mm – 仅后置式推铲 | — |
工作重量 | 13500 至 15200 kg(29762 至 33510 lb) |
VA 动臂* - 前置式推铲,后置式支腿 | — |
配重 - 选装 | — |
中型斗杆(2300 mm) | — |
整体式动臂 - 4500 mm – 后置式推铲,前置式支腿 | — |
短斗杆(2000 mm) | — |
整体式动臂 - 4815 mm* - 前置式推铲,后置式支腿 | — |
注 | * 带中型斗杆、3300 kg 配重、操作员和满的燃油箱以及 450 kg 铲斗时的机器重量。 |
回转速度 | — |
回转扭矩 | — |
系统 | — |
最大压力 - 回转机械装置 | — |
最大压力 - 机具回路 - 正常 | — |
最大压力 - 机具回路 - 重载提升 | — |
最大压力 - 行驶回路 | — |
最大压力 - 辅助回路 - 中压 | — |
油箱容量 | — |
最大流量 - 机具/行驶回路 | — |
最大流量 - 辅助回路 - 中压 | — |
最大压力 – 辅助回路 – 高压 | — |
最大流量 - 辅助回路 - 高压 | — |
最大流量 - 回转机械装置 | — |
牵引杆拉力 | — |
最大爬坡能力 | 58% |
爬行速度 - 第 2 档 | — |
爬行速度 - 第 1 档 | — |
正转/反转 - 第 2 档 | — |
正转/反转 - 第 1 档 | — |
冷却 | — |
燃油箱 | — |
发动机曲轴箱 | — |
终传动 | — |
动力换档变速箱 | — |
后轴 - 壳体(差速器) | — |
前转向轴 - 差速器 | — |
标准 | 10.00-20(双充气轮胎) |
离地间隙 | — |
最小转弯半径 - VA 动臂末端 | — |
最小转弯半径 - 整体式动臂底端 | — |
最大转向角 | 35° |
最小转弯半径 - 轮胎外侧 | — |
摆动轮轴角度 | ± 8.5° |
最高行驶速度 | — |
外部噪声 | 根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件,测定的标示观察员声功率级为 102 dB(A)。 |
标准 | 采用防落物保护结构(FOGS,Falling Object Guard Structure)的驾驶室符合 GB/T 19932 和 ISO 10262 标准。 |
铲斗容量 | 0.20 至 0.76 m3(0.26 至 1.0 yd3) |
最大挖掘深度 | — |
最大伸展距离 - 地面 | — |
Cat C4.4 ACERT 发动机符合中国非公路用车辆 Stage III 排放标准,并且达到了美国 Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 等效标准标准,拥有更佳的性能、出色的燃油效率和优异的可靠性。这意味着能够在一天内完成更多的工作、降低运营成本并最大限度地降低对环境的影响。
采用变速风扇和远程冷却系统,降低了噪声级别。
Product Link™ 可远程监控机器,有助于改进设备机群效率并降低成本。Cat 代理商可帮您延长维修周期,这意味着需要更少的油液和更少的处置,从而降低运营成本。
润滑剂滤清器和各个排放口能够最大限度地减少溢油情况。Cat O 形端面密封圈、XT™ 软管和油缸有助于防止泄漏,以免影响性能。
该计划是 Caterpillar 和 Cat 全球代理商提供的一项关键解决方案,用于帮助客户以最低的成本实现增长,同时消除浪费。二手设备已经过检查并享有保修,随时可用于工作,客户将从 Caterpillar 保修中获益。
恒定动力策略可以快速响应不断变化的负载,从而在各种工作条件下提供相同水平的动力。
Cat 发动机在 2000 rpm 的额定转速下可以提供高达 108 kW 的最大净功率(符合ISO 14396),并且采用增强的燃油系统,可以轻松应对世界各地的燃油质量,提升了可靠性。
发动机采用电子控制,配有共轨燃油系统。智能发动机会根据具体应用自动以最高效的方式运行,从而节省燃油而不影响性能。
采用电子控制的液压马达来驱动按需运转的变速风扇,从而实现最低的油耗。
发动机转速自动控制装置能够在机器未执行任何操作时降低发动机转速,从而降低油耗和噪声级别。通过单触式低怠速控制装置,只需轻轻一触,便可立即降低发动机转速。
我们的座椅提供全天工作所需的一切舒适性。舒适座椅配备了被动座椅温度控制和空气悬浮装置,可根据操作员的体重进行调节,确保实现符合人机工程学的舒适坐姿。
驾驶室的温度易于调节,并且配有过滤通风功能,确保在各种气候条件下保持舒适。
操作台设计集简单、多功能性和操作便利性于一体。常用开关集中在右侧的开关控制台上。重载提升模式、行驶控制或 SmartBoom 等功能不仅将增加您的生产率,还有助于降低操作员的疲劳度。
通过使用右侧操纵手柄上的滑块开关,即使同时移动机具并重新定位机器,双手也无需离开操纵手柄。
所有玻璃都直接粘在驾驶室上,因此无需使用车窗框。按 70/30 比例分割的前挡风玻璃将上半部分存放在操作员的上方,易于释放。大尺寸天窗提供上方视野,且带有可伸缩的遮光帘。平行雨刷系统可以覆盖整个前挡风玻璃。
可将机器后方的视图显示在监视器上,再加上全方位的最佳视野,有助于确保安全的操作。
多种底盘系统配置可为您的工作环境提供最佳解决方案,包括推铲和/或支腿。可以单独控制支腿,使机器即使在平缓的斜坡上也能够保持平稳。新型铲刀设计可以出色地翻滚物料,尽可能减少物料堆积。
铲斗可以直接嵌入铲斗架,从而实现更舒适的行驶体验。
钢制挡泥板覆盖所有轮胎,可以防止轮胎甩出的泥块和石子击中机器和周围的工作人员。
*中国市场为标配件。标配/选装产品可能因地区而异。详情请联系 Cat 代理商。
通过高效的变速箱保护和重负荷轮轴实现坚固的结构和较长的使用寿命。变速箱直接安装在后轴上,以便提供保护并获得最佳的离地间隙。前轴可提供较大的摆动和转向角度。
最大限度地降低车轮空转时的摇摆效应。盘式制动系统直接作用于轮毂而非传动轴上,以防止出现行星齿轮齿隙。这种轮轴设计降低了生命周期成本。换油周期可以长达 2000 个工作小时,具体取决于机器使用情况。
这种液压闭合回路可在不降低其它液压功能功率的情况下最大限度地提高回转性能,使得组合移动更为平稳。
将机器的提升能力增大 7%,从而最大化提升性能。
允许根据操作员的偏好调节机器的回转主动性。
提高效率并帮助增强操控性,从而实现更高的生产率。
动臂和斗杆采用焊接箱形截面结构,并在高应力区域采用多厚板架构,能够从容应对苛刻的作业条件。
有多种动臂和斗杆可供选择,可在各种应用场合下实现伸展距离和挖掘力之间的完美平衡。
*4500 mm 整体式动臂适用于中国市场。标配/选装产品可能因地区而异。详情请联系 Cat 代理商。
铲碎岩石和修整工作快速轻松。SmartBoom 简化了任务,让操作员能全神贯注于斗杆和铲斗,同时动臂可以自由地升降,而无需占用液压泵流量。
在穿透岩石时,前面的部件自动跟随液压锤。这避免了液压锤的空击或过度施力,从而延长液压锤和机器的寿命。具有类似于振动平板夯的优点。
从工作台给卡车装载更加高产和省油,因为减少了循环周期,同时动臂下降运行不需要泵流量。
行驶控制系统使您能够在崎岖的地形中更快地行驶,并且改善了操作员的驾驶体验。蓄能器可充当减振器,能够吸收前端运动所带来的震荡。通过驾驶室内软开关面板上的按钮,可以激活行驶控制系统。
如果您在日常工作中需要完成多项任务,M315D2 可以助您一臂之力。该机器具有强大的多功能性,从种类繁多的 Cat 工装中任选一种即可轻松扩展机器的功能。
快速连接器能够快速更换工装,实现灵活作业。建议操作员使用与作业相配的机具,以便减少机器数量。
我们提供各种规格的铲斗,其中包含挖掘、开凿、挖渠、装载和平整作业解决方案。沟渠清理铲斗适合在园林施工中进行平整和修整作业,还适合装载疏松物料堆,不会出现斗齿破坏地面的情况。
随着环境法规日益严格,您需要采用高效的方式处理废物。Cat 抓斗能从源头处分拣碎屑并分开装到卡车上,从而为您节省运输成本、人力成本和卸载成本。
无论您是使用平整铲斗修整土面,清理沟渠,从事下水道和水渠作业,还是进行压实作业,该机器都能安装合适的工装,让您快速完成工作。
几秒钟内完成机具更换...快速连接器与通用工装(可在相同规格机器之间共用)相结合,使您能够灵活地完成每一项作业。液压快速连接器实现了工装更换的全自动化,让操作员只需数秒钟即可在驾驶室内快速、安全、舒适地完成工装的更换。可以帮助您的操作员提高效率和生产率。
将您的 Cat 液压工装与您的 Cat 机器相匹配,充分发挥标准内置软件的价值。工装的更换从未如此简单!
工装供货情况因地区而异。如需详细了解您当地提供的特定工装的信息,请联系 Cat 代理商。
从帮助选择合适的机器到持续提供丰富的支持,Cat 代理商能够为客户提供无与伦比的销售和服务。
Cat Connect 能够智能地利用各种技术和服务来提高作业现场的效率。通过分析由配备该技术的机器提供的数据,您可以比以往更全面、深入地了解您的设备和运营情况。
Cat Connect 技术在以下主要方面进行了改进:设备管理 – 延长机器正常运行时间,降低运营成本。生产率 – 监控生产并管理作业现场的效率。安全 – 提高作业现场的安全意识以确保人员和设备的安全。
特有 Cat Connect 技术包括:
Link 技术使机器具有无线通信性能,能够双向传输车载传感器、控制模块及其他 Cat Connect 技术收集的信息。
Cat Product Link 是一套与机器监视系统深度集成的系统,它可以避免凭猜测管理您的设备。该系统通过 VisionLink® 来追踪机器的位置、工作小时数、燃油用量、生产率、空闲时间和诊断代码,帮助您最大程度地提高效率、提升生产率以及降低成本。
数据不可用。