La Excavadora de Ruedas M315D2 proporciona tiempos de ciclo rápidos, gran capacidad de levantamiento y mayores fuerzas en el cucharón y el brazo. Esta combinación maximiza la productividad en cualquier trabajo.
Modelo de motor | Cat® C4.4 |
Potencia neta | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Modelo de motor | Cat® C4.4 |
Potencia neta | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Cilindros | 4 |
Par máximo: 1.400 rpm | — |
Potencia neta: ISO 14396 | — |
Potencia neta (ISO 14396) a 2.000 rpm | — |
Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 | — |
Potencia nominal | — |
Peso en orden de trabajo | 13.500 a 15.200 kg (29.762 a 33.510 lb) |
Pluma de una pieza (estándar): solo hoja topadora trasera | — |
Pluma VA*: hoja topadora delantera, estabilizadores traseros | — |
Brazos: medianos (2.300 mm) | — |
Contrapesos: optativos | — |
Pluma VA*: solo hoja topadora trasera | — |
Contrapesos: estándar | — |
Pluma de una pieza: hoja topadora trasera, estabilizadores delanteros | — |
Nota (continuación) | El peso varía según la configuración. |
Brazos: cortos (2.000 mm) | — |
Nota | *Peso de la máquina con brazo mediano, contrapeso de 3.300 kg, con operador y con tanque de combustible lleno, con cucharón de 450 kg. |
Pluma de alcance de una pieza*: solo hoja topadora trasera | — |
Pluma de alcance de una pieza*: hoja topadora delantera, estabilizadores traseros | — |
Velocidad de giro | — |
Par de giro | — |
Presión máxima: circuito auxiliar: alta presión | — |
Flujo máximo: circuito auxiliar: alta presión | — |
Presión máxima: circuito de desplazamiento | — |
Flujo máximo: circuito de implemento/desplazamiento | — |
Presión máxima: circuito auxiliar: presión media | — |
Flujo máximo: mecanismo de giro | — |
Capacidad del tanque | — |
Sistema | — |
Presión máxima: circuito de implemento, normal | — |
Presión máxima: mecanismo de giro | — |
Flujo máximo: circuito auxiliar: presión media | — |
Presión máxima, circuito de implemento, levantamiento pesado | — |
Tracción de la barra de tiro | — |
Pendiente máxima | 58 % |
Avance/retroceso: 1ª marcha | — |
Velocidad ultralenta: 1ª marcha | — |
Velocidad ultralenta: 2ª marcha | — |
Avance/retroceso: 2ª marcha | — |
Enfriamiento | — |
Mando final | — |
Servotransmisión | — |
Tanque de combustible | — |
Eje trasero: caja (diferencial) | — |
Eje de la dirección delantero: diferencial | — |
Cárter del motor | — |
Estándar | 10.00-20 (neumático doble) |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Radio de giro mínimo: extremo de la pluma VA | — |
Ángulo máximo de dirección | 35° |
Radio de giro mínimo: exterior del neumático | — |
Eje del ángulo de oscilación | ±9° |
Radio de giro mínimo: extremo de la pluma de una sola pieza | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Ruido exterior | El nivel de potencia acústica indicado para el espectador, medido según los procedimientos y las condiciones de prueba especificados en la norma 2000/14/EC, es de 102 dB(A). |
Normas | La cabina con Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS) cumple con la norma ISO 10262. |
Alcance máximo: a nivel del suelo | — |
Profundidad máxima de excavación | — |
Emisiones | Equivalente a Tier 3 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU., Stage IIIA de la UE, Tier 3 de Corea y Stage II de China. |
Capacidades del cucharón | 0,20 a 0,76 m3 (0,26 a 1,0 yd3) |
El Motor Cat C4.4 alcanza niveles de emisión equivalentes a las normas Tier 3 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea, Tier 3 de Corea y Stage 2 de China, además de ofrecer mayor rendimiento, alta eficiencia del combustible y fiabilidad. Esto significa que se puede realizar más trabajo en un día, menores costos de operación y provocar un impacto mínimo en nuestro medio ambiente.
Bajos niveles de ruido, como consecuencia de la velocidad variable del ventilador y el sistema de enfriamiento remoto.
Product Link permite el monitoreo remoto de la máquina y ayuda a mejorar la eficiencia de la flota, así como reducir los costos. Su distribuidor Cat puede ayudarlo a prolongar los intervalos de servicio, lo que se traduce en menos fluidos y eliminaciones, lo cual contribuye a obtener menores costos de operación.
Los filtros de lubricante y diversos drenajes están diseñados para minimizar los derrames. Los sellos anulares de ranura Cat, las Mangueras XT™ y los cilindros ayudan a evitar las fugas que pueden reducir el rendimiento y provocar daños en el medio ambiente.
La estrategia de potencia constante, que responde rápidamente a los cambios de carga, suministra la misma cantidad de potencia, independiente de las condiciones de operación. El motor Cat alcanza niveles de emisiones equivalentes a los estándares de emisiones Tier 3 de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea, Tier 3 de Corea y Stage 2 de China, y suministra una potencia neta máxima (según ISO 14396) de 102 kW a una velocidad nominal de 2,000 rpm.
Esta combinación proporciona un consumo sorprendentemente bajo de combustible tanto en el trabajo como en el desplazamiento.
El motor hidráulico de control electrónico impulsa un ventilador proporcional a la demanda de velocidad variable, lo que se traduce en un consumo optimizado de combustible.
El control automático de velocidad del motor reduce la velocidad del motor si no se están realizando operaciones, lo que reduce el consumo de combustible y los niveles de ruido.
Tanto la opción de asiento estándar como la de asiento cómodo ofrecen a los operadores toda la comodidad que necesitan para un largo día de trabajo. El asiento cómodo está equipado con un control climático pasivo y suspensión neumática que se puede ajustar según el peso del operador, lo que permite una posición relajada y ergonómica.
La cabina montada sobre caucho incluye tubería gruesa de acero. Junto con el cómodo asiento con suspensión neumática, permite reducir las vibraciones y los niveles de ruido.
Los pedales de dos direcciones para los circuitos auxiliares y de desplazamiento proporcionan un mayor espacio del piso, lo que reduce la necesidad de cambiar de posición. El pedal de alta presión auxiliar se puede trabar en la posición de apagado y se puede usar como posapiés. La columna de dirección se inclina fácilmente gracias a un gran pedal en su base.
Ajuste sencillo de la temperatura de la cabina con ventilación filtrada para que los operadores se sientan cómodos en todo tipo de clima.
Un gran compartimiento detrás del asiento proporciona el espacio suficiente para guardar una gran lonchera o un casco. Una tapa asegura el contenido durante el funcionamiento de la máquina. Varios otros espacios dedicados pueden almacenar tazas grandes, reproductores de MP3 o un teléfono celular.
La cabina incluye un tomacorriente de 12 V-7 A para cargar dispositivos electrónicos, como reproductores de MP3, computadoras portátiles y teléfonos celulares. Hay una radio con CD/MP3 disponible.
La estación del operador está diseñada para ofrecer simplicidad, funcionalidad y facilidad de operación. Los interruptores de uso frecuente están centralizados en la consola de interruptores del lado derecho. Características como la modalidad de levantamiento pesado, el control de amortiguación o SmartBoom no solo aumentan la productividad, sino que también ayudan a reducir la fatiga de los operadores.
Fácil de leer y en el idioma local; puede confiar en el monitor LCD de alta resolución para mantenerse al tanto de cualquier información importante. Los botones de "acceso rápido" permiten una rápida selección de las funciones favoritas. La función de selección de herramientas le permite definir hasta diez accesorios hidráulicos diferentes para cambiar rápidamente de herramienta.
El vidrio está fijado directamente a la cabina, lo que elimina el uso de marcos para ventanas. El parabrisas delantero dividido en 70/30 guarda la parte superior sobre el operador y es fácil de soltar. Una claraboya grande proporciona visibilidad hacia arriba e incluye un parasol retráctil. El sistema paralelo del limpiaparabrisas cubre todo el parabrisas delantero.
Junto con la mejor visibilidad de su clase hacia todos los lados, la vista trasera que se muestra en el monitor ayuda a garantizar una operación segura.
Reduce el tiempo de desplazamiento entre sitios.
Protección de la transmisión y ejes de servicio pesado que ofrecen rigidez y una vida útil prolongada. La transmisión se monta directamente en el eje trasero para ofrecer protección y óptimo espacio libre sobre el suelo. El eje delantero ofrece amplios ángulos de oscilación y dirección.
La alarma suena cuando la máquina empieza a moverse. La modalidad automática detiene la alarma después de sonar ininterrumpidamente durante 10 segundos. También se puede desactivar (optativo).
Existen diversas configuraciones del tren de rodaje para proporcionar la mejor solución para el entorno de trabajo que incluyen hojas topadoras o estabilizadores. Los estabilizadores se pueden controlar individualmente para estabilizar horizontalmente la máquina, incluso en pendientes ligeras.
Minimiza el efecto de balanceo al trabajar con las ruedas libres activas. El sistema de freno de discos actúa directamente en el cubo, en lugar del eje motriz para evitar el contrajuego del engranaje planetario. El diseño del eje reduce los costos en el transcurso de la vida útil. Los intervalos de cambio de aceite corresponden a 2.000 horas de funcionamiento.
Mantenga ambas manos en las palancas universales, incluso cuando mueve de forma simultánea los implementos y reubica la máquina, mediante el uso de un interruptor de control deslizante en la palanca universal derecha.
Este circuito hidráulico cerrado maximiza el rendimiento de giro sin reducir la potencia a las demás funciones hidráulicas, lo que produce movimientos combinados más uniformes.
Maximiza el rendimiento de levantamiento al aumentar la capacidad de levantamiento de la máquina hasta un 7 %.
Le permite ajustar el nivel de agresividad de la rotación de la máquina para adaptarse a las preferencias del operador.
Aumenta la eficiencia y ayuda a aumentar la capacidad de control para obtener una mayor productividad.
Las plumas y los brazos son estructuras soldadas de la sección de caja con fabricaciones múltiples y gruesas en áreas de alta tensión para el trabajo duro que usted realiza.
La opción de varias plumas y brazos proporciona el equilibrio correcto de las fuerzas de alcance y excavación para todas las aplicaciones.
Raspar roca y acabar el trabajo es fácil y rápido. SmartBoom simplifica la tarea y permite un mayor enfoque en el brazo y el cucharón, mientras la pluma sube y baja sin usar el flujo de la bomba.
Las partes delanteras siguen automáticamente al martillo mientras penetra la roca. Se evitan los impactos en falso o la fuerza excesiva en el martillo, lo que prolonga la vida útil de este último y de la máquina. Se consiguen ventajas similares con compactadores de placa vibratoria.
Cargar camiones desde un banco es más productivo y permite una mayor eficiencia del combustible, ya que el ciclo de retorno se reduce y, a la vez, la función descendente de la pluma no requiere el flujo de la bomba.
El sistema de control de amortiguación le permite desplazarse más velozmente sobre terreno irregular con una mejor calidad de amortiguación para el operador. Los acumuladores actúan como amortiguadores para reducir el movimiento de la parte delantera. Se puede activar mediante un botón del tablero de interruptores programables ubicado en la cabina.
Las herramientas Cat Work Tools están diseñadas para funcionar como parte integral de la excavadora y se adaptan al rendimiento de las máquinas Cat.
Los acopladores rápidos hidráulicos permiten desconectar sencillamente un accesorio y conectar otro sin la necesidad de dejar la cabina, lo que hace que la excavadora sea altamente versátil y productiva. También hay disponibles acopladores rápidos de punta de eje.
Hay disponible una amplia gama de cucharones especializados, incluidas las herramientas de corte Cat K Series™ o tipo J (según la región) para adaptarse a los requisitos de todas las aplicaciones.
La serie de martillos Cat suministran tasas de impacto muy altas, lo que aumenta la productividad de sus portadores de herramientas en aplicaciones de demolición y construcción.
El multigarfio con rotación izquierda y derecha ilimitada es la herramienta ideal para aplicaciones de arranque, clasificación, manipulación y carga. La poderosa fuerza de cierre de los revestimientos del garfio, combinada con el rápido tiempo de apertura y cierre, asegura un veloz tiempo de ciclo que equivale a más toneladas por hora.
Los compactadores Cat se integran perfectamente a la línea de martillos Cat: los soportes y los juegos hidráulicos son completamente intercambiables entre los martillos y los compactadores.
Cambie de herramienta en segundos… Combine un acoplador rápido con herramientas comunes que puedan compartirse entre máquinas del mismo tamaño y obtendrá flexibilidad en cada trabajo. El acoplador rápido hidráulico automatiza el intercambio de herramientas, de manera que los operadores pueden cambiarlas rápidamente desde la seguridad y comodidad de sus cabinas. Permita que los operadores sean más eficientes y productivos.
Con la información oportuna y útil, puede administrar mejor los activos y los costos. Un par de clics le dan acceso a un completo sistema de monitoreo remoto, seguimiento de activos y administración de mantenimiento. La potente aplicación basada en Internet, VisionLink®, le permite consultar información de todos los activos: tiempo de trabajo frente al tiempo de inactividad, uso de combustible, códigos de diagnóstico de fallas, alertas de seguridad y más. Cuando sabe dónde está el equipo, qué está haciendo y cómo está rindiendo, puede maximizar la eficiencia y reducir los costos de operación. Vale la pena conocer Product Link de Cat. VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.
Datos no disponibles.