总功率 | — |
额定功率 | — |
发动机型号 | Cat® C9 ACERT™ |
排量 | — |
最大伸展距离 - 含工装 | — |
最大伸展距离 - 含工装 - 履带式采伐联合机配置 | — |
最大伸展距离时的纯用销提升能力 - 不含工装 | 在 6.1 m(20 ft)时为 7100 kg(15600 lb) |
最大伸展距离下纯用销提升能力 - 不含工装 - 履带式采伐联合机配置 | 在 9.0 m(29.5 ft)时为 4100 kg(9100 lb) |
底盘尺寸 | 325 HEX |
底盘节距 | — |
履带轨距 | — |
履带长度 | — |
离地间隙 | — |
牵引力 | — |
泵规格 — 行车回路 | — |
泵规格 — 动臂、机具 | — |
泵规格 — 电锯马达 | — |
燃油箱 | — |
冷却系统 | — |
发动机机油 | — |
液压油箱 | — |
液压系统 | — |
Pony 燃油箱 - 选装 | — |
回转驱动 | — |
工作重量 - 不含工装 | — |
工作重量 - 不含工装 - 履带式采伐联合机配置 | — |
装运长度 - 含工装 | — |
装运长度 - 不含工装 | — |
高度 | — |
宽度 - 最小值 | — |
装运长度 - 不含工装 | — |
高度 - 无工装 | — |
宽度 - 最小 - 不含工装 | — |
Cat® C9 电子控制的 ACERT 提供动力,同时符合当前所有的 Tier 2 排放标准。所有型号都包含一个油水分离器、发动机进气加热器和一个带初滤清器的二级空气滤清器。
并排式散热器/机油冷却器可为高产堆集和采伐作业提供优异的冷却性能。选装的按需运转的 Flexxaire™ 风扇只在需要时才激活,且可让冷却风扇清除散热器区域的碎屑,确保冷却系统更加清洁。IQAN 控制系统可无限控制铲刀平斜角度,减少对冷却组件的马力需求,并降低运营成本。
Caterpillar® 发动机机油采用独特的配方,优化了发动机使用寿命和性能,特别推荐在 Cat 柴油发动机中使用。发动机机油更换周期延长到 500 小时。
蛤壳形发动机室便于检修机油滤清器、油尺、液压注油泵和软管,从而减少维护时间。
Cat C9 ACERT 设计为低排放量发动机,以符合 US EPA 非公路车辆 Tier 2 排放法规。
添加在燃油箱上的选配件,可用于所有 500 ZTS 履带式伐木归堆机和履带式采伐联合机型号。90 美制加仑的额外燃油容量可减少向机器加油所需的停工时间,从而延长了工作时间并提高了生产率。
选装的冷天辅助起动装置适用于所有 500 ZTS 履带式伐木归堆机和采伐联合机型号。此选件提供两(2)个额外的蓄电池、一个 HD 起动装置和 HD 蓄电池电缆。
通过液压油现场仪表可以很容易地看出什么时候需要添加液压油。维修方便的棒式工具可让液压油通过液压过滤系统泵入到油箱中。这可减少维护时间,并有助于保持机油符合清洁要求。
Cat® 511 ZTS 履带式伐木归堆机和采伐联合机配备行车回路和机具功能专用的可变排量泵和采伐附件专用的可变排量泵。Cat 521/522/532 ZTS 履带式伐木归堆机和采伐联合机具有行车回路专用的 200 cc 可变排量泵、动臂和机具功能的 190 cc 可变排量泵及采伐和处理附件专用的 55 cc 可变排量泵。摆动式采伐头及间歇式锯头的可选液压配置适用于所有 ZTS 型号。
在所有液压系统中提供最高保护以避免机械和腐蚀磨损。它具有较高的锌含量,可减少磨损并延长泵的使用寿命。如果满足特定要求(如每 500 小时进行定期机油采样分析),则液压油更换周期将由 2000 小时延长到 4000 小时。
可选的可生物降解液压油(HEES)采用独特的配方,具有优异的高压和高温特性,并且可与所有液压部件完全兼容。HEES 可由土壤或水中的微生物完全分解,是矿基机油更为环保的替代品。
沿着动臂和斗杆布置的抗磨软管强度高、挠性强,从而可延长液压软管的使用寿命。ToughGuard 保护层是连到橡皮盖的一层薄薄的 UHMW 聚乙烯,可提供超强的耐磨性。在许多应用场合中,使用了 ToughGuard 保护层就无需再添加外部防护。
驾驶室设计优化了布局结构和车窗位置,为操作员提供了观测四周的宽阔视野。标准 1.25" 厚的“Margard”前窗可最大程度地增强对操作员的保护。所有特制林业驾驶室均采用重负荷护罩设计,符合 FOPS/ROPS/OPS 要求。
带滤网的大型滑动式侧窗可让新鲜空气进入驾驶室。
操作台操作安静,控制装置和操纵手柄布置方便合理,座椅符合人体工程学设计,可减少操作员的疲劳度。
隔离安装的驾驶室和发动机可降低噪声级别和振动级别,提供安静舒适的操作环境。
座椅后面大型的储物空间可为午餐盒、安全帽和作业机具提供充足的空间。
通过 IQAN 显示屏,操作员可持续监控机器的操作系统。它可以预先警告潜在问题,并让操作员调整控制参数,以便最大程度地提高性能和生产率。
每个控制装置均设在操作员触手可及的地方。操纵手柄可控制机具和附件功能,且易于操作。
按人机工程学原理布置的脚踏板和并排式搁脚板可让操作员操作机器行驶的同时获得最大的舒适性。
独特的大型聚碳酸酯塑料天窗可提供极佳的上方视野,并作为备用安全出口。
24 伏电气系统中包含驾驶室内 24-12 伏变压器,驾驶室内两个 12 伏电源插座和一个 24 伏电源插座。通过两个 12 伏免维护蓄电池和 95 安交流发电机供电。可选装冷天起动附件,以提供两个额外的蓄电池、一个 HD 起动装置和 HD 电缆。
ZTS 倾翻机型(522 和 532)具有受专利保护的、业界最坚固的三缸倾斜机械装置,可同时向前和左右倾斜。耳轴油缸安装在 2 in(51 mm)钢板上,可将垂直负荷下移至履带架和车身的接口,从而将负荷传至履带和地面。
三缸倾斜机械装置可同时向前倾斜 20 度并左右倾斜 11 度。
ZTS 机器采用极佳的离地间隙和开放式车身设计。可消除碎屑干扰和崎岖的作业条件下遇到的其他障碍,从而提高机动性。
精密焊接的高宽型车身具有结实的机架,可降低挠曲,并提高滚轮和履带链节在机器使用寿命期间的可靠性。每侧九个底部支重轮。
技术成熟的终传动和行驶马达可为 532 机型提供高达 85000 lb(38555 kg)的牵引力,从而实现对地面极佳的牵引力和动力。
511 和 521 型号配备集成的焊接履带护罩,而 522 和 532 调平机器则配备螺栓固定式履带护罩。
调平 522 和 532 型号的车身采用螺栓固定式履带机架设计。可提供标准轨距宽度,或者允许调整到较宽的轨距宽度,以改善机器的稳定性并提高在陡坡应用中的生产率。
532 履带式伐木归堆机在 20'(6.1 m)时可提供高达 15600 lb(7100 kg)的纯用销提升能力,因此,500 系列机器较同级竞争产品更具优势。凭借市场领先的提升能力、26.6'(8.1 m)的最大伸展距离和紧密的斗杆塞入功能,这些机器在所有应用中采伐时均可提供高性能。532 履带式采伐联合机同样具有高性能,可提供 9100 lb(4100 kg)的纯用销提升能力和 32'(9.8 m)的最大伸展距离。
从种植园间伐到选择砍伐大直径树木,Cat® 采伐附件均可提供可靠、高产的采伐解决方案。切割能力介于 22" 至 24" 之间。为提供采伐区域的最大视野,所有锯利用高压液压装置来实现锯的快速恢复和较快的臂速度。此设计可提高生产率,并更好地控制树木。
所有型号均可提供标准的 40 度部分侧向倾斜或可选的 220 度完全侧向倾斜。
根据 Caterpillar® 的测试,采用 ACERT 技术的 Cat® 发动机,其燃油经济性比目前的同类技术高 3-5%。优越的燃油经济性与燃油的完全燃烧有直接关系,因为整合了能监控状况的电子控制器、控制空气量的空气管理系统与按需提供正确油量的喷油系统。
通过液压启动的蛤壳形检修门使检修方便、快捷,减少了机器维修时间。更少的维修时间意味着更短的停机时间、更多的工作时间及更高的生产率。
Caterpillar® 的维修和维护周期得到延长,减少了机器维修时间,提高了机器利用率,并降低了运营成本。液压油更换周期可从 2000 小时延长到 4000 小时。如果使用 Cat® 长效冷却液/防冻剂,则发动机冷却液的更换周期可延长至 12000 小时。定期维护可延长机器的使用寿命,降低总运营成本。500 小时换油周期可降低总维护成本。
选装的 Flexxaire™ 风扇只在需要时才运行,且可让风扇叶片反向运行,从而清除散热器区域的碎屑,减少维护时间及降低油耗。
通过液压启动的蛤壳形检修门确保检修方便、快捷,从而减少机器维修时间。
Cat® 代理商利用 Cat 遍布全球的代理商网络零件系统,为您快速、有效地提供零件,最大程度地缩短了停机时间。
购买之前,务必对所考虑的机器详加比较。作业要求是什么?需要什么机器附件?工作多少小时?需要进行哪种生产?Cat 代理商可为您提供建议。
仔细研究最初的价格。考虑可利用的融资方案以及日常运营成本。此时也要注意可能包含在机器成本中的代理商维修服务,以便从长远角度来节约设备拥有和运营成本。
Cat 代理商可以提供广泛的产品支持协议,并可与客户共同制定最适合具体需求的计划。这些计划有助于保护您的投资。
改进操作技术可以提高您的经济效益。Cat 林业产品部咨询服务团体可提供操作员认证培训课程,以帮助您获取最大的机器投资回报。
通过维修选择方案,您可以预先确定机器将来的维修费用。S•O•SSM 分析、冷却液取样和技术分析等诊断计划可帮助避免计划外修理。
修理、翻修还是更换?您的 Cat 代理商可以帮助您评估所涉及的成本,以便您作出正确的选择。
数据不可用。