Un tren de rodaje resistente utiliza componentes de calidad comprobada, diseñados especialmente para las condiciones exigentes de las aplicaciones forestales. El diseño exclusivo de la pluma proporciona capacidades de levantamiento líderes en la industria a través de la gama completa de alcance, una ventaja cuando se manipulan troncos de gran longitud. Hay cuatro modelos disponibles con la potencia y tamaño de cadenas justo, además de configuraciones del sistema hidráulico que cumplen con las necesidades de aplicación.
Potencia bruta | — |
Alcance máximo: con accesorio | — |
Peso en orden de trabajo: sin accesorio | — |
Potencia bruta | — |
Modelo de motor | C9 ACERT™ Cat® |
Potencia nominal | — |
Cilindrada | — |
Alcance máximo: con accesorio | — |
Alcance máximo: con accesorio: configuración de cosechadora de cadenas | — |
Levantamiento del pasador sin accesorios al alcance máximo: sin accesorio | 7.100 kg (15.600 lb) a 6,1 m (20') |
Levantamiento del pasador sin accesorios al alcance máximo: sin accesorio: configuración de cosechadora de cadenas | 4.100 kg (9.100 lb) a 9,0 m (29,5') |
Tamaño del tren de rodaje | 330 HEX |
Inclinación vertical del tren de rodaje | — |
Entrevía | 2.591 a 2.870 mm (102 a 113") |
Longitud de la cadena | — |
Espacio libre sobre el suelo | — |
Esfuerzo de tracción | — |
Tamaño de la bomba: circuito de desplazamiento | — |
Tamaño de la bomba: pluma e implementos | — |
Tamaño de la bomba: motor de la sierra | — |
Tanque de combustible | — |
Sistema hidráulico | — |
Tanque de combustible Pony: optativo | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Tanque hidráulico | — |
Mando de giro | — |
Peso en orden de trabajo: sin accesorio | — |
Peso en orden de trabajo: sin accesorio: configuración de cosechadora de cadenas | — |
Longitud de embarque: con accesorio | — |
Longitud de embarque: sin accesorio | — |
Altura | — |
Ancho 1 | — |
Ancho 2 | — |
Longitud de embarque: sin accesorio | — |
Altura: sin accesorio | — |
Ancho 1: sin accesorio | — |
Ancho 2: sin accesorio | — |
El Motor C9 ACERT Cat® controlado electrónicamente entrega potencia a la vez que cumple con todas las normas de emisiones Tier 2 actuales. Todos los modelos tienen un separador de agua del combustible, un calentador de admisión de aire y un filtro de aire de dos etapas con antefiltro.
El enfriador de aceite o el radiador vertical brindan una excelente capacidad de enfriamiento para tareas de corte y apilamiento de gran producción. El ventilador optativo Flexxaire™ proporcional a la demanda se activa únicamente cuando es necesario y permite que el ventilador purgue los residuos del área del radiador, lo que mantiene más limpio el sistema de enfriamiento. El sistema de control IQAN controla totalmente la inclinación longitudinal de la hoja para reducir la demanda de potencia del paquete de enfriamiento, además de los costos de operación.
El aceite del motor Caterpillar® está formulado para optimizar la vida útil y el rendimiento del motor, y su uso se recomienda en motores diésel Cat. Los intervalos de los cambios de aceite del motor se aumentaron a 500 horas.
El compartimiento del motor tipo almeja proporciona un fácil acceso a los filtros de aceite, la varilla de medición de aceite, las mangueras y la bomba de llenado hidráulico para reducir el tiempo de mantenimiento.
El Motor ACERT C9 Cat es un motor de bajas emisiones diseñado para cumplir con las normas de emisiones fuera de carretera Tier 2 de la EPA de EE.UU.
Hay un tanque de combustible complementario optativo disponible para todos los modelos de cosechadora y taladora apiladora de cadenas ZTS de la serie 500. La capacidad adicional de 90 gal EE.UU. de combustible permite un aumento en las horas de trabajo y la productividad por medio de una reducción de las interrupciones del trabajo necesarias para reabastecer las máquinas.
Hay disponible un auxiliar de arranque optativo para climas más fríos para todos los modelos de cosechadora y taladora apiladora de cadenas ZTS de la serie 500. Esta opción proporciona dos (2) baterías adicionales, un motor de arranque HD y cables de batería HD.
El medidor de aceite hidráulico en el sitio proporciona fácil visibilidad para saber cuándo es necesario agregar más aceite hidráulico. Una varilla de servicio de fácil acceso permite que el aceite hidráulico se bombee a través del sistema de filtros hidráulicos y hacia el tanque. Esto reduce el tiempo de mantenimiento y ayuda a cumplir con los requisitos de limpieza del aceite.
Las taladoras apiladoras de cadenas y cosechadoras 511 ZTS Cat® tienen una bomba especializada de caudal variable para el circuito de desplazamiento y las funciones del implemento, y una bomba especializada de caudal variable para los accesorios de tala. Las taladoras apiladoras de cadenas y cosechadoras 521/522/532 ZTS Cat tienen una bomba especializada de 200 cc de caudal variable para el circuito de desplazamiento, una bomba especializada de 190 cc de desplazamiento variable para la pluma y las funciones de los implementos, además de una bomba especializada de 55 cc de caudal variable para los accesorios de tala y procesamiento. Hay ajustes optativos del sistema hidráulico disponibles para los cabezales colgantes de cosecha y los cabezales de sierra intermitentes para todos los modelos ZTS.
Brinda una máxima protección contra el desgaste corrosivo y mecánico en todos los sistemas hidráulicos. El alto contenido de cinc reduce el desgaste y prolonga la vida útil de las bombas. Siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos (p. ej., el análisis de sistema S•O•SSM cada 500 horas), el intervalo de cambio del aceite hidráulico se extiende de 2.000 a 4.000 horas.
El aceite hidráulico biodegradable (HEES) optativo se formula para proporcionar unas excelentes características de alta presión y alta temperatura; además es totalmente compatible con todos los componentes hidráulicos. El HEES se descompone completamente con microorganismos del suelo o del agua, lo que ofrece una alternativa más segura para el medioambiente en comparación con los aceites a base de minerales.
Las mangueras hidráulicas resistentes a la abrasión de la pluma y el brazo proporcionan resistencia y flexibilidad, lo que aumenta su vida útil La cubierta ToughGuard consiste en una fina capa de polietileno UHMW unida a la cubierta de caucho, lo que ofrece una excepcional resistencia a la abrasión. En muchas aplicaciones, elimina la necesidad de protecciones externas.
El diseño de la cabina optimiza las estructuras de postes y la ubicación de la ventana para proporcionar al operador una excelente visibilidad hacia el frente, hacia los lados y hacia atrás. La ventana delantera estándar con cristales "Margard" de 1,25" de grosor maximiza la protección del operador. Las cabinas para aplicaciones forestales construidas para uso general están diseñadas con protección para servicio pesado y cumplen con los requisitos de FOPS/ROPS/OPS.
Ventana lateral deslizante grande con rejilla para permitir la entrada de aire fresco a la cabina.
La estación del operador está en silencio, con controles convenientemente colocados, palancas universales y un asiento de diseño ergonómico que reducen la fatiga del operador.
La cabina y el motor con montajes de aislamiento reducen los niveles de ruido y vibración para obtener una operación silenciosa y cómoda.
Un gran espacio de almacenamiento detrás del asiento otorga espacio suficiente para la comida, los cascos y las herramientas.
La pantalla IQAN permite que el operador observe de forma constante los sistemas de operación de la máquina. Esta pantalla entrega una advertencia temprana de problemas potenciales y permite que el operador ajuste los parámetros de control para maximizar el rendimiento y la productividad.
Cada control se encuentra al alcance del operador. Las palancas universales controlan las funciones del implemento y del accesorio, lo que permite una operación sencilla.
Los pedales ubicados en forma ergonómica con reposapiés laterales proporcionan la máxima comodidad a operador durante el desplazamiento de la máquina.
Un tragaluz de policarbonato grande único proporciona una excelente visibilidad hacia arriba, y funciona como una vía de escape alternativa.
Sistema eléctrico de 24 voltios con convertidor de 24-12 voltios en cabina, puntos duales de 12 voltios en cabina y un punto de 24 voltios. La potencia es generada por dos baterías libres de mantenimiento de 12 voltios y un alternador de 95 amp. Se puede seleccionar un accesorio optativo de arranque en climas fríos para suministrar dos baterías adicionales, un motor de arranque HD y cables HD.
Con el mecanismo de inclinación más sólido de la industria, los ZTS inclinables (522 y 532) tienen un mecanismo de inclinación patentado de 3 cilindros con inclinación simultánea hacia delante y hacia los lados. Los cilindros de muñón están montados en placas de acero de 51 mm (2") y transfieren las cargas verticales hacia abajo hasta la interfaz de los bastidores de cadena y el bastidor principal, poniendo la carga en la cadena y en el suelo.
Mecanismo de inclinación con tres cilindros e inclinación simultánea de 20 grados hacia delante y lateral de 11 grados.
Las máquinas ZTS tienen un diseño de bastidor principal abierto y un excelente espacio libre sobre el suelo. Esto proporciona una mayor movilidad al eliminar la interferencia de los residuos y otros obstáculos que se presentan en las condiciones de trabajo extremas.
El bastidor principal ancho y alto soldado con precisión tiene bastidores resistentes que reducen la flexión y aumentan la fiabilidad de los rodillos y los eslabones de las cadenas durante toda la vida útil de la máquina. Nueve rodillos inferiores por lado.
Los motores de desplazamiento y los mandos finales comprobados proporcionan hasta 38.555 kg (85.000 lb) de esfuerzo de tracción en la 532, lo que ofrece una excelente tracción y potencia al suelo.
Protectores de cadenas soldados integrados en la 511 y la 521, con protectores de cadenas empernados integrados en las máquinas de nivelado 522 y 532.
Los modelos 522 y 532 con nivelación presentan un diseño de bastidor de cadena empernado al bastidor principal. Esto ofrece un ancho estándar del calibrador, o bien, permite ajustar el ancho para proporcionar estabilidad a la máquina y aumentar la productividad en aplicaciones de pendientes pronunciadas.
Con hasta 7.100 kg (15.600 lb) de capacidad de levantamiento del pasador sin accesorios a 6,1 m (20') en la taladora aplicadora de cadenas 532, las máquinas de la serie 500 son superiores a las de la competencia en sus clases de tamaño. Con una capacidad de levantamiento líder en el mercado, 26,6' (8,1 m) de alcance máximo y capacidades de pliegue del brazo, estas máquinas proporcionan alto rendimiento de corte en todas las aplicaciones. La cosechadora de cadenas 532 ofrece el mismo rendimiento con 4.100 kg (9.100 lb) de capacidad de levantamiento del pasador sin accesorios y un alcance máximo de 9,8 m (32').
Los accesorios de tala Cat® ofrecen soluciones de corte productivas y fiables, desde el raleo de plantaciones hasta un corte selecto de troncos de gran diámetro. La capacidad de corte varía de 22" a 24". Diseñadas para permitir una visibilidad máxima del área de corte, todas las sierras usan sistemas hidráulicos de alta presión para brindar una rápida recuperación de la sierra y una gran velocidad del brazo. Esto genera un efecto positivo en la producción y un control mejorado del árbol.
Todos los modelos están disponibles con una inclinación lateral parcial estándar de 40 grados o una inclinación lateral completa optativa de 220 grados.
Según las pruebas de Caterpillar®, el ahorro de combustible de los motores Cat con tecnología ACERT es de un 3 % a un 5 % menos que con la tecnología actual de la competencia. Esta economía de combustible está relacionada directamente con la combustión completa del combustible debido a la integración entre el control electrónico que supervisa las condiciones, el sistema de administración de aire que controla el volumen de aire y el sistema de inyección de combustible que suministra justo la cantidad adecuada de combustible según sea necesario.
Las puertas de servicio de almeja de activación hidráulica ofrecen un acceso rápido y sencillo, lo que reduce el tiempo de mantenimiento de la máquina. Un menor tiempo de servicio implica un menor tiempo de inactividad, más tiempo de trabajo y una mayor productividad.
Los intervalos de servicio y mantenimiento Caterpillar® se han extendido para reducir el tiempo de servicio de las máquinas, aumentar la disponibilidad de las máquinas y recortar los costos de operación. Los intervalos de cambio del aceite hidráulico se pueden extender de 2.000 horas a 4.000 horas. Los intervalos de cambio del refrigerante del motor se efectúan cada 12.000 horas cuando se usa anticongelante o refrigerante de larga duración Cat®. El mantenimiento programado con regularidad prolonga la vida útil de la máquina y disminuye los costos totales de operación. El intervalo de cambio de aceite cada 500 horas reduce los costos totales de mantenimiento.
El ventilador optativo Flexxaire™ opera solamente cuando sea necesario y permite que las aspas del ventilador se inviertan, lo que purga los residuos del área del radiador y reduce el tiempo de mantenimiento y el consumo de combustible.
La puerta de servicio tipo almeja de activación hidráulica ofrece un acceso rápido y sencillo, lo que reduce el tiempo de mantenimiento de la máquina.
Su distribuidor Cat® lo ayudará con el suministro rápido y eficaz de piezas mediante el sistema de piezas de la red mundial de distribuidores Cat, que minimiza el tiempo de inactividad.
Haga comparaciones detalladas entre las máquinas que esté considerando adquirir antes de hacer la compra. ¿Cuáles son los requisitos del trabajo, los accesorios de la máquina y la capacidad de duración de funcionamiento? ¿Cuál es el nivel de producción requerido? Su distribuidor Cat puede proporcionarle recomendaciones.
No se fije solo en el precio inicial. Considere las opciones de financiación disponibles así como los costos de operación diarios. También es el momento de tener en cuenta los servicios del distribuidor que pueden incluirse en el costo de la máquina para disminuir los costos de posesión y de operación del equipo a largo plazo.
Los distribuidores Cat ofrecen una amplia variedad de convenios de respaldo al producto y trabajan con sus clientes para elaborar el plan que cumpla de mejor manera con sus necesidades específicas. Estos planes pueden ayudar a proteger la inversión.
Mejorar las técnicas de operación puede aumentar sus ganancias. El grupo de servicios de asesoría de productos forestales Cat ofrece clases de capacitación certificadas para ayudar a maximizar el rendimiento de la inversión de las máquinas.
Los programas de reparación optativos garantizan el costo de las reparaciones por adelantado. Los programas de diagnóstico, como el análisis S·O·SSM y el muestreo de refrigerante, así como el análisis técnico, ayudan a evitar reparaciones no programadas.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que pueda tomar la decisión correcta.
Datos no disponibles.