385C MH 采用最先进的制造技术,确保最高水平的制造质量。出色的操控性,提升能力出众,维修简单,操作台更舒适,这既能提高生产率,又能降低运营成本。
发动机 | C18 ACERT |
净功率 | — |
工作重量 | 91200 kg |
采用 ACERT™ 技术的 Cat C18 发动机油耗更低,磨损更少。ACERT 技术针对燃烧环节进行改进,以优化发动机性能,并降低废气排放。通过将 ACERT 技术与新的省油模式相结合,客户可兼顾性能和燃油经济性需求,以适应自身的需要和应用。
液压系统的设计使其具有优异的可靠性和操控性,可提供更大的提升能力。Cat 机具控制系统提高了灵活性。重载提升模式可最大限度地提高提升性能,并维持出色的稳定性。
新的驾驶室具有宽大的空间、更宽阔的视野和触手可及的开关。监视器是一种全彩色图形显示屏,使操作员易于理解机器信息。
发动机 | C18 ACERT |
净功率 | — |
净功率 - ISO 9249 | — |
最大伸展距离 | — |
最大挖掘深度 | — |
最大挖方高度 | — |
最大高度 | 23 m |
工作重量 | 91200 kg |
采用 ACERT™ 技术的 Cat C18 发动机油耗更低,磨损更少。ACERT 技术针对燃烧环节进行改进,以优化发动机性能,并降低废气排放。通过将 ACERT 技术与新的省油模式相结合,客户可兼顾性能和燃油经济性需求,以适应自身的需要和应用。
液压系统的设计使其具有优异的可靠性和操控性,可提供更大的提升能力。Cat 机具控制系统提高了灵活性。重载提升模式可最大限度地提高提升性能,并维持出色的稳定性。
新的驾驶室具有宽大的空间、更宽阔的视野和触手可及的开关。监视器是一种全彩色图形显示屏,使操作员易于理解机器信息。
紧凑型全彩色图形监视器可用 20 种不同的语言来显示机器、维护、诊断和预测信息。还可从监视器中选择新的省油模式。监视器角度可以调整,以尽量避免阳光眩目。
结构部件是保证机器经久耐用的关键所在。Caterpillar 卓越的设计和制造技术确保机器异常耐用,使用寿命长。Caterpillar 动臂和斗杆均采用大型焊接箱形截面构造和多厚板架构,可耐受高应力。经过热处理,所有动臂和斗杆上都除去了应力,大幅提高了结构的抗疲劳强度。有多种斗杆选装件,您可以根据您的物料搬运作业选择最合适的选件。
385C MH 配备液压驾驶室升降器,可最大限度地扩大机器各侧的视野。该机器可提供高达 2600 mm 的无限可变高度。
操作更安静、发动机排放更低、废弃的油液更少且维修保养更加清洁,使该设备达到甚至超过全球的环保法规要求,有助于保护环境。
桔皮状抓斗和重新处理的蛤壳式铲斗可最大限度地提高 385C MH 的性能。
生产率更高。缩短物料搬运的循环时间。
延长的维修周期、先进的过滤技术、便于更换的滤清器和用户友好型电子诊断系统使维修快速便捷,从而提高了生产率,并降低了维护成本。
Cat 代理商提供广泛的服务,您可在购买设备时签订《客户支持协议》以确定所需的服务。代理商可以帮助您选定计划,该计划涵盖从机器和附件选择到更换零部件等所有事项。
数据不可用。