/  设备  /  挖掘机  /  无前端挖掘机

314E L CR OEM非最新

314E Frontless Excavator

概述

如果您在寻找一款紧凑、高效和省油的 14 公吨挖掘机,全新 314E L CR OEM 便是您的不二之选。 314E L CR OEM 符合美国 环保署(EPA,Environmental Protection Agency)Tier 4 Interim 排放标准、欧盟 Stage IIIB 排放标准和日本 MLIT Step 4 排放标准,是一款平衡良好的多功能实用机器,值得客户拥有。 实际上,这款新机型增添了许多新的特性和优点,足以让您和您的操作员称心满意。

技术规格

单位: 
发动机型号 Cat® C4.4 ACERT™
最大牵引力
最高行驶速度
查看更多

优势和特点

紧凑型半径

发动机

液压系统

  April 5, 2024

技术规格

单位: 
Engine
发动机型号 Cat® C4.4 ACERT™
缸径
冲程
排量
发动机
净功率 - SAE J1349
飞轮功率
总功率 - SAE J1995
重量
无前端重量
最大工作重量 - 加长型底盘系统*
回转机构
回转速度
回转机械装置
回转扭矩
方头
最大牵引力
驱动
最高行驶速度
液压系统
先导系统 - 最大流量
先导系统 - 最大压力
Hydraulic System
最大压力 - 回转
最大压力 - 行驶
最大压力 - 设备
主系统 – 最大流量 2 × 127 L/min(2 × 34 gal/min)
Service Refill Capacities
燃油箱容量
冷却系统
终传动 - 每个
液压系统 - 包括油箱
液压油箱
维修保养加注容量
发动机机油 - 带滤清器
维修再加注容量
回转驱动 - 每个
履带
加长型底盘系统 - 履带长度
加长型底盘系统 - 履带板数量(每侧) 46 个
加长型底盘系统 - 履带支重轮数量(每侧) 7 个
加长型底盘系统 - 至支重轮中心的长度
加长型底盘系统 - 托链轮数量(每侧) 2 个
噪声性能
ISO 6396 - 操作员噪音级别(封闭式)
ISO 6395 – 观察员噪音级别
Weights
备注 *取决于应用(查看)

优势和特点

紧凑型半径

如果您的作业空间受限,314E L CR 是您的的理想选择,因为它可以轻松抵近新建住宅、建筑物、栅栏、山坡或任何其他“拥挤”的环境。 在整个 360 度回转期间,配重绝不会伸出底盘系统的长度之外。 这将在全回转过程中显著减少您的操作员损坏机器和周围结构的风险,从而增强工作环境安全性,降低您的业务拥有成本和运营成本。

发动机

Cat C4.4 ACERT 发动机每一天都能满足您的严苛需求。 我们新的再生系统自动工作,不需要操作员干预,因此不会中断您的作业流程。

功率模式

314E L CR 采用两种功率模式:高功率模式适合生产率最大化;省油模式兼顾性能与燃油效率。 两个附加省油功能是按需发动机功率和发动机怠速停机。 按需发动机功率在轻负载和怠速条件下保持低转速,在检测到高负载时自动调整进行加速;发动机怠速停机能在怠速运转超过设定时间之后自动关闭发动机,可以大量节省燃油,降低排放,甚至减少累计工作小时数,因此将延长维修周期,提高转售价值。

可使用生物柴油的燃油系统

C4.4 ACERT 发动机使用超低硫柴油燃油,可以更加灵活地使用符合 ASTM 6751 标准的 B20 级生物柴油。 加满后即可运行。

液压系统

液压系统

对生产率和省油性贡献最大的因素之一是设计精良的液压系统,这使得 Cat 挖掘机独树一帜。 314D L CR 搭载了多项独特功能,能让您以更少的投资将更多动力施加到地面。

泵和阀

主控制阀适合与任何机具配合,让一台机器可以承接多项任务。 主泵并排布置,由发动机直接驱动,可获得最高效率,从而降低燃油成本。

操作台

座椅

带头枕的机械悬浮式高靠背座椅能让操作员在全天工作中倍感舒适。 座椅可进行后仰、向上和向下滑动、高度和倾角调节。

控制装置

操作员可根据个人喜好调节左右两侧的操纵手柄,以便提高操作员的舒适度、生产率和警惕性。

电源和辅助音频端口

为了让操作员感到快乐、舒适和保持沟通,靠近关键存储区的收音机上设有一个 12 伏电源,便于为 MP3 播放器和手机等电子设备充电。 即插即用辅助端口能让操作员通过驾驶室的扬声器随时播放 MP3 音频。

存储区

操作员后部设有存储空间。 辅助电源附近的专用空间用于容纳 MP3 播放器和手机。 饮料架可放置带柄大杯,座椅后侧存储架适合存放大饭盒或工具箱。

监视器

凭借能够显示 42 种语言的高分辨率 LCD 监视器,可以支持当今多元化的工作团队,并且您的操作员可以安全地专注于手头的工作。 监视器还可以显示后视摄像头的影像,进一步提高了作业现场的安全性和生产率。

自动控温装置

自动控温系统拥有七个带通风过滤的出气口,使操作员能在炎热和寒冷天气下更加惬意地进行工作。

结构和选装的底盘系统

机架

314E L CR 上机架和下机架经过加固,因此您可预期卓越的质量、可靠性和耐用性。 它们都能够始终如一地为您完成艰苦的工作。 上机架采用增强型底座来支撑防滚翻保护结构(ROPS)驾驶室;下机架通过加固增强了部件耐用性。

底盘系统

加长型底盘系统支持 14 公吨的挖掘机完成任何类型的作业。 履带支重轮采用双实心销轴式设计,提高了可靠性;底部护罩有助于保持履带对齐,改善了机器的整体性能。

配重

与加长型底盘系统配套的是 3.56 mt(3.9 t)重型配重,无论是轻型挖渠还是重型提升,都能使机器完美应对手头作业。 借助于一体式连杆,您还可以轻松、安全地拆下配重进行维护或运输。

维修保养方便性

地面检修各舱室

维修技师可以从地面检修散热器室、泵室和空气滤清器室,宽大的检修门便于他们接近、检查和更换油液和滤清器。

冷却系统

冷却套件包括并排安装的改进型机油冷却器和发动机散热器、前部安装的空对空后冷器和空调冷凝器。 散热器采用铝制方波纹散热片,以防被其他位置的部件堵住,因此便于清洁芯体,十分有利于维修。

其他保养优点

发动机机油油尺位于容易触及的发动机室前部。 燃油箱上的远程排放旋塞使您能在日常维护期间轻松、便捷地除去水和沉积物。 集成式燃油油位指示灯显著减少了燃油箱溢油。

安全

防滚翻保护结构(ROPS,Roll-Over Protective Structure)驾驶室

您的操作员将受益于 ROPS 认证驾驶室的保护功能。 对于工业应用,还可以增添防落物保护结构(FOGS,Falling Object Guard Structure)。

隔音

车顶内衬和密封让驾驶室内部达到与当今任何顶级皮卡车一样的安静水平。

防滑板

上部结构的表面与存储箱区域的顶部都覆盖有防滑板,大大降低了操作员和维修技师滑倒风险。

登梯、扶手和护栏

延伸到顶板的扶手和护栏以及履带机架和储物箱上的登梯能使维修技师在机器上安全工作。

延时灯

可对驾驶室灯和动臂灯进行编程设定,使其在发动机关闭后继续亮起长达 90 秒,以帮助操作员安全地离开机器。

Windows

上下车窗都能轻松地收放在驾驶室内。 大型天窗拥有绝佳的头顶视野和照明。

全面的客户服务

产品支持

您可以利用 Cat 全球代理商网络最大限度延长机器的正常运行时间。 此外,还可以使用 Cat 的再制造部件降低您的维修成本并为可持续发展作出贡献。

机器选购

作业要求是什么?需要什么机器工装? 您需要进行哪种生产? Cat 代理商可以为您提供建议,帮助您确定正确的机器配置。

购买

通过采用代理商的服务和融资选项,您可以确保降低拥有成本和运营成本。

客户支持协议

Cat 代理商提供各种不同的客户支持协议,并且可与您一起制定满足您特定需求的计划。 这些计划可对整台机器(包括附件)提供保障,有助于保护您的投资。

工作

您可以通过提升操作技术来增加利润。 Cat 代理商可提供视频、文字材料以及其他方案,以帮助您提高生产率。 Caterpillar 还提供模拟装置和操作员认证培训,以帮助您实现最佳的投资收益。

更换

修理、翻修还是更换? 您的 Cat 代理商可以帮您评估所涉及的费用,以便您为您的企业做出最佳选择。

可持续性

    • 314E L CR 是一款高效高产的机器,可为我们的子孙后代节省宝贵的自然资源。
    • C4.4 ACERT 发动机符合美国 EPA Tier 4 Interim 排放标准、欧盟 Stage IIIB 排放标准和日本 MLIT Step 4 排放标准。
    • 314E L CR 具有很大灵活性,既可使用含硫量不超过 15 ppm 的超低硫柴油(ULSD,Ultra-Low-Sulfur Diesel)燃油,又可使用生物柴油(B20)与 ULSD 的混合燃料(符合 ASTM 6751 标准)。
    • 当燃油箱加满时,溢油指示灯会亮起以帮助您避免溢油。
    • 独特的发动机机油滤清器消除了涂漆金属罐和铝顶板的使用。 筒型旋压式外壳能使内部滤清器分离和更换;所用的内部滤芯可以焚化以减少浪费。

标配设备

  • 驾驶室
    • 高靠背机械悬浮式座椅
    • 带正压过滤系统的增压操作台
    • 可滑动的车门上窗(左侧驾驶室门)
    • 可拆卸的下部挡风玻璃,带驾驶室内储物架
    • 衣帽钩
    • 饮料杯架
    • 文件架
    • 两个立体声扬声器
    • 饭盒或工具箱储物架
    • 可显示指示灯、滤清器/油液更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏
    • 可调节座椅扶手
    • 可调整高度的操纵手柄控制台
    • 所有控制装置的空档杆(锁止)
    • 配有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板
    • 能够安装额外的踏板
    • 电源插座,5 安培
    • 行驶警报器
    • 前上方层压玻璃窗户和其他钢化窗户
    • 驾驶室后视镜
    • 安全带,51 mm(2")
  • 配重
    • 重型配重,3.56 mt(3.9 t),不带吊耳
  • 电气系统
    • 80 A 交流发电机
    • 断路器
    • 允许以电气方式连接标志灯
  • 发动机
    • C4.4 ACERT 柴油发动机
    • 支持生物柴油
    • 符合美国 环保署(EPA,Environmental Protection Agency)Tier 4 Interim 排放标准、欧盟 Stage IIIB 排放标准和日本 MLIT Step 4 排放标准
    • 2300 m(7500')作业海拔高度
    • 电动注油泵
    • 发动机转速自动控制功能
    • 省油和高功率模式
    • 双速行驶
    • 并排式冷却系统
    • 径向密封式空气滤清器
    • 带油水分离器和油水分离指示灯的粗滤器
    • 细滤器
    • 燃油管路中的滤网
    • 带粘滞离合器的变速风扇
    • 标准蓄电池,-18°C(0°F)
  • 液压系统
    • 辅助液压系统
    • 高压管路
    • 反向回转阻尼阀
    • 自动回转停车制动器
    • 高性能液压回油滤清器
    • 允许安装高压叠加阀以及中压阀和 QC 阀
    • 允许安装附加辅助泵和辅助回路
    • 四向控制模式快速变换装置
  • 照明灯
    • 具有时间延迟功能的驾驶室灯
    • 外部灯
    • 安装在驾驶室上的工作灯,带时间延迟功能
  • 底盘系统
    • 500 mm(20")三抓地齿履带板
    • 加长型底盘系统中央履带导向护罩
    • 润滑脂润滑履带 GLT2,树脂密封件
    • 底盘上的牵引环
    • 回转接头护罩
  • 安全
    • Cat 单键安全系统
    • 门锁
    • 燃油箱和液压油箱盖锁
    • 可锁式外部工具箱/储物箱
    • 信号/警报喇叭
    • 辅助发动机停机开关
    • 后窗紧急出口
    • 行驶马达护罩
    • 护罩导轨
    • 底部护罩

360 度查看