Les pelles hydrauliques sans équipement avant Cat® comportent de nombreuses options qui permettent d'atteindre la flexibilité nécessaire pour adapter l'avant de la machine à votre application spécifique. Ces pelles hydrauliques spécialement conçues peuvent être sous-traitées par le biais de Caterpillar OEM Solutions et de notre réseau mondial d'équipementiers.
Modèle de moteur | 3054C |
Effort de traction à la barre d'attelage maximal | — |
Vitesse de translation maximale | — |
Les pelles hydrauliques à longue portée offrent une portée accrue pour des applications d'excavation intensives, les nivellements/finitions de remblais et le dragage sous l'eau.
Les machines équipées de flèches à géométrie variable offrent une visibilité optimisée sur le côté droit, un meilleur équilibre pour les déplacements sur route, ainsi qu'une polyvalence supérieure lors des travaux en espace confiné. En outre, elles sont capables de soulever des charges lourdes. Les flèches à géométrie variable offrent une meilleure flexibilité et une plus grande polyvalence que les flèches monobloc standard.
La prolongation des flèches offre une portée extra-longue dans des applications uniques, comme le travail à proximité d'un quai ou d'un accès à une ligne de métro. Souvent, les outils de travail utilisés pour de telles applications créent un trou carré. L'outil de travail classique pour cette application est une benne de type benne preneuse.
Modèle de moteur | 3054C |
Puissance au volant | — |
Poids en ordre de marche : châssis standard | — |
Poids maximal de la machine sans équipement avant* | — |
Vitesse d'orientation | — |
Couple d'orientation | — |
Effort de traction à la barre d'attelage maximal | — |
Vitesse de translation maximale | — |
Circuit pilote - Débit maximal | — |
Circuit pilote - Pression maximale | — |
Pression maximale : orientation | — |
Circuit principal - Débit maximal - Total | — |
Pression maximale : translation | — |
Pression maximale : équipement | — |
Les pelles hydrauliques à longue portée offrent une portée accrue pour des applications d'excavation intensives, les nivellements/finitions de remblais et le dragage sous l'eau.
Les machines équipées de flèches à géométrie variable offrent une visibilité optimisée sur le côté droit, un meilleur équilibre pour les déplacements sur route, ainsi qu'une polyvalence supérieure lors des travaux en espace confiné. En outre, elles sont capables de soulever des charges lourdes. Les flèches à géométrie variable offrent une meilleure flexibilité et une plus grande polyvalence que les flèches monobloc standard.
La prolongation des flèches offre une portée extra-longue dans des applications uniques, comme le travail à proximité d'un quai ou d'un accès à une ligne de métro. Souvent, les outils de travail utilisés pour de telles applications créent un trou carré. L'outil de travail classique pour cette application est une benne de type benne preneuse.
Les pelles pour manutention sont spécialement conçues et construites pour offrir une portée, une flexibilité et des performances de levage qui satisfont aux exigences des applications de manutention, que ce soit en intérieur, dans des zones à manœuvrabilité réduite comme les stations de transfert ou de recyclage, ou en extérieur dans les dépôts de ferraille ou les applications dans les ports et les voies navigables. Leurs caractéristiques spéciales, telles que des châssis extra-robustes et un train de roulement large, garantissent des performances exceptionnelles associées à une grande fiabilité et à une excellente productivité. Un large éventail de grappins Cat est proposé pour optimiser le rendement de la machine dans les applications de manutention.
Les rippers consistent généralement en de grosses pelles hydrauliques équipées de flèches et de bras courts et extra-robustes. Le bras est habituellement doté d'un porte-dents de ripper. Ces machines sont souvent utilisées pour le rippage de roche ou de sol fortement compacté et conviennent, par exemple, aux chantiers de construction routière.
Les machines UHD (Ultra-High Demolition, démolition grande hauteur) ont une portée supérieure et sont capables de supporter les outils de travail dont vous avez besoin pour vos missions de démonstration. Les équipements avant sont interchangeables, rendant ainsi vos missions de démonstration plus sûres et plus rapides. Caterpillar propose des outils de travail à la pointe de la technologie pour des travaux de démolition plus importants et variés.
Données indisponibles.