La nueva Excavadora 312F GC OEM está diseñada para aquellos que necesitan rendimiento fiable a un bajo costo por hora. La máquina posee un Motor C3.4B eficiente que consume poco combustible y no necesita fluido de escape diésel para cumplir con las normas de emisiones actuales. A diferencia de otras marcas en su clase de tamaño, la 312F GC viene equipada con más atributos únicos, como un tren de rodaje firme y estable, una cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) silenciosa y cómoda y puntos de servicio fáciles de alcanzar, por nombrar algunos. Conclusión: si busca una excavadora basada en una solución especial, fiable y de bajo costo por hora para realizar su trabajo, que cuente con el respaldo sin igual de una marca en que pueda confiar, la 312F GC OEM es lo que necesita. Simplemente tiene mucho sentido desde el punto de vista comercial.
Modelo de motor | C3.4B Cat® |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Maximum Travel Speed | — |
Modelo de motor | C3.4B Cat® |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Potencia del motor: ISO 14396 | — |
Potencia neta: ISO 9249 | — |
Nota | La 312F GC cumple con las normas de emisiones de Japón 2014 (Tier 4 final). |
Potencia al volante | — |
Peso en orden de trabajo* | — |
Nota | *Depende de la aplicación, consulte |
Peso sin accesorio delantero | — |
Velocidad de giro | — |
Par de giro | — |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Maximum Travel Speed | — |
Presión máxima de giro | — |
Presión máxima del sistema piloto | — |
Presión máxima de desplazamiento | — |
Presión máxima: equipo | — |
Sistema principal: flujo máximo: total | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Mando de giro | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Tanque hidráulico | — |
Mando final | — |
Velocidad máxima de desplazamiento: baja | — |
Velocidad máxima de desplazamiento: alta | — |
Cantidad referencial de rodillos de cadena (cada lado): tren de rodaje estándar | 6 piezas |
Cantidad referencial de zapatas (cada lado): tren de rodaje estándar | 43 piezas |
Cantidad de rodillos superiores: cada lado | 1 pieza |
El motor Cat C3.4B cumple con las normas de emisiones de Japón 2014 (Tier 4 final) y proporciona una gran potencia para realizar el trabajo sin consumir una gran cantidad de combustible al hacerlo. El motor está equipado con funciones únicas y sencillas como un protector del turbocompresor y un paquete de emisiones libre de mantenimiento que prolongan la vida útil: todo eso para ayudar a mantener los costos de posesión y operación al mínimo.
Hay funciones integradas para ayudarle a administrar la cantidad de combustible que se utilizará. La velocidad baja en vacío con un solo toque le permite reducir la velocidad del motor cuando la máquina no está en funcionamiento. La parada del motor en vacío apaga el motor cuando ha estado en funcionamiento en vacío durante un tiempo mayor que el especificado. Ambas características le ayudarán a ahorrar combustible, reducir las emisiones y prolongar los intervalos de servicio.
El sistema hidráulico de la 312F GC es extremadamente fiable y cuenta con una bomba de detección de carga y una válvula de control que calculan el flujo hidráulico requerido para que pueda cumplir con los requisitos del trabajo diario de forma rápida y eficiente.
Al igual que en todas las excavadoras Cat, los componentes hidráulicos de la 312F GC se encuentran cercanos entre sí para minimizar la longitud de las tuberías hidráulicas. Este diseño lógico conduce a menos caídas de presión y más potencia de la máquina para el trabajo que se tiene que hacer.
Cuando se trata de realizar diversas tareas, la alta presión auxiliar y la función de grúa y pala disponibles le proporcionan una gran capacidad. Un circuito de presión media optativo (disponible en su distribuidor Cat local) añade más versatilidad.
La adición de un múltiple piloto en el bloque de válvula hace que el sistema sea aún más fácil de mantener porque no se necesita una bomba piloto, filtro, o tuberías. Menos componentes implican menos mantenimiento y bajos costos de posesión y operación.
La cabina certificada de Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) no es solo una característica de seguridad, sino que también es un supresor de ruido debido al sellado especial y al material aislante. Con la puerta y ventanas cerradas, disfrutará de una máquina que es tan silenciosa como el camión que conduce.
Un amplio vidrio le proporciona una excelente vista de las partes delantera y lateral. Una gran ventana trasera, con ayuda de un motor de perfil bajo, le ofrece una excelente visibilidad de la parte trasera. Una gran claraboya proporciona una mejor visibilidad general y también sirve como salida de emergencia.
El asiento incluye un respaldo reclinable, ajustes deslizantes superiores e inferiores y ajustes del ángulo de inclinación para satisfacer las necesidades de máxima comodidad.
Se pueden ajustar las consolas de palanca universal derecha e izquierda para aumentar la comodidad y la productividad durante toda la jornada de trabajo. La palanca universal derecha cuenta con un botón que reduce la velocidad del motor cuando no está trabajando para ayudar a ahorrar combustible. Tóquelo una vez y se reducirá la velocidad; tóquelo nuevamente y aumentará la velocidad de operación normal.
El monitor muestra información fundamental que es necesaria para trabajar de manera eficiente. No solo puede memorizar hasta 10 herramientas diferentes, sino que puede programar hasta 42 idiomas para la diversa fuerza de trabajo actual.
El sistema de aire acondicionado de dos niveles dispone de múltiples las salidas de aire con ventilación filtrada. El aire fluye en el piso, detrás del asiento y frente a usted para hacer que el trabajo en un ambiente caliente o frío sea mucho más agradable y productivo.
Los espacios de almacenamiento están ubicados en las consolas delantera, trasera y laterales de la cabina. Un portabebidas permite colocar tazas grandes y el estante detrás del asiento sirve para almacenar cajas de herramientas o loncheras grandes. Se encuentran disponibles enchufes de suministro de corriente para cargar dispositivos electrónicos como un reproductor de MP3, un teléfono móvil e incluso una tablet.
La 312F GC es una máquina diseñada y fabricada especialmente para entregarle una larga vida útil y un excelente valor de reventa. El bastidor superior incluye montajes especiales fabricados específicamente para soportar la cabina de servicio pesado; el bastidor inferior está reforzado para aumentar la durabilidad de los componentes, para que pueda contar con que la máquina hará el trabajo que se necesita.
El tren de rodaje de la máquina funciona muy bien en diversas aplicaciones y condiciones de trabajo. Las zapatas de cadena, los eslabones, los rodillos, las ruedas locas y los mandos finales están construidos con acero de alta resistencia a la tracción para durabilidad a largo plazo.
El contrapeso rígido de 2,1 tons métricas se adapta a la apariencia elegante general de la máquina y proporciona gran equilibrio para todas las necesidades de trabajo.
Este sistema optativo se integra profundamente en el sistema Monitor de la máquina y está diseñado para ayudar a que los clientes mejoren su eficacia en la administración general de la flota. Los sucesos y los códigos de diagnóstico, así como las horas, el consumo de combustible, el tiempo de operación en vacío, la ubicación de la máquina y otra información detallada, son transmitidos por Product Link™ Japón, que utiliza poderosas herramientas para comunicarse con los usuarios y los distribuidores.
El modelo 312F GC es una máquina sencilla, compacta y fácil de mantener. Puede tener acceso a la mayoría de los elementos de mantenimiento de rutina, como las tomas de fluidos y los puntos de engrase, desde la seguridad y la comodidad a nivel del suelo. Las puertas de servicio amplias proporcionan un excelente acceso al radiador, la bomba, el filtro de aire y los compartimientos del motor; las puertas se traban en su lugar para simplificar el trabajo de servicio.
El filtro de partículas diésel utilizado para capturar las emisiones es compacto y no requiere mantenimiento. El motor no necesita un posenfriador aire a aire, lo que significa que se dispone de más espacio para facilitar la limpieza de los núcleos. Además, el uso de una bomba de cebado manual de fácil de alcance reduce la cantidad de filtros que necesita la máquina. Todo esto implica menos complejidad y bajos costos de posesión y operación.
El tanque de combustible tiene un drenaje remoto ubicado en el compartimiento de la bomba para facilitar la extracción de agua y sedimentos durante el mantenimiento de rutina. También tiene un grifo de drenaje de aceite del motor para hacer cambios de aceite de forma fácil, sin herramientas.
La cabina con certificación ROPS proporciona un ambiente de trabajo seguro. Además, contribuye a la comodidad, ya que está conectado a un bastidor reforzado con montajes viscosos especiales que limitan la vibración y los ruidos innecesarios. Gracias al revestimiento y al sellado especiales del techo, la cabina es extremadamente silenciosa.
Un amplio vidrio le proporciona una excelente vista de las partes delantera y lateral. Una gran ventana trasera, con ayuda de un motor de perfil bajo, le ofrece una excelente visibilidad de la parte trasera. La configuración de parabrisas dividido cuenta con una ventana superior con manijas que facilitan el deslizamiento y el almacenamiento por encima de usted, y también sirve como salida de emergencia.
Las luces de trabajo optativas de la 312F GC proporcionan toda la iluminación necesaria. Además, la luz del chasis tiene una función de retardo de tiempo que se puede ajustar para que permanezca encendida hasta cinco minutos después de que el motor se haya apagado. Esto lo ayudará a salir de la máquina en forma segura.
La superficie de la estructura superior y la parte superior del área de la caja de almacenamiento están cubiertas con planchas antipatinaje que ayudan a evitar que se resbale durante el mantenimiento. Los escalones del bastidor de cadena y de la caja de almacenamiento, junto con los pasamanos extendidos hacia la plataforma superior, permiten trabajar con mayor seguridad en la máquina.
Los distribuidores Cat utilizan una red de piezas de cobertura mundial para aumentar al máximo la disponibilidad de las máquinas. Además, pueden ayudarlo a ahorrar dinero con los componentes remanufacturados Cat.
¿Cuáles son los requisitos del trabajo y los accesorios para la máquina? ¿Cuál es el nivel de producción requerido? Su distribuidor Cat puede proporcionarle recomendaciones que le ayuden a hacer las selecciones correctas de máquina.
Considere las opciones de financiación y los costos de operación diarios. Tenga en cuenta los servicios que los distribuidores ofrecen y que pueden incluirse en el precio de la máquina para disminuir los costos de operación y posesión a largo plazo.
Los distribuidores Cat ofrecen una variedad de Convenios de Respaldo al Cliente y trabajan con usted para desarrollar un plan que se acomode a sus necesidades específicas. Estos planes pueden cubrir toda la máquina, incluidos los accesorios, para ayudar a proteger la inversión.
Mejorar las técnicas de operación puede aumentar sus ganancias. Su distribuidor Cat tiene videos, publicaciones y otras ideas para ayudarlo a aumentar su productividad. Caterpillar también ofrece sistemas simuladores y capacitación certificada para operadores, con el fin de aumentar al máximo el retorno de la inversión.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que pueda hacer la mejor selección para su empresa.
Datos no disponibles.