La 326D2 L OEM incorpora innovaciones para mejorar la eficiencia del lugar de trabajo con bajos costos de posesión y operación, un excelente rendimiento y una alta versatilidad. El consumo de combustible se reduce en un 13 % en comparación con la 324D mediante el cumplimiento de las regulaciones Tier 3 sobre la modalidad de potencia alta.
Modelo de motor | C7.1 Cat® |
Potencia neta al volante | — |
Calibre | — |
Modelo de motor | C7.1 Cat® |
Potencia neta al volante | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Velocidad baja en vacío | — |
Potencia bruta del motor: ISO 14396 | — |
Altitud máxima: sin reducción de potencia | — |
Altitud máxima: con reducción de potencia | — |
Tipo | Inyección directa |
Nota | El motor C7.1 cumple con los estándares de emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage III de la Unión Europea. |
Velocidad alta en vacío | — |
Par máximo: pico de par, a 1.400 rpm | — |
Potencia neta del motor (SAE J1349/ISO 9249) | — |
Velocidad nominal: motor | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Mando de giro | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Mando final: cada uno | — |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | — |
Tanque hidráulico | — |
Frenos | SAE J1026/APR90 |
Cabina/FOGS | SAE J1356 FEB88; ISO 10262 |
Cabina: ROPS | ISO 12117-2:2008 |
Velocidad de giro | — |
Par de giro | — |
Sistema piloto: flujo máximo | — |
Flujo máximo del sistema de giro | — |
Presión máxima del sistema piloto | — |
Sistema principal: flujo máximo en la operación (1.700 rpm) | 233 × 2 L/min (466 en total) [61,6 × 2 gal EE.UU./min (123,2 en total)] |
Sistema principal: flujo máximo en desplazamiento alto/bajo (1.800 rpm) | 247 × 2 L/min (494 en total) [65,2 × 2 gal EE.UU./min (130,4 en total)] |
Sistema principal: flujo máximo a desplazamiento L/L (1.700 rpm) | 233 × 2 L/min (466 en total) [61,6 × 2 gal EE.UU./min (123,2 en total)] |
Nota | Depende de la aplicación, consulte |
Peso en orden de trabajo máximo* | — |
Peso máximo de la máquina sin la parte delantera | — |
Velocidad de desplazamiento: carga baja | — |
Velocidad de desplazamiento: carga alta | — |
Tracción de la barra de tiro | — |
Nivel de potencia acústica del espectador | El nivel de potencia acústica indicado para el espectador, medido según los procedimientos y las condiciones de prueba especificados en la norma 2005/88/EC, es de 103 dB(A). |
El Motor C7.1 Cat está diseñado para cumplir con las normas Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage III de la Unión Europea. El Motor C7.1 incorpora componentes resistentes y comprobados, y fabricación de precisión con la que puede contar para conseguir una operación fiable y eficiente. Este es un motor comprobado que cuenta con una mayor fiabilidad, ya que es menos susceptible al combustible de baja calidad y también proporciona menor consumo de combustible. Un 13 % de reducción del consumo de combustible en comparación con La 324D está en modalidad HHP.
El control automático del motor se activa durante condiciones sin carga o de carga liviana, lo que reduce la velocidad del motor para minimizar el consumo de combustible.
El filtro de aire de sello radial cuenta con un núcleo de filtro de doble capa para ofrecer una filtración más eficiente y está ubicado en un compartimiento detrás de la cabina. Cuando se acumula suciedad por sobre un nivel prestablecido, se muestra una advertencia en el monitor.
El Motor C7.1 cuenta con un sistema de filtración mejorado para garantizar una buena fiabilidad de los componentes del sistema de inyección de combustible. El filtro primario y los filtros dobles secundarios mejoran la eficiencia de filtración y la solidez de la máquina.
El nuevo monitor del modelo 326D2 L cuenta con una pantalla un 40 % más grande, con resolución de pantalla cuatro veces mayor. El monitor LCD está equipado con una lámpara de advertencia y una alarma sonora que indican cuando la presión del aceite de motor, la temperatura del refrigerante y la temperatura del aceite son críticas. Es posible programar hasta 42 idiomas para cumplir con la diversa fuerza de trabajo que existe actualmente; el monitor muestra claramente información fundamental que se necesita para operar eficiente y eficazmente el equipo. Los intervalos de cambio de fluido y filtros están disponibles en el menú principal, que también proyecta la imagen de la cámara de visión trasera optativa, mejorando la seguridad y la productividad en el lugar de trabajo.
El asiento con suspensión proporciona una amplia variedad de ajustes para adaptarse a una amplia gama de operadores. Todos los asientos incluyen un respaldo reclinable, ajustes de deslizamiento superior e inferior y ajustes de altura e inclinación.
Los operadores pueden ajustar las palancas universales derecha e izquierda según las preferencias individuales, lo que les permite una mayor comodidad, productividad y sentido de alerta. Los controles de la palanca universal de bajo esfuerzo operados por piloto están diseñados para adaptarse a la posición natural de la muñeca y del brazo, de manera que puedan entregar máxima comodidad y producir mínima fatiga.
La 326D2 L ofrece ventilación de filtración positiva con una cabina presurizada. Se puede seleccionar entre aire fresco o aire recirculado para que el trabajo en calor o frío sea mucho más placentero.
La carrocería de la cabina está sujeta al bastidor con montajes de cabina de caucho viscoso, que amortiguan las vibraciones y los niveles de ruido para aumentar la comodidad del operador. Una tubería de acero grueso a lo largo del perímetro inferior de la cabina mejora la resistencia a la fatiga y a la vibración.
La presión del sistema hidráulico desde el sistema de dos bombas hidráulicas proporciona un rendimiento y una productividad de excavación de clase mundial.
Una bomba piloto independiente permite un control preciso y uniforme para las operaciones del varillaje delantero, de la rotación y del desplazamiento.
Con la palanca de activación hidráulica en la posición neutral se aíslan todas las funciones de varillaje delantero, rotación y desplazamiento.
El sistema hidráulico y la ubicación de los componentes están diseñados para proporcionar altos niveles de eficiencia del sistema. Las bombas principales, las válvulas de control y el tanque hidráulico están ubicados cerca entre sí para permitir el uso de tubos y tuberías más cortos entre los componentes, lo que reduce la pérdida por fricción y las caídas de presión.
El sistema hidráulico de detección cruzada utiliza ambas bombas hidráulicas al 100 % de la potencia del motor, en todas las condiciones de operación. Esto mejora la productividad gracias a velocidades más altas del implemento y a giros del pivote más rápidos y fuertes.
Los circuitos de control están disponibles como accesorios para aumentar la versatilidad. Los controles permiten la operación de herramientas de presión media y alta, como cizallas, garfios, martillos, pulverizadores, multiprocesadores y compactadores de placas vibratorias.
Hasta un 95 % de las soldaduras estructurales en una excavadora Cat se realiza mediante robots. Las soldaduras robóticas logran más de tres veces la penetración de soldaduras manuales.
El bastidor principal de sección de caja y con forma de X ofrece una resistencia excelente contra la flexión torsional. Los bastidores de rodillos de cadenas con soldadura robótica son unidades pentagonales conformadas en prensas que ofrecen una resistencia y una vida útil excepcionales.
Las ruedas locas, los rodillos de cadena y los rodillos portadores, sellados y lubricados, proporcionan excelente vida útil para mantener la máquina en terreno durante más tiempo.
El tren de rodaje largo (L) maximiza la estabilidad y la capacidad de levantamiento. Este tren de rodaje largo, amplio y resistente ofrece una plataforma de trabajo muy estable.
El bastidor superior incluye montajes reforzados para dar soporte a la cabina ROPS; el bastidor inferior está reforzado para aumentar la durabilidad de los componentes.
Los eslabones de las cadenas de la 326D2 L están armados y sellados con grasa para disminuir el desgaste de los bujes internos, reducir el ruido del desplazamiento y prolongar la vida útil, lo que permite bajar los costos de operación.
El contrapeso estándar de 4,8 tons métricas (5,2 tons EE.UU.) permite una mejor opción de levantamiento pesado con tren de rodaje largo. Los contrapesos están empernados directamente en el bastidor principal para ofrecer mayor rigidez.
Al realizar el diseño y la distribución de la 326D2 L se tuvo en cuenta al técnico de servicio. La mayoría de los puntos de servicio son de fácil acceso a nivel del suelo, lo que permite que el servicio y el mantenimiento se completen de forma rápida y eficiente.
El compartimiento de servicio en el lado izquierdo incluye el interruptor de desconexión de la batería, los disyuntores del circuito eléctrico, el núcleo del condensador del aire acondicionado. El filtro de aire cuenta con un diseño de elemento doble para ofrecer una eficiencia de limpieza superior. Cuando se obstruye el filtro de aire, se muestra una advertencia en la pantalla del monitor dentro de la cabina.
Una puerta de servicio en el lado derecho de la estructura superior permite el acceso a nivel del suelo a la bomba, al filtro piloto y al separador de agua con filtro de combustible primario.
La puerta de servicio izquierda trasera permite el fácil acceso al radiador del motor, enfriador de aceite hidráulico, posenfriador aire a aire, filtros de combustible segundo y tercero, y enfriador de combustible. Hay un tanque de reserva y un grifo de drenaje conectados al radiador para simplificar el mantenimiento.
Los bloques de engrase convenientemente ubicados le ayudarán a la lubricación de los lugares de difícil alcance, lo que permite que el mantenimiento habitual de la pluma, el brazo y el varillaje del cucharón sea rápida y fácil.
El ventilador del radiador del motor está completamente protegido por una malla metálica fina para reducir el riesgo de accidentes.
La plancha antideslizante con pernos abocardados permite reducir los peligros de tropezón; cubre la parte superior de la caja de almacenamiento y la estructura superior para evitar accidentes durante el mantenimiento.
La 326D2 L está equipada con orificios S∙O∙SSM para poder sacar fácilmente una muestra de la calidad del aceite hidráulico y del motor. Los orificios de prueba también se encuentran convenientemente ubicados para que pueda probar la presión hidráulica y del refrigerante.
Cat Connect permite un uso inteligente de la tecnología y los servicios para aumentar la eficiencia en el sitio de trabajo. Gracias al uso de los datos de las máquinas equipadas con tecnología, obtendrá más información y comprensión de los equipos y las operaciones como nunca antes. Las tecnologías Cat Connect ofrecen mejoras en estas áreas clave: Equipment Management: aumentar el tiempo de disponibilidad y reducir los costos de operación. Productividad: vigile la producción y administre la eficiencia en el lugar de trabajo. Seguridad: mejore el conocimiento del lugar de trabajo para mantener la seguridad del personal y de los equipos.
Las tecnologías LINK, como Product Link, se conectan de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Realice el seguimiento de la ubicación, las horas, el uso de combustible, el tiempo de inactividad y los códigos de suceso a través de la interfaz VisionLink® en línea para que pueda tomar decisiones oportunas basadas en hechos que pueden aumentar la eficiencia y la productividad en el lugar de trabajo y reducir los costos de operación.
Las tecnologías DETECT, como la cámara de visión trasera, mejoran el sentido de alerta del operador, ya que amplían la vista del entorno alrededor de los equipos de trabajo. Trabaje con mayor confianza y en su máximo potencial, mientras que mantiene protegido al personal y a los activos.
Puede aumentar al máximo la disponibilidad de las máquinas con la red mundial de distribuidores Cat. También puede reducir los costos de reparación mediante el uso de componentes remanufacturados Cat mientras contribuye al desarrollo sostenible.
¿Cuáles son los requisitos del trabajo y los accesorios para la máquina? ¿Cuál es la producción necesaria? Su distribuidor Cat puede proporcionar recomendaciones para ayudarlo a elegir la configuración correcta de la máquina.
Puede garantizar menores costos de posesión y operación mediante el uso de los servicios y las opciones de financiamiento únicos del distribuidor Cat.
Los distribuidores Cat ofrecen una variedad de Convenios de Respaldo al Cliente y trabajan con usted para desarrollar un plan que se acomode a sus necesidades específicas. Estos planes pueden cubrir toda la máquina, incluidos los accesorios, para ayudar a proteger la inversión.
Puede aumentar sus ganancias al mejorar las técnicas de sus operadores. Su distribuidor Cat tiene videos, publicaciones y otras ideas para ayudarlo a aumentar la productividad. Caterpillar también ofrece sistemas simuladores y capacitación certificada para operadores, con el fin de aumentar al máximo el retorno de la inversión.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que pueda hacer la mejor selección para su empresa.
Datos no disponibles.