La 340D2 L OEM proporciona una excelente productividad con bajos costos de posesión y operación, y se puede usar en una amplia variedad de aplicaciones, lo que hace que esta máquina sea extremadamente versátil. La 340D2 L OEM cuenta con excelente fiabilidad y durabilidad, incluso al realizar los trabajos más exigentes. La visibilidad mejorada junto con los niveles de comodidad de primera clase garantizan menos fatiga y niveles de rendimiento optimizados. El rendimiento de las máquinas se debe a un potente Motor C9 Cat junto con un sistema hidráulico uniforme y preciso. Este diseño altamente eficiente minimiza pérdidas y permite tiempos de ciclo hidráulico rápidos.
Modelo de motor | C9 ACERT™ Cat® |
Potencia neta al volante | — |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Modelo de motor | C9 ACERT™ Cat® |
Potencia neta al volante | — |
Calibre | — |
Carrera | — |
Cilindrada | — |
Velocidad nominal (máquina) | — |
Potencia del motor: ISO 14396 | — |
Velocidad en vacío baja (máquina) | — |
Tipo | Inyección directa con turbocompresor y posenfriador |
Velocidad en vacío alta (máquina) | — |
Par máximo: pico de par, a 1.400 rpm | — |
Altitud máxima: sin reducción de potencia | — |
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 | — |
Velocidad nominal: motor | — |
Nota | El Motor C9 cumple con las normas de emisiones Stage II de la UE. |
Peso en orden de trabajo máximo* | — |
Nota | Depende de la aplicación, consulte |
Peso de la máquina osada | — |
Velocidad de giro | — |
Par de giro | — |
Impulso máximo de la barra de tiro | — |
Maximum Travel Speed | — |
Presión máxima: equipo | — |
Flujo máximo del sistema de giro | — |
Presión máxima de giro | — |
Presión máxima del sistema piloto | — |
Sistema piloto: flujo máximo | — |
Presión máxima de desplazamiento | — |
Sistema principal: flujo máximo (cada uno) | — |
Capacidad del tanque de combustible | — |
Mando de giro | — |
Sistema de enfriamiento | — |
Aceite del motor | — |
Mando final: cada uno | — |
Aceite del sistema hidráulico: tanque incluido | — |
Aceite del tanque hidráulico | — |
Rendimiento en pendientes | 30°/70 % |
Los componentes estructurales y el tren de rodaje de la 340D2 L constituyen el eje central de la durabilidad de la máquina.
Con tren de rodaje largo, alto y ancho para servicio pesado (HDHW, Heavy Duty High Wide), la máquina puede tomar ventaja total de sus implementos rápidos. Este tren de rodaje único también proporciona un mejor rendimiento de levantamiento en la parte delantera y en el costado de la máquina.
El alto nivel de producción sostenida, el rendimiento mejorado, la fiabilidad y la durabilidad aumentan su productividad y disminuyen sus costos de operación.
El potente Motor C9 Cat cumple con las normas sobre emisiones Stage II de la UE y, combinado con el sistema hidráulico altamente eficiente, proporciona un excelente rendimiento con un bajo consumo de combustible.
Una amplia variedad de herramientas, que incluye cucharones, martillos y desgarradores, está disponible para aplicaciones tales como demolición, limpieza de sitios, procesamiento de chatarra, rompimiento de superficies y capas de rocas de carreteras a través de Cat Work Tools.
La espaciosa cabina cuenta con excelente visibilidad y fácil acceso a todos los interruptores. El monitor cuenta con pantalla gráfica completamente en color que es fácil ver y utilizar. En general, la nueva cabina proporciona un entorno cómodo de trabajo cómodo para lograr la máxima producción y eficiencia.
Rendimiento de conducción sin precedentes con menor consumo de combustible
El Motor C9 Cat se diseñó para cumplir con las normas de emisiones Stage II de la Unión Europea. El motor incorpora componentes resistentes y comprobados, y fabricación de precisión con la que puede contar para conseguir una operación fiable y eficiente.
El Motor C9 cuenta con un sistema de filtración mejorado para garantizar la fiabilidad incluso con combustible de menor calidad. Se extendieron los intervalos de servicio y la cantidad de filtros se redujo para aumentar al máximo el potencial de beneficios.
El control automático de velocidad del motor se activa en condiciones sin carga o con carga liviana para reducir la velocidad del motor, lo que ayuda a minimizar el consumo de combustible.
El Motor Cat C9 está diseñado para funcionar silenciosamente con vibración limitada, lo que contribuye a mejorar la comodidad.
Los controles de la palanca universal de bajo esfuerzo operados por piloto están diseñados para adaptarse a la posición natural de la muñeca y del brazo, de manera que puedan entregar máxima comodidad y producir mínima fatiga. Las consolas de palanca universal derecha e izquierda se pueden ajustar para satisfacer sus preferencias individuales, lo que aumenta la comodidad y la productividad general durante toda la jornada de trabajo.
Todo el vidrio se fija directamente en la cabina para proporcionar una excelente visibilidad y eliminar los marcos de las ventanas. El parabrisas delantero superior se abre, cierra y guarda en el techo sobre el operador gracias al sistema de liberación con solo pulsar un botón. Los limpiaparabrisas montados en el pilar aumentan el área de visualización y ofrecen modalidades continuas e intermitentes.
El monitor es una pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display) a todo color que se puede ajustar para minimizar el reflejo y tiene la capacidad de mostrar información en 28 idiomas para satisfacer las necesidades de la diversa fuerza de trabajo actual.
El asiento con suspensión proporciona una amplia variedad de ajustes para adaptarse a una amplia gama de operadores. Cada asiento incluye un respaldo reclinable, ajustes deslizantes superiores e inferiores del asiento y ajustes de altura e inclinación para satisfacer las necesidades y proporcionarle comodidad y productividad.
La ventilación filtrada positiva con una cabina presurizada es estándar. Puede seleccionarse aire fresco o aire recirculado con un interruptor ubicado en la consola izquierda.
El revestimiento de la cabina está sujetado al bastidor con montajes de cabina de caucho viscoso, que amortiguan las vibraciones y los niveles de ruido para aumentar la comodidad del operador. Una tubería de acero grueso a lo largo del perímetro inferior mejora la resistencia a la fatiga y a la vibración de la cabina.
La presión del sistema hidráulico desde el sistema de dos bombas hidráulicas proporciona un grandioso rendimiento y productividad de excavación.
Una bomba piloto independiente permite un control preciso y uniforme para las operaciones del varillaje delantero, de la rotación y del desplazamiento.
Los amortiguadores están ubicados en el extremo de varilla de los cilindros de la pluma y en ambos extremos del cilindro del brazo para amortiguar impactos y, al mismo tiempo, reducir los niveles de ruido y prolongar la vida útil del componente.
Con la palanca de activación hidráulica en la posición neutral se aíslan todas las funciones de varillaje delantero, rotación y desplazamiento.
El sistema hidráulico y la ubicación de los componentes están diseñados para proporcionar altos niveles de eficiencia del sistema. Las bombas principales, las válvulas de control y el tanque hidráulico están ubicados cerca entre sí para permitir el uso de tubos y tuberías más cortos entre los componentes, lo que reduce la pérdida por fricción y las caídas de presión.
El sistema hidráulico de detección cruzada utiliza ambas bombas hidráulicas al 100 % de la potencia del motor, en todas las condiciones de operación. Esto mejora la productividad gracias a velocidades más altas del implemento y a giros del pivote más rápidos y fuertes.
Los circuitos de control están disponibles como accesorios para aumentar la versatilidad. Permiten la operación de las herramientas de presión.
Hasta un 95 % de las soldaduras estructurales en una excavadora Cat se realiza mediante robots. Las soldaduras robóticas logran más de tres veces la penetración de soldaduras manuales.
El tren de rodaje HDHW maximiza la estabilidad y capacidad de levantamiento sobre la parte delantera y lateral, en comparación con un tren de rodaje largo estándar. El mayor espacio libre sobre el suelo es ideal en ambientes rocosos, al subir el bastidor principal y el bastidor superior a una posición alta más segura. El bastidor principal duradero de sección de caja con forma de X absorbe los esfuerzos y ofrece una resistencia excelente contra la flexión torsional. Los bastidores de los rodillos inferiores con soldadura robótica son unidades pentagonales conformadas en prensas que ofrecen una resistencia y una vida útil excepcionales.
Los rodillos de cadena, los rodillos superiores y las ruedas locas, sellados y lubricados, proporcionan una vida útil excelente para mantener la máquina en el campo durante más tiempo.
Los eslabones de las cadenas de la 340D2 L están armados y sellados con grasa para disminuir el desgaste de los bujes internos, reducir el ruido del desplazamiento y prolongar la vida útil, lo que permite bajar los costos de operación.
Los contrapesos de 6,25 toneladas métricas y 8,45 toneladas métricas están empernados directamente al bastidor principal para ofrecer mayor rigidez. El contrapeso de servicio pesado de 8,45 toneladas métricas es una mejor opción para las aplicaciones de levantamiento pesado que requieren estabilidad adicional de la máquina, especialmente con partes delanteras para excavación de gran volumen.
Cada herramienta Cat está diseñada para optimizar la versatilidad y el rendimiento de la máquina. Para la 340D2 L, se encuentra disponible una extensa gama de cucharones, compactadores, garfios, procesadores múltiples, desgarradores, trituradoras, pulverizadores, martillos y cizallas.
Los cucharones y las herramientas de corte (GET, Ground Engaging Tools) de Cat están diseñados para adaptarse a la máquina, lo que garantiza un rendimiento y una eficiencia del combustible óptimos.
Los cucharones de servicio general están diseñados para ser usados en material de baja abrasión y bajo impacto, como tierra, limo y composiciones mezcladas de tierra y grava fina.
Los cucharones de servicio pesado están diseñados para una amplia gama de condiciones de impacto y abrasión, que incluye tierra, arcilla y roca mezcladas. Se recomienda usar este tipo de cucharón para apertura de acequias y para contratistas generales que trabajen en una variedad de aplicaciones diferentes.
Los cucharones de servicio severo están diseñados para condiciones de mayor abrasión, como la del granito triturado. En comparación con las del cucharón de servicio pesado, las barras de desgaste y las planchas de desgaste son mucho más gruesas y largas, y agregan protección contra el desgaste por abrasión y ranurado.
Caterpillar ofrece un único accesorio de desgarramiento y carga para las excavadoras hidráulicas que se utilizan en canteras y que son especiales en producción de agregados. Los acopladores rápidos, los dientes desgarradores y los cucharones para roca, que son completamente compatibles con la gama de excavadoras Cat, entregan un excelente rendimiento en aplicaciones de desgarramiento y carga. Los tiempos mínimos de cambio de herramientas ayudan a cumplir las necesidades de producción de rocas, desgarramiento y carga. Los cambios entre el desgarrador y el cucharón se realizan de manera hidráulica en menos de 35 segundos. Esto entrega al operador una completa flexibilidad para ajustar constantemente el trabajo de desgarramiento, selección y carga.
Los martillos de la serie E Cat cuentan con un diseño resistente para una mayor durabilidad y una fiabilidad sólida, y las funciones como el corte automático, el silenciador y la amortiguación de la vibración facilitan el trabajo del operador. Los martillos de la serie E poseen un diseño que permite realizar mantenimiento en terreno con herramientas manuales comunes, a fin de mantenerlos operando al máximo rendimiento.
La garra de demolición y selección entrega ahorros considerables en términos de costos en transporte y descarga, así como en mano de obra, ya que ahora es posible separar los escombros de demoliciones en el lugar de origen y transportarlos por separado a las plantas de reciclaje.
Al realizar el diseño y la distribución de la 340D2 L, se tuvo en cuenta al técnico de servicio. La mayoría de los puntos de servicio son de fácil acceso a nivel del suelo, lo que permite que el servicio y el mantenimiento se completen de forma rápida y eficiente.
El filtro de aire cuenta con un diseño de elemento doble para ofrecer una eficiencia de limpieza superior. Cuando se obstruye el filtro de aire, se muestra una advertencia en la pantalla del monitor dentro de la cabina.
Una puerta de servicio en el lado derecho de la estructura superior permite el acceso a nivel del suelo a la bomba, al filtro piloto y al separador de agua con filtro de combustible primario.
La puerta de servicio izquierda trasera permite el fácil acceso al radiador del motor, enfriador de aceite, posenfriador aire a aire, separador de agua, filtros de combustible segundo y tercero, y enfriador de combustible. Hay un tanque de reserva y un grifo de drenaje conectados al radiador para simplificar el mantenimiento.
Un bloque concentrado de engrase remoto en la pluma suministra grasa a los lugares difíciles de alcanzar en la parte delantera.
El ventilador del radiador del motor está completamente protegido por una malla metálica fina para reducir el riesgo de accidentes.
La plancha antideslizante cubre la parte superior de la caja de almacenamiento y la estructura superior para evitar resbalones durante el mantenimiento.
La 340D2 L está equipada con orificios de análisis S•O•SSM y orificios de pruebas hidráulicas para el sistema hidráulico, el aceite del motor y el refrigerante.
Encontrará prácticamente todas las piezas en nuestro mostrador de piezas del distribuidor. Los distribuidores Cat utilizan una red mundial computarizada para localizar piezas en existencias a fin de reducir el tiempo de inactividad de la máquina. También puede ahorrar dinero con nuestra línea de componentes remanufacturados.
Haga comparaciones detalladas de las máquinas que esté considerando adquirir antes de hacer la compra. ¿Cuáles son los requisitos del trabajo, los accesorios de la máquina y las horas de operación? ¿Cuál es el nivel de producción requerido? Su distribuidor Cat puede proporcionarle recomendaciones.
Los programas optativos de reparación garantizan el costo de las reparaciones por adelantado. Los programas de diagnóstico y servicios de supervisión de estado, como el análisis programado de aceite, el análisis de refrigerante y el análisis técnico, lo ayudan a evitar reparaciones no programadas.
Los distribuidores Cat ofrecen diversos convenios de respaldo al producto y trabajan con los clientes para confeccionar un plan que satisfaga necesidades específicas de manera óptima. Estos planes pueden cubrir la máquina en su totalidad, incluidos los accesorios, para ayudar a proteger la inversión del cliente.
¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que pueda tomar la decisión correcta.
Datos no disponibles.