/  Équipements  /  Grappins  /  Grappins à griffes

Grappin à 5 griffes GSV525 1 150 litres

GRAPPLE, OPG GSV525-1150-S/C

Vue d'ensemble

La gamme de grappins à griffes GSV Cat® inclut des modèles et des tailles variés pour un large éventail d'applications. Avec des temps de cycle plus courts et une capacité accrue, les grappins GSV vous permettent de déplacer plus tout en dépensant moins. L'amélioration de la conception du grappin accroît la productivité globale et réduit les coûts d'entretien. L'ajout d'un modèle GC à cette gamme de produits ajoute une option économique tout en offrant la qualité Cat que vous attendez.

Spécifications

Unités: 
Capacité
Capacité de levage maximale
Types de pinces en option Semi-ouverte, fermée
Afficher plus

Avantages et caractéristiques

Hautes performances avec une consommation de carburant réduite

    • Déplacez davantage de tonnes par heure grâce à des temps de cycle plus rapides.
    • Augmente la capacité de débit hydraulique de jusqu'à 160 % grâce à un nouveau système de rotation.
    • Améliore votre facteur de remplissage global de jusqu'à 140-200 % grâce à la courbure des dents optimisée.
    • Les machines Cat sont pré-programmées avec des paramètres de performance optimaux pour votre grappin afin d'optimiser le couplage et l'efficacité de la machine et du grappin.

Qualité durable

    • La longévité du grappin est prolongée grâce à l'utilisation de pièces moulées et non soudées pour répartir les forces.
    • Évitez toute surextension des vérins et toute usure inutile au niveau des points de charnière et des pointes grâce à l'utilisation de butées supérieures et inférieures extra-robustes résistantes à l'abrasion sur l'enveloppe du grappin.
    • Une robustesse sur laquelle vous pouvez compter. Les dents et pointes intérieures robustes sont fabriquées dans un acier de haute qualité, résistant à l'abrasion et à l'usure métal sur métal. Les points de charnière sont moulés pour éliminer les points faibles du châssis.
    • Augmentez la durée de service de votre outil grâce à des pointes moulées faciles à remplacer.

Commodité d'entretien

    • Travaillez plus longtemps et réduisez les temps d'entretien.
    • La durée d'utilisation avant le premier entretien présente une augmentation pouvant atteindre 250 % et les points de graissage au niveau du sol sont plus sûrs et plus faciles à utiliser.
    • Les composants hydrauliques intégrés ont été déplacés, ce qui réduit la tension sur les flexibles tout en évitant les interférences avec les matériaux.
    • L'accès facile aux circuits hydrauliques accélère l'entretien pour maximiser le temps consacré à la manutention des matériaux.
    • Une protection de vérin est disponible en option pour protéger les flexibles hydrauliques des matériaux.
    • Veillez à conserver un environnement de travail sûr en utilisant l'aide au support de montage qui maintient le support en position verticale lors de l'installation du grappin sur la machine.

  May 17, 2024

Spécifications

Unités: 
Capacité
Capacité de levage maximale
Types de pinces en option Semi-ouverte, fermée
Nombre de dents 5
Poids minimum recommandé de l'élément
Poids maximum recommandé de l'élément
Poids minimum recommandé de l'élément
Poids maximum recommandé de l'élément

Avantages et caractéristiques

Hautes performances avec une consommation de carburant réduite

    • Déplacez davantage de tonnes par heure grâce à des temps de cycle plus rapides.
    • Augmente la capacité de débit hydraulique de jusqu'à 160 % grâce à un nouveau système de rotation.
    • Améliore votre facteur de remplissage global de jusqu'à 140-200 % grâce à la courbure des dents optimisée.
    • Les machines Cat sont pré-programmées avec des paramètres de performance optimaux pour votre grappin afin d'optimiser le couplage et l'efficacité de la machine et du grappin.

Qualité durable

    • La longévité du grappin est prolongée grâce à l'utilisation de pièces moulées et non soudées pour répartir les forces.
    • Évitez toute surextension des vérins et toute usure inutile au niveau des points de charnière et des pointes grâce à l'utilisation de butées supérieures et inférieures extra-robustes résistantes à l'abrasion sur l'enveloppe du grappin.
    • Une robustesse sur laquelle vous pouvez compter. Les dents et pointes intérieures robustes sont fabriquées dans un acier de haute qualité, résistant à l'abrasion et à l'usure métal sur métal. Les points de charnière sont moulés pour éliminer les points faibles du châssis.
    • Augmentez la durée de service de votre outil grâce à des pointes moulées faciles à remplacer.

Commodité d'entretien

    • Travaillez plus longtemps et réduisez les temps d'entretien.
    • La durée d'utilisation avant le premier entretien présente une augmentation pouvant atteindre 250 % et les points de graissage au niveau du sol sont plus sûrs et plus faciles à utiliser.
    • Les composants hydrauliques intégrés ont été déplacés, ce qui réduit la tension sur les flexibles tout en évitant les interférences avec les matériaux.
    • L'accès facile aux circuits hydrauliques accélère l'entretien pour maximiser le temps consacré à la manutention des matériaux.
    • Une protection de vérin est disponible en option pour protéger les flexibles hydrauliques des matériaux.
    • Veillez à conserver un environnement de travail sûr en utilisant l'aide au support de montage qui maintient le support en position verticale lors de l'installation du grappin sur la machine.

Options pour applications spécifiques

    • Répondez à vos besoins spécifiques avec des configurations de dents semi-ouvertes ou fermées.
      • Les configurations de dents semi-ouvertes sont mieux adaptées aux applications de manutention de grands rebuts d'acier ou de conduits.
      • Les configurations de dents fermées sont optimales pour la manutention de matériaux de petite taille ou broyés.
    • Les grappins GC sont plus légers, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de recyclage.
    • Les grappins standard ont été optimisés pour les matériaux de rebut volumineux ou broyés.

Vue panoramique