300 mm (12 in)

bcp_521-8514_300 mm (12 in)-cw

Vue d'ensemble

Les godets d'excavation pour minipelles Cat® sont parfaitement adaptés au creusement de tranchées de voirie, aux opérations générales d'excavation et de remblayage sur sol meuble à moyen.

Spécifications

Unités: 
Largeur
Capacité
Poids
Afficher plus

Avantages et caractéristiques

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.

  May 17, 2024

Spécifications

Unités: 
Largeur
Capacité
Poids
Épaisseur de la lame de base
Rayon aux pointes
Type d'interface Attache CW-05

Avantages et caractéristiques

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Interface d'attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Vue panoramique