1,3 m3 (1,7 yd3), attache ISO, dents à boulonnerClassique

bcp_481-4540_1.3 m3 (1.7 yd3), bot

Vue d'ensemble

Les godets normaux GP Cat® ont été conçus pour optimiser le rendement de la chargeuse sur pneus compacte Cat lors du chargement, du transport, du nivellement, du finissage et du vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications

Unités: 
Largeur
Poids
Hauteur
Afficher plus

Avantages et caractéristiques

Application

Conçus pour le creusement, le chargement, le transport, l'aplanissement, le nivellement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux. Ces godets standard conviennent parfaitement aux applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et d'autres applications de démolition plus agressives.

Chargement supérieur

Le godet se caractérise par un fond long et un renfort arrière à grand rayon, ce qui lui permet d'offrir des capacités de chargement et de vidage supérieures qui se traduisent par des charges utiles plus élevées et des temps de cycles plus courts.

Conception robuste

Des tubes raidisseurs supérieurs et inférieurs et des parois latérales épaisses confèrent une résistance supérieure et une plus longue durée de vie dans les applications agressives.

  June 7, 2024

Spécifications

Unités: 
Largeur
Poids
Hauteur
Longueur
Capacité
Épaisseur de la lame de base
Épaisseur de la lame de coupe
Type d'interface Attache Atlas

Avantages et caractéristiques

Application

Conçus pour le creusement, le chargement, le transport, l'aplanissement, le nivellement et le déchargement pour une large gamme d'applications et de matériaux. Ces godets standard conviennent parfaitement aux applications industrielles, de construction, d'aménagement paysager et d'autres applications de démolition plus agressives.

Chargement supérieur

Le godet se caractérise par un fond long et un renfort arrière à grand rayon, ce qui lui permet d'offrir des capacités de chargement et de vidage supérieures qui se traduisent par des charges utiles plus élevées et des temps de cycles plus courts.

Conception robuste

Des tubes raidisseurs supérieurs et inférieurs et des parois latérales épaisses confèrent une résistance supérieure et une plus longue durée de vie dans les applications agressives.

Résistance et durabilité

La lame de base avant et les couteaux latéraux durcis par trempe offrent une pénétration, une longévité et une durée de service excellentes.

Outils d'attaque du sol en option

Godet de base également disponible avec une arête de coupe et des dents à boulonner.

Vue panoramique