Toggle navigation
工装
NC
» 冷铣刨机
» 割草机
» 反铲
» 抓斗
» 拇指夹斗
» 液压锤
» 清扫器
» 电力控制装置
» 砍伐机
» 绞盘
» 螺旋钻
» 表土疏松机
» 裂土器
» 连接器 - 反铲后部
» 连接器 - 挖掘机
» 铲刀
» 铲斗 - 挖掘机
» 铲斗 - 紧凑型轮式装载机
» 铲斗 - 装载机
» 锯
查看最新型号
/
工装
/
液压锤
/
液压锤
开始!
B8 三角锤
非最新
423-9492_B8_Side Mount_307D
概述
技术规格
优势和特点
设备
相关产品
360 度查看
概述
B8 三角锤
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
技术规格
单位:
美制
公制
冲击能级
—
811 ft·lbf
1100 J
每分钟打击次数
460-750
最小工作压力
—
1378 psi
9500 kPa
查看更多
优势和特点
出色的工作效率
经过现场作业验证的强大打击力。
钎杆长度和设计经过优化。
高等级钢材和热处理提供优异的输出能力。
久经现场考验的超凡可靠性和耐用性
<
适用于采石、筑路工程、拆除、公用事业施工和一般建筑工程。
破碎锤的设计、制造工艺、质量检查和测试确保机器拥有卓越的耐用性,可以应对严苛的应用场合。
在交货前,所有破碎机均根据 ISO 质量控制体系进行测试。
易于维护
钎杆和衬套的易访问性让现场维护变得更轻松。
下衬套可在现场更换。
全长侧板 - 易于接触到服务点。
查看更多
破碎锤手册(中文)
破碎锤手册(英文)
要观看这些视频,您需要接受使用定向 cookie。
Cookie
破碎锤手册(中文)
破碎锤手册(英文)
April 5, 2024
技术规格
单位:
美制
公制
冲击能级
—
811 ft·lbf
1100 J
每分钟打击次数
460-750
最小工作压力
—
1378 psi
9500 kPa
最小承载重量
—
13228 lb
6000 kg
最小工作重量
—
915 lb
415 kg
最大工作重量
—
915 lb
415 kg
最大工作压力
—
1885 psi
13000 kPa
最大承载重量
—
22046 lb
10000 kg
最小额定流量
—
11.9 gal/min
45 l/min
最大额定流量
—
22.5 gal/min
85 l/min
优势和特点
出色的工作效率
经过现场作业验证的强大打击力。
钎杆长度和设计经过优化。
高等级钢材和热处理提供优异的输出能力。
久经现场考验的超凡可靠性和耐用性
<
适用于采石、筑路工程、拆除、公用事业施工和一般建筑工程。
破碎锤的设计、制造工艺、质量检查和测试确保机器拥有卓越的耐用性,可以应对严苛的应用场合。
在交货前,所有破碎机均根据 ISO 质量控制体系进行测试。
易于维护
钎杆和衬套的易访问性让现场维护变得更轻松。
下衬套可在现场更换。
全长侧板 - 易于接触到服务点。
强大的 Cat® 服务支持网络
全面的安装和服务。
Cat 代理商提供各种零件。
Cat 代理商提供技术支持。
数据不可用。
相关产品
单位:
美制
公制
360 度查看