ATC-100은 종합적인 다기능 마이크로프로세서 기반 ATS 제어장치입니다. 이 콤팩트한 자급식 패널 장착형 장치는 기존의 계전기 및 솔리드 스테이트 논리 패널을 대체하도록 설계되었습니다.ATC는 고정식 및 점퍼 선택식 설정을 모두 제공하여 다양한 용도에 사용할 수 있습니다. 단상 및 3상 120 - 480Vac(50 또는 60Hz) 범위의 모든 계통 전압에서 작동합니다. ATC-100은 유틸리티 및 발전기 전원 모두에서 3상 선간 전압/주파수의 상태를 모니터링합니다. 장치를 단상 작동으로 설정할 수도 있습니다. ATC-100은 전달 스위치가 일련의 선택 가능한 감지 및 타이밍 기능을 통해 적절히 작동하도록 보장하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
등급 범위 | 120 - 480V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz |
이송 유형 | 스위치 용도에 따라 달라짐 |
스위치 유형 | 스위치 용도에 따라 달라짐 |
등급 범위 | 120 - 480V, 단상 및 3상 @ 50/60Hz |
이송 유형 | 스위치 용도에 따라 달라짐 |
스위치 유형 | 스위치 용도에 따라 달라짐 |
입력 제어 전압 | 95 - 145Vac 50/60Hz |
유틸리티 전압 측정 | V<sub>AB</sub> 발전기 V<sub>AB</sub><br>V<sub>BC</sub> 발전기 V<sub>BC</sub><br>V<sub>CA</sub> 발전기 V<sub>CA</sub> |
전압 측정 범위 | 0 - 575Vac rms(50/60Hz) |
전압 측정 정밀도 | 전체 척도의 ± 1% |
주파수 측정 대상: | 발전기 |
주파수 측정 범위 | 40 - 70Hz |
주파수 측정 정밀도 | 측정 범위에서 ±0.3Hz |
저전압 드롭아웃 | 공칭 계통 전압의 80% |
저전압 픽업 | 공칭 계통 전압의 90% |
과소주파수 드롭아웃 범위 | 공칭 계통 주파수의 90% |
과소주파수 픽업 범위 | 공칭 계통 주파수의 95% |
과주파수 드롭아웃 범위 | 공칭 계통 주파수의 115% |
과다주파수 픽업 범위 | 공칭 계통 주파수의 110% |
작동 온도 범위 | -20~+70°C(-4~+158°F) |
보관 온도 범위 | -30~+85°C(-22~+185°F) |
작동 습도 | 0 - 95% 상대 습도(비응축) |
작동 환경 | 암모니아, 메탄, 질소, 수소 및 탄화수소 내성 |
발전기 시동 계전기 | 5A, 1/6hp @ 250Vac Vac 5A @ 30Vdc, 최대 부하 150W |
K1, K2 계전기 | <br>10A, 1-3hp @ 250Vac</br><br>10A @ 30Vdc</br> |
적용 시험 | UL 인증 구성품<br>UL 1008, UL 991 Environmental IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, |
해당 시험 계속 | 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11<br>CISPR 11, Class B<br>FCC Part 15, Class B<br>CSS 22.2-178 |
엔클로저 호환성 | NEMA 1, NEMA 3R 및 NEMA 12<br>UV 내성 ATC-100 면판 |
데이터가 없습니다.