Caterpillar UPS 계통 및 발전기 세트는 완전한 연속적인 전력 계통에 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트 시동 모듈 선택사양을 이용하면 연속적인 전력 계통의 성능을 보완하여 전력 장애의 유형과 지속시간에 무관하게 중요 부하에 연속적인 무중단 전력을 더욱 안정적으로 공급할 수 있습니다.
공칭 출력 전압 | 24VDC |
입력 전류(크랭킹 중의 최대값). | 32A |
입력 전압 | 380/400/415/480VAC, 3상, 50/60Hz |
Cat® UPS 계통은 공정 중단이나 귀중한 데이터 또는 계통 용량의 손실을 초래할 수 있는 서지, 처짐 및 정전을 방지하는 안정적 전력 보호를 제공합니다. 또한 발전기 세트 시동 모듈 선택사양을 사용할 경우 연속적인 전력 구성에서 발전기 세트 시동 안정성이 현저히 향상됩니다.
계통 설계가 뛰어나고 계통 전반에 걸쳐 견고한 디지털 구성품을 사용하여 시장에서 가장 안정적이고 고장이 없는 UPS 계통을 구현합니다. 보호 기능은 업계 최소형의 패키지로 최고의 효율과 뛰어난 성능으로 발휘됩니다.
공칭 출력 전압 | 24VDC |
입력 전류(크랭킹 중의 최대값). | 32A |
입력 전압 | 380/400/415/480VAC, 3상, 50/60Hz |
보관 온도 | –13°F-158°F(–25°C-70°C) |
치수 – 바닥 장착(W x H x D) | 34" x 42" x 15"(866.3mm x 1,068.3mm x 384.4mm) |
치수 – 벽 장착(W x H x D) | 34" x 26" x 15"(866.3mm x 663.6mm x 384.4mm) |
작동 온도 | –4°F-122°F(–20°C-50°C) |
중량 | — |
습도 | <95% 비응축 |
콜드 크랭킹 앰프. | 1,725Amp(SAE 사양에 따름) |
공칭 출력 전류 | 1,000Amp |
Cat® UPS 계통은 공정 중단이나 귀중한 데이터 또는 계통 용량의 손실을 초래할 수 있는 서지, 처짐 및 정전을 방지하는 안정적 전력 보호를 제공합니다. 또한 발전기 세트 시동 모듈 선택사양을 사용할 경우 연속적인 전력 구성에서 발전기 세트 시동 안정성이 현저히 향상됩니다.
계통 설계가 뛰어나고 계통 전반에 걸쳐 견고한 디지털 구성품을 사용하여 시장에서 가장 안정적이고 고장이 없는 UPS 계통을 구현합니다. 보호 기능은 업계 최소형의 패키지로 최고의 효율과 뛰어난 성능으로 발휘됩니다.
작동 효율이 높아 기존의 배터리 UPS 제품에 비해 연간 비용이 절감됩니다. 게다가 Cat UPS로부터 방열이 더 적어 초기 HVAC 비용과 제품 수명 중 전기 소모가 감소합니다.
조화파 변형을 상쇄함으로써 UPS는 발전기 세트와 긴밀히 연동하여 발전기 세트 용량을 증설하지 않고도 총 전기 부하 용량을 높입니다. UPS는 블록 부하 및 과도 전류로부터 효과적으로 발전기 세트를 격리하며, 결함 제거 기능을 개선할 수 있습니다. 대기 발전기 세트와 프로그램식 통합이 가능하여 계통 안정성을 높이고 전체 계통의 작동을 개선할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.