Cat® PGS 모듈은 확장 가능하고 신속하게 배치할 수 있는 에너지 보관 계통으로, 중부하 작업용 배터리 구조를 갖고 있습니다. PGS는 재생 에너지원을 사용할 수 없을 때 단기간의 전력을 제공하거나 발전기 세트 효율성을 최적화하기 위해 가상 운전 예비를 제공하기 위해 태양열 및 기타 재생 에너지원과 통합됩니다. 이 계통은 설비에 과도 보조 및 그리드 안정화를 제공합니다.
작업 | 과도 보조 |
모듈 유형 | 중부하 작업용 모바일 그리드 안정화 |
정격 출력 | 1,000~1,260kW |
Cat PGS 모듈은 강력한 모바일 에너지 보관 플랫폼입니다. 이 모듈은 현장에 쉽게 장착할 수 있도록 사전 설계 컨테이너로 구성됩니다. 여러 모듈을 사용하면 다른 전원과 병렬로 작동하면서 전력 출력 및/또는 에너지 용량을 높일 수 있습니다.
모듈은 태양열 및 풍력을 포함하여 다양한 재생 가능 계통과 함께 작동하도록 설계되었습니다. Cat 마이크로그리드 마스터 컨트롤러(MMC)와의 원활한 통합을 통해 최대의 재생 가능 침투력과 완전한 자산 제어를 가능하게 합니다.
작업 | 과도 보조 |
모듈 유형 | 중부하 작업용 모바일 그리드 안정화 |
정격 출력 | 1,000~1,260kW |
1.0pF에서 최대 연속 | — |
1.0pF에서 15min 과부하 | — |
1.0pF에서 10min 과부하 | — |
1.0pF에서 5min 과부하 | — |
1.0pF에서 1min 과부하 | — |
출력 전압 | <3% |
에너지(명판 수명 시작) | — |
에너지 유형 | 리튬 이온 에너지 |
배터리의 화학적 성질 | NMC |
인버터 모델 | BDP1000 |
인버터 수 | 1 |
육상 전력 연결 | 480V(60Hz) |
트레일러 포함 컨테이너 - 길이 | — |
트레일러 포함 컨테이너 - 폭 | — |
트레일러 포함 컨테이너 - 높이 | — |
트레일러 제외 컨테이너 - 길이 | — |
트레일러 제외 컨테이너 - 폭 | — |
트레일러 제외 컨테이너 - 높이 | — |
Cat PGS 모듈은 강력한 모바일 에너지 보관 플랫폼입니다. 이 모듈은 현장에 쉽게 장착할 수 있도록 사전 설계 컨테이너로 구성됩니다. 여러 모듈을 사용하면 다른 전원과 병렬로 작동하면서 전력 출력 및/또는 에너지 용량을 높일 수 있습니다.
모듈은 태양열 및 풍력을 포함하여 다양한 재생 가능 계통과 함께 작동하도록 설계되었습니다. Cat 마이크로그리드 마스터 컨트롤러(MMC)와의 원활한 통합을 통해 최대의 재생 가능 침투력과 완전한 자산 제어를 가능하게 합니다.
Cat PGS는 정전, 전압 강하/서지 및 저주파수/과주파수 상태를 포함하여 여러 가지 일반적인 전원 문제를 방지합니다.
데이터가 없습니다.