G3500 엔진 라인은 가스 압축 작업에 적합한 다기능성, 가동 시간 및 낮은 운용 비용을 제공합니다. 낮은 배기가스 배출을 유지하면서 최고의 성능 및 안전성을 제공하는 ADEM A3 기술이 적용되어 있습니다. G3500 엔진의 이상적인 작업으로는 가스 리프트, 가스 포집 및 분출 방지 장치 가스 압축 등이 있습니다. Cat G3508 가스 엔진. 등급: 1,200 - 1,400rpm에서 589 - 749bkW(790 - 1,004bhp)는 고객 측 사후 처리와 관련하여 NSPS 지역의 규정을 준수합니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
최소 등급 | — |
U.S. EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS배기가스 배출 기준을 충족
ADEM A3 제어 계통이 폭발 감지 가변 점화 타이밍을 비롯하여 점화를 통합 관리합니다. ADEM A3는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능.
희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
최소 등급 | — |
점화, 보호 | ADEM™ A3 |
공연비 제어장치 | ADEM™ A3 |
U.S. EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS배기가스 배출 기준을 충족
ADEM A3 제어 계통이 폭발 감지 가변 점화 타이밍을 비롯하여 점화를 통합 관리합니다. ADEM A3는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능.
희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.
블록의 측면 커버를 통해 내부 구성품을 검사
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
GERP는 가스 압축 산업용 Cat® 천연 가스 엔진에 현장 성능을 제공하도록 설계된 PC 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 방열, 성능 데이터, 장착 도면, 사양서 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Caterpillar 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장 별 오일 교환 주기
60년 이상 천연 가스 엔진 생산 Caterpillar에서는 다음 제조 공정을 보유함으로써 고품질의 신뢰할 만한 제품을 생산할 수 있습니다. - 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조- 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
- 검증된 안정성 및 내구성- 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위
데이터가 없습니다.