현장에서 검증된 헤드 설계로 견고성과 내구성을 갖추어 정밀 검사 간 시간을 최대화. CG137 엔진에는 성능, 가동 시간 및 낮은 운용 비용을 제공하는 ADEM A4 기술이 적용되어 있습니다. CG137 엔진에서는 예정되지 않은 가동 중지 시간이 거의 없이 가장 까다로운 연속 부하 가스 압축 작업을 감당할 수 있습니다. CG137-12 엔진의 이상적인 작업으로는 가스 리프트, 가스 포집 및 분출 방지 장치 가스 압축 등이 있습니다. Cat CG137-12 가스 엔진. 등급: 1,800rpm에서 447bkW(600bhp)는 Caterpillar 공연비 제어 및 사후 처리와 관련하여 NSPS 지역의 규정을 준수합니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 2010 |
배기량 | — |
ADEM A4 계통은 차세대 엔진 관리 계통을 대표하며, 기계적 구성품의 개수를 줄이고 손쉽게 고장진단을 수행할 수 있게 합니다. 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.• 공연비 제어(AFRC, Air/Fuel Ratio Control)• 전자식 점화• 전자식 조절/속도 제어• 시동/정지 로직• 엔진 보호 및 모니터링
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
GERP는 가스 압축 산업용 Cat® 천연 가스 엔진에 현장 성능을 제공하도록 설계된 PC 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 방열, 성능 데이터, 장착 도면, 사양서 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 2010 |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
압축률 | 8.3:1 |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 14 또는 18, 플라이휠 하우징 SAE No. 0 |
플라이휠 이빨 | 136 |
중량(건식) | — |
오일 교환 주기 | 750시간 |
점화, 보호 | 전자 ADEM A4 |
공연비 제어장치 | 전자 ADEM A4 |
스트로크 | — |
보어 | — |
냉각 계통 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
ADEM A4 계통은 차세대 엔진 관리 계통을 대표하며, 기계적 구성품의 개수를 줄이고 손쉽게 고장진단을 수행할 수 있게 합니다. 다음과 같은 특징을 갖고 있습니다.• 공연비 제어(AFRC, Air/Fuel Ratio Control)• 전자식 점화• 전자식 조절/속도 제어• 시동/정지 로직• 엔진 보호 및 모니터링
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
GERP는 가스 압축 산업용 Cat® 천연 가스 엔진에 현장 성능을 제공하도록 설계된 PC 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 방열, 성능 데이터, 장착 도면, 사양서 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대한 서비스 제공- Cat 부품 및 인력 보증- 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램: • 내부 엔진 구성품 상태• 불필요한 유체의 존재• 연소 부산물의 존재• 현장 별 오일 교환 주기
60년 이상 천연 가스 엔진 생산 Caterpillar에서는 다음 제조 공정을 보유함으로써 고품질의 신뢰할 만한 제품을 생산할 수 있습니다. - 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조-주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
- 현장에서 검증된 헤드 설계로 견고성과 내구성을 갖춤 - NSPS 및 비표준 지역의 규정을 준수하며 이 엔진으로 우수한 배기가스 배출 제어를 제공하기 위해 특별히 설계된 공연비 제어 및 삼원 촉매를 Caterpillar에서 제공함- 0.5g 및 1g NOx 설정 사용 가능 - 통합된 운전자 인터페이스 패널, TWC 및 AFRC는 엔진 실습 시간을 줄여 줌 - 운전자 인터페이스 패널을 통해 랩톱 없이 설정 및 서비스 가능- 모든 배기가스 배출 수준에서 광범위한 연료 및 속도로 작동- 연결 지점이 하나인 기본 장착 구성품 덕분에 포장이 간편해짐
데이터가 없습니다.