견고성 및 내구성을 갖추었으며 업계 표준 G3400 플랫폼을 기반으로 최대 가동 시간과 낮은 운용 비용을 제공합니다. G3412C 배기가스 저배출(LE, Low Emissions) 엔진은 예정되지 않은 가동 중지 시간이 거의 없이 가장 까다로운 연속 부하 가스 압축 작업을 감당할 수 있습니다.G3412C (LE) 엔진의 이상적인 작업으로는 가스 리프트, 가스 포집 및 분출 방지 장치 가스 압축 등이 있습니다. Cat G3412C (LE) 가스 엔진. 등급: 1,800rpm에서 475bkW(637bhp)는 고객 측 사후 처리와 관련하여 NSPS 지역의 규정을 준수합니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
배기량 | — |
- 검증된 안정성 및 내구성- 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위
- 미국의 EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족- 2.0g/bhp-hr NOx 배기가스 배출 버전 사용 가능- 대형 터보 차저 및 애프터쿨러가 희박 공기/연료 혼합, 배기가스 저배출 및 뛰어난 연료 소비를 실현
희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
압축률 | 8.5:1 |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 0 |
플라이휠 이빨 | 136 |
중량(건식) | — |
오일 교환 주기 | 750시간 |
점화, 보호 | Cat EIS |
스트로크 | — |
보어 | — |
냉각 계통 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
- 검증된 안정성 및 내구성- 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위
- 미국의 EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족- 2.0g/bhp-hr NOx 배기가스 배출 버전 사용 가능- 대형 터보 차저 및 애프터쿨러가 희박 공기/연료 혼합, 배기가스 저배출 및 뛰어난 연료 소비를 실현
희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.
폭발 감지 타이밍 제어장치는 폭발 손상으로부터 엔진을 보호합니다. 전압이 높고 스파크 기간이 길어 시동이 잘 걸리고 실화가 적으며 원활하게 작동합니다. 진단 코드를 통해 문제 실린더 및 구성품을 정확하게 파악할 수 있습니다. 스파크 플러그 정비 코드를 통해 스파크 플러그 상태를 파악합니다
- 깊은 물받이 오일 팬이 대용량이라 평균 750시간의 오일 교환 간격- 고강도 팬 및 레일을 사용하여 장착이 용이하고 안정성이 뛰어남- 블록의 측면 커버를 통해 내부 구성품을 검사
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
GERP는 가스 압축 산업용Cat® 천연 가스 엔진에 현장 성능을 제공하도록 설계된 PC 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 방열, 성능 데이터, 장착 도면, 사양서 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
2,200개 이상의 특약점 아웃렛Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공Cat 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장별 오일 교환 간격
60년 이상 천연 가스 엔진 생산Caterpillar는 다음 제조 공정을 보유함으로써 고품질의 신뢰할 만한 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조- 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.