견고성 및 내구성을 갖추었으며 업계 표준 G3400 플랫폼을 기반으로 최대 가동 시간과 낮은 운용 비용을 제공합니다. G3406 엔진에서는 예정되지 않은 가동 중지 시간이 거의 없이 가장 까다로운 연속 부하 가스 압축 작업을 감당할 수 있습니다. G3406 엔진의 이상적인 작업으로는 가스 리프트, 가스 포집 및 분출 방지 장치 가스 압축 등이 있습니다. Cat G3406 가스 엔진. 등급: 1,800rpm에서 160 - 242bkW(215 - 325bhp)는 고객 측 공연비 제어 및 사후 처리와 관련하여 NSPS 지역의 규정을 준수하거나 비규제 지역에서 사용 가능합니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
배기량 | — |
농후 연소 엔진 설계로 배기가스 배출 요구 사항을 손쉽게 충족- 0.5% O2 등급은 애프터마켓 AFRC 및 TWC를 사용하여 2007/8 및 2010/11 미국 EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
압축률 | 9.4:1 |
흡기 | 자연 흡입 또는 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 1 |
플라이휠 이빨 | 113 |
중량(건식) | — |
오일 교환 주기 | 750시간 |
점화, 보호 | Altronic III |
스트로크 | — |
보어 | — |
냉각 계통 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
농후 연소 엔진 설계로 배기가스 배출 요구 사항을 손쉽게 충족- 0.5% O2 등급은 애프터마켓 AFRC 및 TWC를 사용하여 2007/8 및 2010/11 미국 EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
GERP는 가스 압축 산업용 Cat® 천연 가스 엔진에 현장 성능을 제공하도록 설계된 PC 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 방열, 성능 데이터, 장착 도면, 사양서 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Caterpillar 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장 별 오일 교환 주기
60년 이상 천연 가스 엔진 생산 Caterpillar에서는 다음 제조 공정을 보유함으로써 고품질의 신뢰할 만한 제품을 생산할 수 있습니다. - 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조-주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.