업계 표준 G3300 플랫폼을 기반으로 구축되어 튼튼하고 내구성이 뛰어나며 작동 환경에 성능, 가동 시간 및 낮은 운영 비용을 제공하는 기술을 갖추고 있습니다. G3306B 엔진은 예정되지 않은 가동 중지 시간으로 인한 문제가 거의 없으며 가장 까다로운 연속 부하 가스 압축 작업에 적합합니다. G3306B 엔진은 가스 리프트, 가스 포집 및 유정 가스 압축 작업에 적합합니다. Cat G3306B 가스 엔진. 정격: 1,800rpm에서 108~157bkW(145~211bhp)는 Caterpillar 또는 고객 제공 공연비 제어장치 및 후처리의 NSPS 현장 규정 준수를 지원합니다.
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | NSPS 2010 |
배기량 | — |
차세대 엔진 관리 계통을 대표하는 ADEM A4 계통은 기계 구성품의 수를 줄이고 고장진단을 용이하게 합니다. 특징은 다음과 같습니다. • 공연비 제어장치(AFRC) • 전자 점화 • 전자 조절/속도 제어 • 시동/중지 논리 • 엔진 보호 및 모니터링
다양한 엔진 어탯치먼트가 공장에서 장착 후 출고되므로 패키징 시간이 단축됩니다.
GERP는 가스 압축 업계에 Cat® 천연 가스 엔진의 현장 성능 기능을 제공하기 위해 설계된 웹 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 열 제거, 성능 데이터, 설치 도면, 사양 시트 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | NSPS 2010 |
배기량 | — |
최소 정격 | — |
압축률 | 10.5:1 |
흡기 | 자연 흡입 또는 터보 차징-애프터쿨링 |
플라이휠 엔드에서 회전 | 반시계 방향 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 1 |
플라이휠 이빨 | 156 |
무게 - 건식 | — |
오일 교환 주기 | 750h |
점화, 보호 | ADEM A4 |
공연비 제어장치 | ADEM A4 |
행정 | — |
보어 | — |
냉각 계통 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
차세대 엔진 관리 계통을 대표하는 ADEM A4 계통은 기계 구성품의 수를 줄이고 고장진단을 용이하게 합니다. 특징은 다음과 같습니다. • 공연비 제어장치(AFRC) • 전자 점화 • 전자 조절/속도 제어 • 시동/중지 논리 • 엔진 보호 및 모니터링
다양한 엔진 어탯치먼트가 공장에서 장착 후 출고되므로 패키징 시간이 단축됩니다.
GERP는 가스 압축 업계에 Cat® 천연 가스 엔진의 현장 성능 기능을 제공하기 위해 설계된 웹 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 열 제거, 성능 데이터, 설치 도면, 사양 시트 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
2,200개 이상의 특약점 Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공 Cat 부품 및 인력 보증 고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능•O•SSM 프로그램은 고객의 오일 및 냉각수 샘플을 Catepillar 세트 표준과 대조하여 다음을 결정합니다. - 내부 엔진 구성품 상태 - 불필요한 유체 존재 여부 - 연소 부산물 존재 여부 - 현장별 오일 교환 주기
60년 이상 천연 가스 엔진 생산 이러한 제조 공정을 보유하고 있는 덕분에 Caterpillar는 우수한 품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다 - 주조 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 - 장비에 중요한 구성품 - 전체 엔진 조립
모든 석유 동력 요구 사항은 www.catoilandgasinfo.com에서 확인할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.