G3600 A4 엔진은 가스 압축 작업에 적합한 광범위한 동력 옵션을 제공합니다. G3600 A4 엔진은 업계 최고의 가동 시간뿐만 아니라 정밀 검사 사이에 긴 작동 간격을 보장합니다. 자사 Fleet에 G3600 A4 엔진을 사용하는 운전자는 예정되지 않은 가동 중지로 인한 문제를 거의 겪지 않으며 작업에 적합한 전력, 최저 운영 비용 및 배기가스 배출 규정 준수라는 이점을 누릴 수 있습니다. G3600 A4 엔진은 중앙 집중식 포집 스테이션, 가스 처리, 전달 및 보관 작업에 적합합니다. Cat G3612 A4 가스 엔진 정격: 1,000rpm에서 2,796~2,983bkW(3,750~4,000bhp). NSPS 현장 규정 준수 가능.
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | NSPS 현장 규정 준수 가능 |
배기량 | — |
산화 촉매 사용을 통해 2010년 U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS 배기가스 배출 기준 충족
고연비 엔진은 대량의 과잉 공기로 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중에 열을 흡수하여 연소 온도와 압력을 떨어뜨리며, 결과적으로 NOx 수준을 크게 낮춥니다. 고연비 설계는 또한 더욱 긴 구성품 수명과 탁월한 연료 소모율을 실현합니다.
- 블록의 측면 커버로 내부 구성품 검사 가능
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | NSPS 현장 규정 준수 가능 |
배기량 | — |
최소 정격 | — |
압축률 | 9.2:1 |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 엔드에서 회전 | 반시계 방향 |
플라이휠 이빨 | 255 |
무게 - 건식 | — |
오일 교환 주기 | 5,000h |
점화, 보호 | ADEM™ A4 |
행정 | — |
보어 | — |
냉각 계통 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
산화 촉매 사용을 통해 2010년 U.S. EPA Spark Ignited Stationary NSPS 배기가스 배출 기준 충족
고연비 엔진은 대량의 과잉 공기로 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중에 열을 흡수하여 연소 온도와 압력을 떨어뜨리며, 결과적으로 NOx 수준을 크게 낮춥니다. 고연비 설계는 또한 더욱 긴 구성품 수명과 탁월한 연료 소모율을 실현합니다.
- 블록의 측면 커버로 내부 구성품 검사 가능
ADEM A4 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어장치 및 점화/폭발 제어장치 기능을 하나의 전체 엔진 관리 계통에 통합합니다. ADEM A4에서는 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단이 개선되었습니다.
GERP는 가스 압축 업계에 Cat® 천연 가스 엔진의 현장 성능 기능을 제공하기 위해 설계된 웹 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 열 제거, 성능 데이터, 설치 도면, 사양 시트 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
2,200개 이상의 특약점 Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공 Cat 부품 및 인력 보증 고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능 S•O•SSM 프로그램은 고객의 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar 세트 표준과 대조하여 다음을 결정합니다. - 내부 엔진 구성품 상태 - 불필요한 유체 존재 여부 - 연소 부산물 존재 여부 - 현장별 오일 교환 주기
80년 이상 천연 가스 엔진 생산 이러한 제조 공정을 보유하고 있는 덕분에 Caterpillar는 우수한 품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다. - 주조 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 - 장비에 중요한 구성품 - 전체 엔진 조립
모든 석유 동력 요구 사항은 www.catoilandgasinfo.com에서 확인할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.