G3600 A4 엔진은 가스 압축 작업에 적합한 다양한 동력 선택사양을 제공합니다. 업계 최고 수준의 가동 시간과 정밀 검사 간의 긴 작동 주기를 제공합니다. 장비에 G3600 A4 엔진을 사용하면 예정되지 않은 가동 중지 시간이 거의 없고, 작업에 적합한 동력과 최저 운용 비용, 배기가스 배출 규정 준수를 실현할 수 있습니다. G3600 A4 엔진에 이상적인 작업으로는 중앙 집중식 포집 스테이션, 가스 처리, 전달 및 보관 작업 등이 있습니다. Cat G3608 A4 가스 엔진 등급: 1,000rpm에서 1,864-1,995bkW(2,500-2,675bhp). NSPS 지역 규정 준수.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
배기량 | — |
- 대기 기준 등급 기능이 있는 업계 최고의 동력 - ADEM A4 엔진 제어 계통은 배기 가스 배출을 유지하면서 완벽한 엔진 제어, 모니터링 및 보호를 제공합니다. - 작업 유연성을 위한 업계 최대의 연료 허용 오차 - 최저 유지 및 운용 비용과 검증된 안정성 및 내구성 - 기본 장착 서모스탯
U.S. 촉매를 사용하여 2010 미국 EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족
희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
압축률 | 9.2:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
플라이휠 이빨 | 255 |
중량(건식) | — |
오일 교환 주기 | 5,000시간 |
점화, 보호 | ADEM™ A3 |
스트로크 | — |
보어 | — |
냉각 계통 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
- 대기 기준 등급 기능이 있는 업계 최고의 동력 - ADEM A4 엔진 제어 계통은 배기 가스 배출을 유지하면서 완벽한 엔진 제어, 모니터링 및 보호를 제공합니다. - 작업 유연성을 위한 업계 최대의 연료 허용 오차 - 최저 유지 및 운용 비용과 검증된 안정성 및 내구성 - 기본 장착 서모스탯
U.S. 촉매를 사용하여 2010 미국 EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족
희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.
- 고강도 팬 및 레일을 사용하여 장착이 용이하고 안정성이 뛰어남 - 블록의 측면 커버를 통해 내부 구성품을 검사
ADEM A4 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합합니다. ADEM A4는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능
GERP는 가스 압축 산업용 Cat® 천연 가스 엔진에 현장 성능을 제공하도록 설계된 PC 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 방열, 성능 데이터, 장착 도면, 사양서 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Caterpillar 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장별 오일 교환 주기
80년 이상 천연 가스 엔진 생산 - Caterpillar는 다음 제조 공정을 보유함으로써 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다. - 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조 - 주요 구성품 가공 - 완전한 엔진 조립
데이터가 없습니다.