G3600 A4 엔진은 가스 압축 작업에 적합한 다양한 동력 선택사양을 제공합니다. 업계 최고 수준의 가동 시간과 정밀 검사 간의 긴 작동 주기를 제공합니다. 장비에 G3600 A4 엔진을 사용하면 예정되지 않은 가동 중지 시간이 거의 없고, 작업에 적합한 동력과 최저 운용 비용, 배기가스 배출 규정 준수를 실현할 수 있습니다. G3500B 엔진의 이상적인 작업으로는 중앙 집중식 포집 스테이션, 가스 처리, 전달 및 보관 작업 등이 있습니다. Cat G3606A4 가스 엔진 등급: 1,000rpm에서 1,398-1,499bkW(1,875-2,010bhp)는 NSPS 지역의 규정을 준수합니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
배기량 | — |
U.S. 촉매를 사용하여 2010 미국 EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족
희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.
블록의 측면 커버를 통해 내부 구성품을 검사
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
압축률 | 9.2:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
플라이휠 이빨 | 255 |
중량(건식) | — |
오일 교환 주기 | 5,000시간 |
점화, 보호 | 전자(ADEM™ A4) |
스트로크 | — |
보어 | — |
냉각 계통 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
U.S. 촉매를 사용하여 2010 미국 EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족
희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.
블록의 측면 커버를 통해 내부 구성품을 검사
ADEM A4 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합합니다. ADEM A4는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능
GERP는 가스 압축 산업용 Cat® 천연 가스 엔진에 현장 성능을 제공하도록 설계된 PC 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 방열, 성능 데이터, 장착 도면, 사양서 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Caterpillar 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장별 오일 교환 주기
80년 이상 천연 가스 엔진 생산 - Caterpillar는 다음 제조 공정을 보유함으로써 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다. - 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조 - 주요 구성품 가공 - 완전한 엔진 조립
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.