Cat C32 ACERT 엔진은 유정에서 까다로운 작업을 수행하는 데 최적의 솔루션입니다. 수십 년간의 현장 작업과 심도 있는 연구 개발을 통해 Cat C32 ACERT 엔진은 우수한 성능을 발휘하면서도 운용 비용과 배기가스 배출 수준을 낮게 유지합니다. C32 ACERT 엔진 작업 범위에는 유정 스티뮬레이션 펌프 작동, 펌프 스키드, 질소 장치, 산화 장치, 블렌더, 및 유압 출력 장치 등이 포함됩니다. Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.Cat C18 ACERT 디젤 엔진. C32 ACERT 수랭식 매니폴드 엔진, 등급: 2,100rpm에서 597-914bkW(800-1,125bhp)는 IMO Tier II, 미국 EPA Marine Tier 2 기준을 충족하며 또한 미국 EPA Non-road Tier 2 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA 및 EU 유연성을 적용할 수 있고 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 Mobile Tier 2, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II |
배기량 | — |
Caterpillar에서는 고객의 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합될 수 있는 모든 종류의 엔진-변속기 패키지를 갖추고 있습니다. Cat®변속기는 최대 부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
- 검증된 안정성 및 내구성- 45°C 대기 능력*- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는PTO 드라이브 선택사양
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
최대 등급 | — |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 0 또는 SAE No. 1 |
플라이휠 이빨 | 136 |
행정 | — |
보어 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 Mobile Tier 2, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
Caterpillar에서는 고객의 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합될 수 있는 모든 종류의 엔진-변속기 패키지를 갖추고 있습니다. Cat®변속기는 최대 부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
- 검증된 안정성 및 내구성- 45°C 대기 능력*- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는PTO 드라이브 선택사양
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Caterpillar 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장 별 오일 교환 주기
모든 석유 작업에서 Caterpillar의 공장 맞춤형 패키지를 통해 고객의 요구 사항을 정확히 충족할 수 있습니다. Cat엔진, 발전기, 엔클로저, 제어장치, 라디에이터,변속기는 고객의 프로젝트에 무엇이 필요하든한 종류의 솔루션으로 맞춤형 설계 및 매칭이가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
SCAC HEX - 해수를 사용한 냉각 기능 제공
이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar는고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠하우징 주조- 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.