Cat C32 ACERT 위험 장소용 엔진은 특수 작업과 까다로운 작업을 수행하는데 수행하는데 최적의 솔루션입니다. 엔진은 공장에서 위험 장소 인증이 완료되어 장착 설계, 시간 및 비용을 최소화할 수 있습니다. 수십 년 간의 현장 작업과 심도 있는 연구 개발을 통해 Cat C32 ACERT 위험 장소용 엔진은 우수한 성능을 발휘하면서도 운용 비용과 배기가스 배출 수준을 낮게 유지합니다.위험 장소용 엔진은 폭발 위험이 있는 환경에서 작동할 수 있도록 그 성능이 인증되었습니다. C32 ACERT 엔진 작업 범위에는 유정 스티뮬레이션 펌프 작동, 펌프 스키드, 질소 장치, 산화 장치, 블렌더, 및 유압 출력 장치 등이 포함됩니다. Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.2,100rpm에서 597 - 828bkW(800 - 1,110bhp)을 정격 출력하는 C32 ACERT 위험 장소용 엔진은 미국 EPA Marine Tier 2 기준을 충족하며 또한 미국 EPA Non-road Tier 2 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA 및 EU 유연성을 적용할 수 있고 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | U.S. 비도로용 Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 |
배기량 | — |
- 전원/신호선과 접합하지 않는 두 지점간 배선을 포함하는 전기 하니스- 전기 하니스와 커넥터는 충격과 수직 화염 전파로부터 보호하기 위해 오버 몰딩되어 있으며 우레탄 튜브를 통해 라우팅되어 있습니다.- 안전 요건을 충족하기 위해 커넥터를 분리할 때에는 특수 툴을 사용해야 하며 커넥터에는 "통전 시에는 분리하지 마시오"라는 경고 문구가 부착되어 있어야 합니다.- ATEX 및 NEC의 인증을 받은 25피트 길이의 선택사항 고객 하니스- ECU는 제한 흡기 엔진의 일부로서 EN 60079-15에 따라 인증되었습니다. ECU는 스테인리스강 보호대를 사용하여 보호합니다.- 밸브 커버 베이스 부분의 연료 인젝터 접합부는 스테인리스강 보호대를 사용하여 보호합니다.
ADEM A4 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합할 뿐만 아니라, 통합 디지털 점화, 엔진 보호 및 모니터링 기능을 갖추고 있습니다.
Cat의 엔진/변속기 패키지 라인의 모든 제품은 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합이 가능합니다. Cat 변속기는 최대부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
최대 등급 | — |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 0 또는 SAE No. 1 |
플라이휠 이빨 | 136 |
행정 | — |
보어 | — |
배기가스 배출 | U.S. 비도로용 Tier 2 CARB, IMO Tier II, EPA Marine Tier 2 |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
- 전원/신호선과 접합하지 않는 두 지점간 배선을 포함하는 전기 하니스- 전기 하니스와 커넥터는 충격과 수직 화염 전파로부터 보호하기 위해 오버 몰딩되어 있으며 우레탄 튜브를 통해 라우팅되어 있습니다.- 안전 요건을 충족하기 위해 커넥터를 분리할 때에는 특수 툴을 사용해야 하며 커넥터에는 "통전 시에는 분리하지 마시오"라는 경고 문구가 부착되어 있어야 합니다.- ATEX 및 NEC의 인증을 받은 25피트 길이의 선택사항 고객 하니스- ECU는 제한 흡기 엔진의 일부로서 EN 60079-15에 따라 인증되었습니다. ECU는 스테인리스강 보호대를 사용하여 보호합니다.- 밸브 커버 베이스 부분의 연료 인젝터 접합부는 스테인리스강 보호대를 사용하여 보호합니다.
ADEM A4 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합할 뿐만 아니라, 통합 디지털 점화, 엔진 보호 및 모니터링 기능을 갖추고 있습니다.
Cat의 엔진/변속기 패키지 라인의 모든 제품은 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합이 가능합니다. Cat 변속기는 최대부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
Cat의 맞춤형 패키지를 통해 고객의 석유 작업에 필요한 요건을 모두 충족시킬 수 있습니다. Cat엔진, 발전기, 엔클로저, 제어장치, 라디에이터, 변속기는 고객의 프로젝트에 무엇이 필요하든 한 종류의 솔루션으로 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
2,200개 이상의 특약점 아웃렛Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공Cat 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능S•O•S SM 프로그램은 고객 제품의 오일 및 냉각수 샘플을 채취하여Caterpillar가 설정한 표준에 부합하는지 비교
- 검증된 안정성 및 내구성- 45°C 대기 능력*- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는PTO 드라이브 선택사양
이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar는 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 - 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.