Cat C32 ACERT 엔진은 유정에서 까다로운 작업을 수행하는 데 최적의 솔루션입니다. 수십 년 간의 현장 작업과 심도 있는 연구 개발을 통해 C32 ACERT 엔진은 우수한 성능을 발휘하면서도 가장 까다로운 환경 요건을 충족하면서 운용 비용과 배기가스 배출 수준을 낮게 유지합니다.본 제품은 유정 스티뮬레이션 펌프 작동, 펌프 스키드, 질소 장치, 산화 장치, 블렌더 및 유압 출력 장치 등, Tier 4 Final 기준에 따른 기기의 배기가스 인증을 요하는 작업에 가장 이상적입니다.Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.1,800rpm에서 839bkW(1,125bhp)을 정격 출력하는 C32 ACERT 엔진은 미국 EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 이 배기가스 배출 정보에서는 특정 등급의 배기가스 배출 기술만 설명합니다. 배기가스 배출 인증에 대한 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final |
배기량 | — |
- 미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 요구 사항을 준수하도록 설계되었습니다. - 최적화된 피스톤, 링, 라이너 및 연료 계통 구성으로 실린더 내 그을음을 최소화하면서 NOx를 저감하는 엔진 작동 중 NOx 환원 계통- 후처리 기능 디젤 산화 촉매- Tier 4 Final 배기가스 배출 요구 사항을 4년 이르게 충족하여 요구보다 이르게 환경적인 혜택 달성.
- 엔진 및 후처리의 검증된 안정성 및 내구성- 폭넓은 작동 속도 범위- 높은 출력 밀도- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는 PTO 드라이브 선택사양
- 최적화된 연료 소비- 무정비 후처리
최대 등급 | — |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
조절기 및 보호 | ADEM A4 |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 0 |
플라이휠 이빨 | 136 |
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) | 시계 반대 방향 |
행정 | — |
보어 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
냉각 계통 | — |
- 미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 요구 사항을 준수하도록 설계되었습니다. - 최적화된 피스톤, 링, 라이너 및 연료 계통 구성으로 실린더 내 그을음을 최소화하면서 NOx를 저감하는 엔진 작동 중 NOx 환원 계통- 후처리 기능 디젤 산화 촉매- Tier 4 Final 배기가스 배출 요구 사항을 4년 이르게 충족하여 요구보다 이르게 환경적인 혜택 달성.
- 엔진 및 후처리의 검증된 안정성 및 내구성- 폭넓은 작동 속도 범위- 높은 출력 밀도- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는 PTO 드라이브 선택사양
- 최적화된 연료 소비- 무정비 후처리
ADEM A4 제어 계통이 통합 점화, 속도 조절, 보호 및 제어장치를 제공. ADEM A4는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능
모든 석유 작업에서 Caterpillar의 공장 맞춤형 패키지를 통해 고객의 요구 사항을 정확히 충족할 수 있습니다. Cat® 엔진, 발전기, 엔클로저, 제어장치, 라디에이터, 변속기, 후처리 솔루션은 고객의 프로젝트에 무엇이 필요하든 한 종류의 솔루션으로 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
- Caterpillar에서는 고객의 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합될 수 있는 모든 종류의 엔진-변속기 패키지를 갖추고 있습니다.- C32 ACERT™ 최적화 Cat 변속기 대응: TH48-E70
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛 - Caterpillar 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Caterpillar 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능다음을확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장별 오일 교환 주기
이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar는 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 - 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgas.cat.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.