Cat C15 ACERT 엔진은 유정에서 까다로운 작업을 수행하는 데 최적의 솔루션입니다. 수십 년 간의 현장 작업과 심도 있는 연구 개발을 통해 Cat C15 ACERT 엔진은 우수한 성능을 발휘하면서도 가장 까다로운 환경 요건을 충족하면서 운용 비용과 배기가스 배출 수준을 낮게 유지합니다.본 제품은 개수 장비, 펌프 스키드, 질소 장치, 산화 장치, 시멘팅 장치, 블렌더, 및 유압 출력 장치 등의 엄격한 배기가스 배출 표준 준수가 요구되는 유정 작업에 가장 이상적인 제품입니다.Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.1,800 - 2,100rpm에서 354 - 433bkW(475 - 580bhp)을 정격 출력하는 C13 ACERT 엔진은 미국 EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 이 배기가스 배출 정보에서는 특정 등급의 배기가스 배출 기술만 설명합니다. 배기가스 배출 인증에 대한 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | EPA Tier 4 Final 및 EU Stage IV |
배기량 | — |
미국 EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
밸런스 밸브를 내장한 단순하고 효율적인 터보 차저가 공기 관리를 최적화하고 연료 효율을 개선합니다.
최대 등급 | — |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE 0 또는 1 |
플라이휠 이빨 | 136(SAE 0), 113(SAE 1) |
행정 | — |
보어 | — |
배기가스 배출 | EPA Tier 4 Final 및 EU Stage IV |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
미국 EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
밸런스 밸브를 내장한 단순하고 효율적인 터보 차저가 공기 관리를 최적화하고 연료 효율을 개선합니다.
Tier 4 Final 또는 Stage IV 엔진에는 유황 함량이 최대 15ppm인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)와 새로운 조성의 오일을 사용해야 신기술을 지원할 수 있습니다. Cat® 엔진은 B20 바이오 연료를 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 가까운 Cat 특약점에서 연료 및 오일에 관한 추가 정보를 제공받으실 수 있습니다.
농업, 자재 처리, 건설, 광산, 임업, 폐기물 처리 및 기타 산업용 작업에 맞춰 출하 시 구성 가능한 엔진 등급 및 선택사양 범위가 업계 최고를 자랑합니다.
놀라운 동력 밀도를 제공하므로 다양한 작업에서 표준화가 가능합니다. 전체 패키지 크기를 최소화하기 위해 다양한 장착 선택사양이 제공됩니다.
광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화합니다.
전 세계적으로 서비스가 제공되므로 정비가 용이하고 정기 서비스가 간편합니다. 최소 5,000시간 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 재 제거 주기가 정비 비용을 낮춥니다. 등급, 작업, 작동 상태 및 정비 관행에 따라 최대 500시간의 최적 오일 교환 주기가 가능합니다. 엔진은 최대 10,000 시간의 B10 수명을 갖도록 설계되었습니다. Cat 특약점을 통해 오일 교환 주기를 결정하고 성능을 최적화하는 S·O·SSM프로그램을 이용할 수 있습니다.
모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 표준에 따라 제조됩니다.
• S•O•SSM 샘플을 포함한 정기 정비• 고객 지원 계약(CSA)• Caterpillar ESC(Extended Service Coverage)• 우수한 특약점 서비스 네트워크 • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 확장된 특약점 서비스 네트워크
데이터가 없습니다.