Cat C15 ACERT 엔진은 유정에서 까다로운 작업을 수행하는 데 최적의 솔루션입니다. 수십 년 간의 현장 작업과 심도 있는 연구 개발을 통해 Cat C15 ACERT 엔진은 우수한 성능을 발휘하면서도 운용 비용과 배기가스 배출 수준을 낮게 유지합니다.Cat C15 ACERT 엔진 장비 범위에는 개수 장비, 펌프 스키드, 질소 장치, 산화 장치, 시멘팅 장치, 블렌더, 및 유압 출력 장치 등이 포함됩니다. Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.1,800 - 2,100rpm에서 328 - 444bkW(440 - 595bhp)을 정격 출력하는 C15 ACERT 엔진은 China Stage II의 기준을 충족하며, 미국 EPA Tier 3 동등 및 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA 및 EU 유연성을 적용할 수 있고 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 이동 Tier 3, EU Stage IIIA |
배기량 | — |
모든 석유 작업에서 Caterpillar의 공장 맞춤형 패키지를 통해 고객의 요구 사항을 정확히 충족할 수 있습니다. Cat®엔진, 발전기, 엔클로저, 제어장치, 라디에이터, 변속기는 고객의 프로젝트에 무엇이 필요하든 한 종류의 솔루션으로 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
- 검증된 안정성 및 내구성- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위.- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는PTO 드라이브 선택사양
Caterpillar에서는 고객의 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합될 수 있는 모든 종류의 엔진-변속기 패키지를 갖추고 있습니다. Cat 변속기는 최대부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
최대 등급 | — |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
조절기 및 보호 | ADEM A3 |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 0 또는 SAE No. 1 |
플라이휠 이빨 | 136(SAE 0), 113(SAE 1) |
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) | 시계 반대 방향 |
행정 | — |
보어 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 이동 Tier 3, EU Stage IIIA |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
냉각 계통 | — |
모든 석유 작업에서 Caterpillar의 공장 맞춤형 패키지를 통해 고객의 요구 사항을 정확히 충족할 수 있습니다. Cat®엔진, 발전기, 엔클로저, 제어장치, 라디에이터, 변속기는 고객의 프로젝트에 무엇이 필요하든 한 종류의 솔루션으로 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
- 검증된 안정성 및 내구성- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위.- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는PTO 드라이브 선택사양
Caterpillar에서는 고객의 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합될 수 있는 모든 종류의 엔진-변속기 패키지를 갖추고 있습니다. Cat 변속기는 최대부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Cat 부품 및 인력 보증- 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램
이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar는고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조- 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
ADEM A3 제어 계통이 폭발 감지 가변 점화 타이밍을 비롯하여 점화를 통합 관리합니다. ADEM A3는다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단제어장치 및 계통 진단 기능.
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.