Cat C9 ACERT 위험 장소용 엔진은 특수 작업과 까다로운 작업을 수행하는데 최적의 솔루션입니다. 엔진은 공장에서 위험 장소 인증이 완료되어 장착 설계, 시간 및 비용을 최소화할 수 있습니다. 수십 년 간의 현장 작업과 심도 있는 연구 개발을 통해 Cat C9 ACERT 위험 장소용 엔진은 우수한 성능을 발휘하면서도 운용 비용과 배기가스 배출 수준을 낮게 유지합니다.위험 장소용 엔진은 폭발 위험이 있는 환경에서 작동할 수 있도록 그 성능이 인증되었습니다. C9 ACERT 엔진 작업 범위에는 개수 장비, 펌프 스키드, 산화 장치, 시멘팅 장치, 코일 튜브 장치, 및 유압 출력 장치 등이 포함됩니다. Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.2,200rpm에서 254bkW(340bhp)을 정격 출력하는 C9 ACERT 위험 장소용 엔진은 IMO Tier II, EPA 비도로용 Tier 3와 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA 및 EU 유연성을 적용할 수 있고 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II |
배기량 | — |
- 검증된 안정성 및 내구성- 45°C 대기 능력*- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는PTO 드라이브 선택사양
Cat 위험 장소용 석유 엔진은 Caterpillar의 - Class I Division 2(NEC 500), - Class I Zone 2(NEC 505), - ATEX 지침(94/9/EC) Group II, Gas Group IIA에 대한 3G 환경(Zone 2), Electrical IIC, 및 Temperature Class T3 등의 인증을 받은 타사 제품입니다.**
- 전원/신호선과 접합하지 않는 두 지점간 배선을 포함하는 전기 하니스- 전기 하니스와 커넥터는 충격과 수직 화염 전파로부터 보호하기 위해 오버 몰딩되어 있으며 우레탄 튜브를 통해 라우팅되어 있습니다.- 안전 요건을 충족하기 위해 커넥터를 분리할 때에는 특수 툴을 사용해야 하며 커넥터에는 "통전 시에는 분리하지 마시오"라는 경고 문구가 부착되어 있어야 합니다.- ATEX 및 NEC의 인증을 받은 25피트 길이의 선택사항 고객 하니스- ECU는 제한 흡기 엔진의 일부로서 EN 60079-15에 따라 인증되었습니다. ECU는 스테인리스강 보호대를 사용하여 보호합니다.- 밸브 커버 베이스 부분의 연료 인젝터 접합부는 스테인리스강 보호대를 사용하여 보호합니다.
최대 등급 | — |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
조절기 및 보호 | 전자(ADEM™ A4) |
RPM | — |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE 1 또는 2 |
플라이휠 이빨 | 113(SAE 1), 134(SAE 2) |
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) | 시계 반대 방향 |
행정 | — |
보어 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 Tier 3, EU Stage IIIA, EPA Marine Tier 2, IMO Tier II |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
냉각 계통 | — |
- 검증된 안정성 및 내구성- 45°C 대기 능력*- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는PTO 드라이브 선택사양
Cat 위험 장소용 석유 엔진은 Caterpillar의 - Class I Division 2(NEC 500), - Class I Zone 2(NEC 505), - ATEX 지침(94/9/EC) Group II, Gas Group IIA에 대한 3G 환경(Zone 2), Electrical IIC, 및 Temperature Class T3 등의 인증을 받은 타사 제품입니다.**
- 전원/신호선과 접합하지 않는 두 지점간 배선을 포함하는 전기 하니스- 전기 하니스와 커넥터는 충격과 수직 화염 전파로부터 보호하기 위해 오버 몰딩되어 있으며 우레탄 튜브를 통해 라우팅되어 있습니다.- 안전 요건을 충족하기 위해 커넥터를 분리할 때에는 특수 툴을 사용해야 하며 커넥터에는 "통전 시에는 분리하지 마시오"라는 경고 문구가 부착되어 있어야 합니다.- ATEX 및 NEC의 인증을 받은 25피트 길이의 선택사항 고객 하니스- ECU는 제한 흡기 엔진의 일부로서 EN 60079-15에 따라 인증되었습니다. ECU는 스테인리스강 보호대를 사용하여 보호합니다.- 밸브 커버 베이스 부분의 연료 인젝터 접합부는 스테인리스강 보호대를 사용하여 보호합니다.
ADEM A4 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합합니다. 통합 디지털 점화, 엔진 보호 및 모니터링 기능을 갖춘 제어 계통
- 원격 애프터쿨러(REMAC, 공랭식) 및 독립 순환(수공랭식) 애프터쿨러 선택사양이 제공되어 모든 작업 요건을 충족합니다.- 수랭식 배기 매니폴드 및 터보는 작동 중에도 표면 온도에 대한 ATEX 요건을 충족합니다.- 운전자의 안전을 위하여 공기 흡입 차단 기능을 통해 비상 정지가 가능합니다.
- 전방, 우측 및 후방 계량봉- 원격 오일 및 연료 필터- 작업 유연성 개선을 위한 12V 및 24V 전자 계통
Cat의 엔진/변속기 패키지 라인의 모든 제품은 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합이 가능합니다. Cat 변속기는 최대부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
Cat의 맞춤형 패키지를 통해 고객의 석유 작업에 필요한 요건을 모두 충족시킬 수 있습니다. Cat엔진, 발전기, 엔클로저, 제어장치, 라디에이터, 변속기는 고객의 프로젝트에 무엇이 필요하든 한 종류의 솔루션으로 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거침
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Cat 부품 및 인력 보증- 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램
이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar는 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 - 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.