Cat C27 ACERT 엔진은 유정에서 까다로운 작업을 수행하는 데 최적의 솔루션입니다. 수십 년 간의 현장 작업과 심도 있는 연구 개발을 통해 Cat C27 ACERT 엔진은 가장 엄격한 환경 요구 사항을 충족하면서 저렴한 운용 비용으로 탁월한 성능을 제공합니다.머드 펌프 같은 육상 기계식 시추 장비에서 Tier 4 Final 배기가스 배출 인증이 필요한 작업에 최적의 엔진입니다.Cat C27 ACERT™ 산업용 디젤 엔진. 등급: 1,800rpm에서 597 - 708bkW(800 - 950bhp)는 미국 EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA 비도로용 Tier 4 Final |
배기량 | — |
- 미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 요구 사항을 준수하도록 설계되었습니다. - 최적화된 피스톤, 링, 라이너 및 연료 계통 구성으로 실린더 내 그을음을 최소화하면서 NOx를 저감하는 엔진 작동 중 NOx 환원 계통- 후처리 기능 디젤 산화 촉매- Tier 4 Final 배기가스 배출 요구 사항을 4년 이르게 충족하여 요구보다 이르게 환경적인 혜택 달성.
- 엔진 및 후처리의 검증된 안정성 및 내구성- 폭넓은 작동 속도 범위- 높은 출력 밀도- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는 PTO 드라이브 선택사양
- 최적화된 연료 소비- 무정비 후처리
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA 비도로용 Tier 4 Final |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
보어 | — |
스트로크 | — |
정격 속도 | — |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
조절기 및 보호 | ADEM A4 |
순 건식 엔진 중량 | — |
오일 교환 주기 | 250 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 0 |
플라이휠 이빨 | 136 |
최소 냉각 계통(엔진만) | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
- 미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 요구 사항을 준수하도록 설계되었습니다. - 최적화된 피스톤, 링, 라이너 및 연료 계통 구성으로 실린더 내 그을음을 최소화하면서 NOx를 저감하는 엔진 작동 중 NOx 환원 계통- 후처리 기능 디젤 산화 촉매- Tier 4 Final 배기가스 배출 요구 사항을 4년 이르게 충족하여 요구보다 이르게 환경적인 혜택 달성.
- 엔진 및 후처리의 검증된 안정성 및 내구성- 폭넓은 작동 속도 범위- 높은 출력 밀도- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는 PTO 드라이브 선택사양
- 최적화된 연료 소비- 무정비 후처리
ADEM A4 제어 계통이 폭발 감지 가변 점화 타이밍을 비롯하여 점화를 통합 관리합니다. ADEM A4는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능
모든 석유 작업에서 Caterpillar의 공장 맞춤형 패키지를 통해 고객의 요구 사항을 정확히 충족할 수 있습니다. Cat® 엔진, 발전기, 엔클로저, 제어장치, 라디에이터, 변속기, 후처리 솔루션은 고객의 프로젝트에 무엇이 필요하든 한 종류의 솔루션으로 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
- Caterpillar에서는 고객의 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합될 수 있는 모든 종류의 엔진-변속기 패키지를 갖추고 있습니다.- 자세한 내용은 작업 지원 센터에 문의하십시오.
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거침
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Caterpillar 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Caterpillar 부품 및 인력 보증- 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장별 오일 교환 주기
이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar는 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 - 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.