Cat C18 ACERT 엔진은 유정에서 까다로운 작업을 수행하는 데 최적의 솔루션입니다. 수십 년 간의 현장 작업과 심도 있는 연구 개발을 통해 Cat C18 ACERT 엔진은 저렴한 운용 비용과 배기가스 저배출로 탁월한 성능을 제공합니다.머드 펌프 드라이브 같은 육상 기계식 시추 작업에 최적의 엔진입니다.Cat C18 ACERT™ 산업용 디젤 엔진. 등급: 1,800 - 2,100rpm에서 429 - 522bkW(575 - 700bhp)는 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 3 동등 및 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 등급: 1,800 - 2,100rpm에서 570 - 597bkW(765 - 800bhp)는 미국 EPA Tier 2와 동등 수준의 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 이동 Tier 3, EU Stage IIIA |
배기량 | — |
- 검증된 안정성 및 내구성- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위- 높은 출력 밀도 - 중량에 민감한 작업용 경량 엔진- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는PTO 드라이브 선택사양
ADEM A3 제어 계통이 폭발 감지 가변 점화 타이밍을 비롯하여 점화를 통합 관리합니다. ADEM A3는다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단제어장치 및 계통 진단 기능.
- 엔진 장착 변속기 오일 쿨러 - 엔진 냉각 계통과 통합되어 장착이 용이하고 전체 엔진 패키지가 소형화됨- 엔진 브레이크 - 이동 작업용 제동 기능
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 이동 Tier 3, EU Stage IIIA |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
보어 | — |
스트로크 | — |
정격 속도 | — |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
조절기 및 보호 | ADEM A3 |
순 건식 엔진 중량 | — |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
오일 교환 주기 | 250 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 0 또는 SAE No. 1 |
플라이휠 이빨 | 136(SAE 0), 113(SAE 1) |
최소 냉각 계통(엔진만) | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
- 검증된 안정성 및 내구성- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위- 높은 출력 밀도 - 중량에 민감한 작업용 경량 엔진- 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는PTO 드라이브 선택사양
ADEM A3 제어 계통이 폭발 감지 가변 점화 타이밍을 비롯하여 점화를 통합 관리합니다. ADEM A3는다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단제어장치 및 계통 진단 기능.
- 엔진 장착 변속기 오일 쿨러 - 엔진 냉각 계통과 통합되어 장착이 용이하고 전체 엔진 패키지가 소형화됨- 엔진 브레이크 - 이동 작업용 제동 기능
모든 석유 작업에서 Caterpillar의 공장 맞춤형 패키지를 통해 고객의 요구 사항을 정확히 충족할 수 있습니다. Cat®엔진, 발전기, 엔클로저, 제어장치, 라디에이터, 변속기는 고객의 프로젝트에 무엇이 필요하든 한 종류의 솔루션으로 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
Caterpillar에서는 고객의 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합될 수 있는 모든 종류의 엔진-변속기 패키지를 갖추고 있습니다. Cat 변속기는 최대부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Cat 부품 및 인력 보증- 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램
이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar는고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조- 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.