Cat C15 ACERT 엔진은 유정에서 까다로운 작업을 수행하는 데 최적의 솔루션입니다. 수십 년간의 현장 작업과 심도 있는 연구 개발을 통해 Cat C15 ACERT 엔진은 우수한 성능을 발휘하면서도 운용 비용과 배기가스 배출 수준을 낮게 유지합니다. 머드 펌프 드라이브와 같은 육상 기계식 시추 작업에 이상적인 엔진입니다. Cat C15 ACERT™ 산업용 디젤 엔진. 등급: 1,800 - 2,100rpm에서 328 - 444bkW(440 - 595bhp)는 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 3 동등 및 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
최소 등급 | — |
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 이동 Tier 3, EU Stage IIIA |
Caterpillar에서는 고객의 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합될 수 있는 모든 종류의 엔진-변속기 패키지를 갖추고 있습니다. Cat 변속기는 최대부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
- 검증된 안정성 및 내구성 - 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위 - 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는 PTO 드라이브 선택사양
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
최소 등급 | — |
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | EPA 및 CARB 비도로용 이동 Tier 3, EU Stage IIIA |
정격 속도 | — |
보어 | — |
스트로크 | — |
배기량 | — |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
조절기 및 보호 | ADEM A3 |
순 건식 엔진 중량 | — |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
오일 교환 주기 | 250 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 0 또는 SAE No. 1 |
플라이휠 이빨 | 136(SAE 0), 113(SAE 1) |
최소 냉각 계통(엔진만) | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
Caterpillar에서는 고객의 차축, 유압장치 및 운전자 인터페이스와 완벽하게 통합될 수 있는 모든 종류의 엔진-변속기 패키지를 갖추고 있습니다. Cat 변속기는 최대부하에서의 연속 작업, 어느 속도에서든 부드러운 변속,최대 가동 시간, 최고의 내구성 및 정비 용이성을 제공합니다.
- 검증된 안정성 및 내구성 - 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위 - 펌프 및 기타 용도의 보조 동력을 유연하게 사용할 수 있는 PTO 드라이브 선택사양
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Cat 부품 및 인력 보증- 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램
모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
이러한 제작 공정을 보유함으로써 Caterpillar는고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠하우징 주조- 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
ADEM A3 제어 계통은 통합 속도 제어, 모니터링 및 보호 기능을 제공. ADEM A3는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능.
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.