Cat 3512C (중부하) 엔진은 시추 산업에서 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 오랫동안 3500이 시추업자들의 선택을 받아온 이유는 배기가스 저배출을 유지하면서 유정에서 고성능, 내구성 및 안정성을 제공하기 때문입니다.3512C (중부하) 엔진의 이상적인 작업은 육상 시추 장비의 기계 구동입니다.3512C (HD) 엔진 등급: 1,200rpm에서 932 - 1,100bkW(1,250 - 1,475bhp) 미국 EPA 비도로용 Tier 2 동등 및 CARB Tier 2 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA 및 EU 유연성을 적용할 수 있고 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA 비도로용 Tier 2 |
배기량 | — |
- 오일 및 가스 작업의 특정 요구 사항을 충족하도록 개발- 검증된 안정성 및 내구성- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 석유 기계 구동 작업에 최적화된 폭넓은 토크 곡선- 시장을 선도하는 출력 밀도- 고온 및 고고도 작업 등 유정 조건에서 기능하도록 설계- 유정 작업에서 검증된 긴 정밀 검사 주기- 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품
- 간단하게 장비를 통합할 수 있는 내측-외측 베이스 장착 구성 - 매우 다양한 어탯치먼트가 제공하는 구성 유연성 - 내측 베이스 3개 지점 발전기 장착을 통해 출하 시 정렬을 유지 - 단일 인양 지점이 장착 작업을 단순화
- ADEM A3 엔진 관리 계통이 엔진 제어, 모니터링 및 보호 기능을 제공.
최대 등급 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA 비도로용 Tier 2 |
배기량 | — |
최소 등급 | — |
보어 | — |
스트로크 | — |
정격 속도 | — |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
조절기 및 보호 | ADEM A3 |
순 건식 엔진 중량 | — |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
오일 교환 주기 | 500 |
플라이휠 및 플라이휠 하우징 | SAE No. 00 |
플라이휠 이빨 | 183 |
최소 냉각 계통(엔진만) | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
- 오일 및 가스 작업의 특정 요구 사항을 충족하도록 개발- 검증된 안정성 및 내구성- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 석유 기계 구동 작업에 최적화된 폭넓은 토크 곡선- 시장을 선도하는 출력 밀도- 고온 및 고고도 작업 등 유정 조건에서 기능하도록 설계- 유정 작업에서 검증된 긴 정밀 검사 주기- 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품
- 간단하게 장비를 통합할 수 있는 내측-외측 베이스 장착 구성 - 매우 다양한 어탯치먼트가 제공하는 구성 유연성 - 내측 베이스 3개 지점 발전기 장착을 통해 출하 시 정렬을 유지 - 단일 인양 지점이 장착 작업을 단순화
- ADEM A3 엔진 관리 계통이 엔진 제어, 모니터링 및 보호 기능을 제공.
- 계기 패널에 긴급 중지 누름 버튼 - 공기 차단 및 폭발 릴리프 밸브를 사용 가능 - 알람, 출력 감소 및 정지 설정점을 구성 가능 - 추가 알람, 입력 및 출력을 사용 가능
모든 석유 작업에서 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 기계 패키지를 통해 고객의 프로젝트 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기는 현지 특약점과 협력을 통해 독자적인 솔루션을 구현하는 맞춤형 설계 및 매칭이 가능합니다. 맞춤형 패키지는 전 세계적으로 시동 후 1년 보증을 통해 지원 및 보증됩니다.
모든 Cat 엔진 세트는 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
2,200개 이상의 특약점 아웃렛 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대한 서비스 제공 - 전 세계적인 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능 - 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램: • 내부 엔진 구성품 상태 • 불필요한 유체의 존재 • 연소 부산물의 존재 • 현장별 오일 교환 주기
제작 공정을 바탕으로 Caterpillar에서는 고품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgasinfo.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.
데이터가 없습니다.