전력망을 사용할 수 없을 때 외딴 유전에서 오일과 가스를 생산하는 작업은 매우 어려울 수 있습니다. Caterpillar 유전 가스 발전기 세트 제품군은 이 어려움을 해결할 이상적인 솔루션을 제공합니다. 엔진은 성능 저하 없이 저렴하거나 무료인 유정 현장의 가스로 작동하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트를 통해 고객은 연료 비용을 크게 절감하고 디젤 연료 공급에 따른 비용과 물류 문제를 피할 수 있습니다. 또한, 유전의 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 설계되었으며 중부하 건설 현장의 적재 및 적하 작업에 적합합니다. Cat 발전기 세트는 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증을 통해 고객의 작업을 바로 지원할 수 있는 전 세계 Cat 특약점 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다. G3306B 유전 가스 발전기 세트. 정격: 50 및 60Hz(1,500 및 1,800rpm)에서 110~135ekW(138~170kVA). 미달성 지역에서 NSPS 배기가스 배출 표준을 충족하기 위해 사용할 수 있는 구성 및 비규제 지역에서 사용할 수 있는 구성입니다.
최대 정격 | 135ekW(170kVA) |
최소 정격 | 110ekW(138kVA) |
연료 | CNG, LNG, 매장 가스, 천연 가스 |
- 연료 유연성 덕분에 유정 헤드 가스에서 파이프라인 품질 천연 가스에 이르는 광범위한 가스 품질에서 작동 가능
- 출력 감소 없이 낮은 품질의 가스를 Cat MN 30까지 수용할 수 있도록 개발된 엔진 정격
- 블록 부하 수용 및 모터 시동 작업에 최적화된 특대형 SR4B 발전기
- 현장 준비를 최소화하고 낮은 설치 비용을 실현하는 패키지 설계 및 연료 유연성
- 적재, 운송 및 적하 작업에 이상적인 견인 바와 포크리프트 포켓이 탑재된 중부하 작업용 베이스
- 드롭오버 엔클로저를 통합하도록 설계된 오픈 스키드 구성
- 4점 리프팅 구조
- 우수한 가스 엔진 과도 기능
• 70% G1 ISO 8528 부하 단계
• 50% G2 ISO 8528 부하 단계
- 낮은 동력 인출 및 높은 대기 기능을 갖춘 중부하 작업용 분할 코어 냉각 계통
- 북미의 경우, 미달성 지역에서 NSPS 표준을 충족하기 위해 사용할 수 있는 구성
- 공장에서 장착 후 출고되는 공연비 제어장치 및 3방향 촉매 포함
- 공연비 제어장치 및 촉매를 포함하지 않는 구성도 사용 가능
최대 정격 | 135ekW(170kVA) |
최소 정격 | 110ekW(138kVA) |
배기가스 배출/연료 전략 | NSPS 또는 비규제 |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
매니폴드 유형 | 수랭식 |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
엔진 제어 및 보호 | ADEM A4 |
발전기 세트 제어장치 | EMCP 4.3(4.4 선택사양) |
발전기 | SR4B |
주파수 - 속도 | 50/60Hz(1,500/1,800rpm) |
연료 | CNG, LNG, 매장 가스, 천연 가스 |
윤활유 계통 - 보충 | — |
냉각 계통 - 엔진 | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
- 연료 유연성 덕분에 유정 헤드 가스에서 파이프라인 품질 천연 가스에 이르는 광범위한 가스 품질에서 작동 가능
- 출력 감소 없이 낮은 품질의 가스를 Cat MN 30까지 수용할 수 있도록 개발된 엔진 정격
- 블록 부하 수용 및 모터 시동 작업에 최적화된 특대형 SR4B 발전기
- 현장 준비를 최소화하고 낮은 설치 비용을 실현하는 패키지 설계 및 연료 유연성
- 적재, 운송 및 적하 작업에 이상적인 견인 바와 포크리프트 포켓이 탑재된 중부하 작업용 베이스
- 드롭오버 엔클로저를 통합하도록 설계된 오픈 스키드 구성
- 4점 리프팅 구조
- 우수한 가스 엔진 과도 기능
• 70% G1 ISO 8528 부하 단계
• 50% G2 ISO 8528 부하 단계
- 낮은 동력 인출 및 높은 대기 기능을 갖춘 중부하 작업용 분할 코어 냉각 계통
- 북미의 경우, 미달성 지역에서 NSPS 표준을 충족하기 위해 사용할 수 있는 구성
- 공장에서 장착 후 출고되는 공연비 제어장치 및 3방향 촉매 포함
- 공연비 제어장치 및 촉매를 포함하지 않는 구성도 사용 가능
- 업계 표준 G3300 플랫폼을 기반으로 구축되어 튼튼하고 내구성이 뛰어남
- 혹독한 유전 환경에 최적화된 견고한 설계
- ADEM A4 제어 계통은 통합형 점화, 속도 제어 및 보호 기능을 제공합니다.
- 통합형 엔진-발전기 제어, 향상된 기능 및 간소화된 운전자 인터페이스를 위한 최신 EMCP 4.3 제어장치
- 최대 8개의 유닛을 병렬로 배치할 수 있게 하는 EMCP 4.4 제어장치(선택사양)
− 전체 패키지에 1년 Caterpillar 보증 적용
− 보증에는 모든 구성품 및 내용물이 포함됨
어떤 석유 작업이든, 귀사의 프로젝트 요구 사항을 충족하는 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 장비 패키지를 믿고 이용해 보십시오. 현지 특약점과 협력해 Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기를 맞춤형으로 설계하고 조합하여 고유한 솔루션을 만들 수 있습니다. 맞춤형 패키지는 전 세계에서 지원되며 시작 후 1년 보증이 적용됩니다.
- 2,200개 이상의 특약점-Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대해 서비스 제공-전 세계 부품 가용성, 서비스 및 보증-고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능- S•O•SSM 프로그램은 고객의 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar 세트 표준과 대조하여 다음을 결정합니다.• 내부 엔진 구성품 상태• 불필요한 유체 존재 여부• 연소 부산물 존재 여부• 현장별 오일 교환 주기
이러한 제조 공정을 보유하고 있는 덕분에 Caterpillar는 우수한 품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.
모든 석유 동력 요구 사항은 www.catoilandgasinfo.com에서 확인할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.