석유 및 가스 생산은 유전용으로 특별히 설계된 장비를 필요로 하는 복잡한 작업입니다. Cat C-Series 유전 디젤 발전기 세트는 유전의 혹독한 환경을 견딜 수 있는 견고한 설계를 제공합니다. 수십 년의 엔진 제조 경험을 최신 전자 기술과 결합하여 최고의 성능, 안전한 작동, 낮은 배기가스 배출 및 간소화된 운전자 인터페이스를 제공합니다. Cat 발전기 세트는 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증을 통해 고객의 작업을 바로 지원할 수 있는 전 세계 Cat 특약점 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다. C15 ACERT 유전 디젤 발전기 세트. 정격: 50 및 60Hz(1,500 및 1,800rpm)에서 292~455ekW(365~570kVA)는 China Stage II, U.S. EPA Tier 2 동등, EU Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
최대 정격 | 455ekW(570kVA) |
최소 정격 | 292ekW(365kVA) |
연료 | 디젤 |
- 2,200개 이상의 특약점 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대해 서비스 제공 - 전 세계 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능
이러한 제조 공정을 보유하고 있는 덕분에 Caterpillar는 우수한 품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.
모든 석유 동력 요구 사항은 www.catoilandgasinfo.com에서 확인할 수 있습니다.
최대 정격 | 455ekW(570kVA) |
최소 정격 | 292ekW(365kVA) |
배기가스 배출/연료 전략 | U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 3, EU Stage II, China Phase II |
흡기 | 터보 차징, 공랭식 애프터쿨링 |
매니폴드 유형 | 건식 |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
엔진 제어 및 보호 | ADEM A4 |
발전기 세트 제어장치 | EMCP 3.1 |
발전기 | SR4B |
연료 계통 | MEUI |
주파수 - 속도 | 50/60Hz(1,500/1,800rpm) |
연료 | 디젤 |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
- 2,200개 이상의 특약점 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대해 서비스 제공 - 전 세계 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능
이러한 제조 공정을 보유하고 있는 덕분에 Caterpillar는 우수한 품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.
모든 석유 동력 요구 사항은 www.catoilandgasinfo.com에서 확인할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.