전력망을 사용할 수 없을 때 외딴 유전에서 오일과 가스를 생산하는 작업은 매우 어려울 수 있습니다. Caterpillar 유전 가스 발전기 세트 제품군은 이 어려움을 해결할 이상적인 솔루션을 제공합니다. 엔진은 성능 저하 없이 저렴하거나 무료인 유정 현장의 가스로 작동하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트를 통해 고객은 연료 비용을 크게 절감하고 디젤 연료 공급에 따른 비용과 물류 문제를 피할 수 있습니다. 또한, 유전의 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 설계되었으며 중부하 건설 현장의 적재 및 적하 작업에 적합합니다. Cat 발전기 세트는 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증을 통해 고객의 작업을 바로 지원할 수 있는 전 세계 Cat 특약점 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다.
배기가스 배출/연료 전략 | U.S. EPA Large S.I. Tier 2/Non-Road Mobile 인증 |
흡기 | 터보 차징 |
보어 | — |
U.S. EPA Large S.I. Tier 2* 인증/Non-Road Mobile 인증. 탄탄한 20실린더 고속 블록 설계로 수명을 연장하고 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 저압 가스 연료 공급 시 최대 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
ISO 8528-5 G2 부하 허용 기준에 부합합니다. 비틀림 진동, 연료 소모, 오일 소모, 과도 성능 및 내구성 시험을 통해 안정성이 검증되었습니다.
탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다. Cat 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계되었습니다.
배기가스 배출/연료 전략 | U.S. EPA Large S.I. Tier 2/Non-Road Mobile 인증 |
흡기 | 터보 차징 |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
엔진 제어 및 보호 | 전자(ADEM 4) |
발전기 세트 제어장치 | EMCP 4 제어 패널 |
주파수 - 속도 | 60Hz |
압축률 | 11.5:1 |
연료 계통 | 전기 연료 제어 밸브 |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
U.S. EPA Large S.I. Tier 2* 인증/Non-Road Mobile 인증. 탄탄한 20실린더 고속 블록 설계로 수명을 연장하고 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 저압 가스 연료 공급 시 최대 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
ISO 8528-5 G2 부하 허용 기준에 부합합니다. 비틀림 진동, 연료 소모, 오일 소모, 과도 성능 및 내구성 시험을 통해 안정성이 검증되었습니다.
탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다. Cat 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계되었습니다.
운전식 라디에이터는 최대 43°C(110°F)의 대기 온도에서 작동할 수 있습니다. 패키지는 전체 발전기 세트의 적절한 냉각을 보장하기 위해 시험을 거쳤습니다.
사용자 친화적 인터페이스 및 탐색. 광범위한 장착 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통. 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍.
데이터가 없습니다.