Cat 3500 해상 발전기 세트는 해상 시추 및 생산 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 수십 년 동안 해상 선박 및 플랫폼에 동력을 공급해 온 경험은 입증된 성능, 낮은 배기가스 배출, 높은 내구성, 낮은 소유 및 운영 비용을 제공하는 제품으로 발전했습니다. 3500 해상 발전기 세트는 주 전력, 필수 서비스 전력, 비상 전원 선상 시추, 생산 굴착 장치 및 선박 작업에 적합합니다. Cat 발전기 세트는 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증을 통해 고객의 작업을 바로 지원할 수 있는 전 세계 Cat 특약점 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다. Cat 3512C 해상 발전기 세트. 정격: 60Hz(1,200/1,800 rpm)에서 1,030~1,360ekW(1,470~1,700kVA). IMO Tier II 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
최소 정격 | — |
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | EPA Tier 2, IMO II |
- 오일 및 가스 작업의 요구 사항을 충족하도록 특별히 개발됨 - 입증된 안정성 및 내구성 - 강력한 디젤 강도 설계로 수명을 연장하고 소유 및 운영 비용 절감 - 시장 최고의 전력 밀도 - 높은 대기 및 높은 고도 작업을 포함한 유전 환경에서 기능하도록 설계됨 - 유전 작업에서 입증된 긴 정밀 검사 수명 - 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품
- 내부-외부 베이스 장착 구성으로 굴착 장치 통합 간소화- 광범위한 어탯치먼트를 통해 구성 유연성 실현- 내부 베이스 3점 발전기 장착으로 공장 출하 시 정렬 유지- 단일 리프팅 포인트로 장착 작업 간소화
- ADEM A3 엔진 관리 계통은 엔진 제어, 모니터링 및 보호 기능을 제공합니다.
최소 정격 | — |
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | EPA Tier 2, IMO II |
엔진 제어 | ADEM A3 |
연료 계통 | EUI |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
행정 | — |
오일 교환 주기 | — |
배기량 | — |
보어 | — |
무게 | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
냉각 계통 - 엔진 | — |
- 오일 및 가스 작업의 요구 사항을 충족하도록 특별히 개발됨 - 입증된 안정성 및 내구성 - 강력한 디젤 강도 설계로 수명을 연장하고 소유 및 운영 비용 절감 - 시장 최고의 전력 밀도 - 높은 대기 및 높은 고도 작업을 포함한 유전 환경에서 기능하도록 설계됨 - 유전 작업에서 입증된 긴 정밀 검사 수명 - 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품
- 내부-외부 베이스 장착 구성으로 굴착 장치 통합 간소화- 광범위한 어탯치먼트를 통해 구성 유연성 실현- 내부 베이스 3점 발전기 장착으로 공장 출하 시 정렬 유지- 단일 리프팅 포인트로 장착 작업 간소화
- ADEM A3 엔진 관리 계통은 엔진 제어, 모니터링 및 보호 기능을 제공합니다.
- 계기 패널의 긴급 중지 누름 버튼 - 공기 차단 및 폭발 릴리프 밸브 사용 가능 - 구성 가능 알람, 출력 감소 및 정지 설정점 - 추가 알람, 입력 및 출력 사용 가능
어떤 석유 작업이든, 귀사의 프로젝트 요구 사항을 충족하는 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 장비 패키지를 믿고 이용해 보십시오. 현지 특약점과 협력해 Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기를 맞춤형으로 설계하고 조합하여 고유한 솔루션을 만들 수 있습니다. 맞춤형 패키지는 전 세계에서 지원되며 시작 후 1년 보증이 적용됩니다.
- 2,200개 이상의 특약점-Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대해 서비스 제공-전 세계 부품 가용성, 서비스 및 보증-고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능- S•O•SSM 프로그램은 고객의 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar 세트 표준과 대조하여 다음을 결정합니다.• 내부 엔진 구성품 상태• 불필요한 유체 존재 여부• 연소 부산물 존재 여부• 현장별 오일 교환 주기
이러한 제조 공정을 보유하고 있는 덕분에 Caterpillar는 우수한 품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.
모든 석유 동력 요구 사항은 www.catoilandgasinfo.com에서 확인할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.