Cat 3500 해상 발전기 세트는 해상 시추 및 생산 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 수십 년 동안 해상 선박 및 플랫폼에 동력을 공급해 온 경험은 입증된 성능, 낮은 배기가스 배출, 높은 내구성, 낮은 소유 및 운영 비용을 제공하는 제품으로 발전했습니다. 3500 해상 발전기 세트는 주 전력, 필수 서비스 전력, 비상 전원 선상 시추, 생산 굴착 장치 및 선박 작업에 적합합니다. Cat 발전기 세트는 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증을 통해 고객의 작업을 바로 지원할 수 있는 전 세계 Cat 특약점 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다. Cat 3516B 해상 발전기 세트. 정격: 50/60Hz(1,000/1,200/1,500/1,800rpm)에서 1,180~1,825ekW(1,475~2,281kVA). IMO Tier I 배기가스 배출 표준과 동등한 기준을 충족합니다. 일부 정격은 IMO Tier II 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
최소 정격 | — |
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | IMO Tier I |
입증된 안정성 및 내구성; 강력한 디젤 강도 설계로 수명을 연장하고 소유 및 운영 비용 절감; 패키지 진동을 최소화하고 구성품 수명을 극대화하기 위해 하나의 패키지로 조립, 시험 및 검증; 시장 최고의 전력 밀도; 유전 작업에서 입증된 긴 정밀 검사 수명; 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품
엔진 및 발전기는 내부 베이스에 장착되며, 내부 베이스는 방진재를 사용하여 외부 베이스 어셈블리에 장착됨; 단일 리프트 장착을 가능하게 하고 조선소의 작업 복잡성을 줄이기 위해 통합형 드립 트레이와 함께 장착됨
계기 패널의 긴급 중지 누름 버튼; 공기 차단 및 폭발 릴리프 밸브; 구성 가능 알람 및 정지 기능; 고객 제공 패널에 사용할 수 있는 추가 알람 스위치
최소 정격 | — |
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | IMO Tier I |
보어 | — |
무게 | — |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
배기량 | — |
행정 | — |
오일 교환 주기 | — |
연료 계통 | EUI |
엔진 제어 | ADEM A3 |
높이 | — |
길이 | — |
폭 | — |
냉각 계통 - 엔진 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
입증된 안정성 및 내구성; 강력한 디젤 강도 설계로 수명을 연장하고 소유 및 운영 비용 절감; 패키지 진동을 최소화하고 구성품 수명을 극대화하기 위해 하나의 패키지로 조립, 시험 및 검증; 시장 최고의 전력 밀도; 유전 작업에서 입증된 긴 정밀 검사 수명; 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품
엔진 및 발전기는 내부 베이스에 장착되며, 내부 베이스는 방진재를 사용하여 외부 베이스 어셈블리에 장착됨; 단일 리프트 장착을 가능하게 하고 조선소의 작업 복잡성을 줄이기 위해 통합형 드립 트레이와 함께 장착됨
계기 패널의 긴급 중지 누름 버튼; 공기 차단 및 폭발 릴리프 밸브; 구성 가능 알람 및 정지 기능; 고객 제공 패널에 사용할 수 있는 추가 알람 스위치
대형 검사용 개구부를 통해 엔진 내부 핵심 부품에 편리하게 접근; 소유 및 운영 비용 절감; 서비스 주기에 맞춰진 긴 필터 교체 주기; 우수한 연비 - 직접 분사 전자 유닛 인젝터가 연료를 정밀하게 계량
어떤 석유 작업이든, 귀사의 정확한 요구 사항을 충족하는 Caterpillar의 공장 맞춤형 패키지를 믿고 이용해 보십시오. Cat® 엔진, 발전기, 엔클로저, 제어장치, 라디에이터, 변속기 등 프로젝트에 필요한 모든 것을 맞춤형으로 설계하고 조합하여 하나의 솔루션을 만들 수 있습니다. 맞춤형 패키지는 전 세계에서 지원되며 시작 후 1년 보증이 적용됩니다. 모든 Cat 엔진은 적절한 엔진 성능을 보장하기 위해 최대 부하로 시험됩니다.
2,200개 이상의 특약점; Caterpillar 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공; Caterpillar 부품 및 인력 보증; 고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능; S•O•SSM 프로그램은 고객의 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar 세트 표준과 대조하여 다음을 결정합니다. 내부 엔진 구성품 상태 / 불필요한 유체 존재 여부 / 연소 부산물 존재 여부 / 현장별 오일 교환 주기
이러한 제조 공정을 보유하고 있는 덕분에 Caterpillar는 우수한 품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다. 주조 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 제조; 장비에 중요한 구성품; 전체 엔진 조립
모든 석유 동력 요구 사항은 www.cat.com/oilandgas에서 확인할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.