Cat 3500 해상 발전기 세트는 해상 시추 및 생산 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 수십 년 동안 해상 선박 및 플랫폼에 동력을 공급해 온 경험은 입증된 성능, 낮은 배기가스 배출, 높은 내구성, 낮은 소유 및 운영 비용을 제공하는 제품으로 발전했습니다. 3500 해상 발전기 세트는 주 전력, 필수 서비스 전력, 비상 전원 선상 시추, 생산 굴착 장치 및 선박 작업에 적합합니다. Cat 발전기 세트는 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증을 통해 고객의 작업을 바로 지원할 수 있는 전 세계 Cat 특약점 네트워크의 지원을 받을 수 있습니다. Cat 3512B 해상 발전기 세트. 정격: 50/60Hz(1,000/1,200/1,500/1,800rpm)에서 880~1,360ekW(1,100~1,943kVA). IMO Tier I 배기가스 배출 표준과 동등한 기준을 충족합니다. 일부 정격은 IMO Tier II 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
최소 정격 | — |
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | IMO Tier I |
- 오일 및 가스 작업의 요구 사항을 충족하도록 특별히 개발됨- 입증된 안정성 및 내구성- 강력한 디젤 강도 설계로 수명을 연장하고 소유 및 운영 비용 절감- 시장 최고의 전력 밀도- 높은 대기 및 높은 고도 작업을 포함한 유전 환경에서 기능하도록 설계됨- 유전 작업에서 입증된 긴 정밀 검사 수명- 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품
- 내부-외부 베이스 장착 구성으로 굴착 장치 통합 간소화- 광범위한 어탯치먼트를 통해 구성 유연성 실현- 내부 베이스 3점 발전기 장착으로 공장 출하 시 정렬 유지- 단일 리프팅 포인트로 장착 작업 간소화
- ADEM A3 엔진 관리 계통은 엔진 제어, 모니터링 및 보호 기능을 제공합니다.
최소 정격 | — |
최대 정격 | — |
배기가스 배출 | IMO Tier I |
무게 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
보어 | — |
오일 교환 주기 | — |
엔진 제어 | ADEM A3 |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
연료 계통 | EUI |
높이 | — |
길이 | — |
폭 | — |
냉각 계통 - 엔진 | — |
윤활유 계통 - 보충 | — |
- 오일 및 가스 작업의 요구 사항을 충족하도록 특별히 개발됨- 입증된 안정성 및 내구성- 강력한 디젤 강도 설계로 수명을 연장하고 소유 및 운영 비용 절감- 시장 최고의 전력 밀도- 높은 대기 및 높은 고도 작업을 포함한 유전 환경에서 기능하도록 설계됨- 유전 작업에서 입증된 긴 정밀 검사 수명- 정밀 검사 시 재조정 및 재사용이 가능하도록 설계된 핵심 엔진 구성품
- 내부-외부 베이스 장착 구성으로 굴착 장치 통합 간소화- 광범위한 어탯치먼트를 통해 구성 유연성 실현- 내부 베이스 3점 발전기 장착으로 공장 출하 시 정렬 유지- 단일 리프팅 포인트로 장착 작업 간소화
- ADEM A3 엔진 관리 계통은 엔진 제어, 모니터링 및 보호 기능을 제공합니다.
- 계기 패널의 긴급 중지 누름 버튼 - 공기 차단 및 폭발 릴리프 밸브 사용 가능 - 구성 가능 알람, 출력 감소 및 정지 설정점 - 추가 알람, 입력 및 출력 사용 가능
어떤 석유 작업이든, 귀사의 프로젝트 요구 사항을 충족하는 Caterpillar의 맞춤형 공장 발전기 세트 및 장비 패키지를 믿고 이용해 보십시오. 현지 특약점과 협력해 Cat 엔진, 발전기, 제어장치, 라디에이터 및 변속기를 맞춤형으로 설계하고 조합하여 고유한 솔루션을 만들 수 있습니다. 맞춤형 패키지는 전 세계에서 지원되며 시작 후 1년 보증이 적용됩니다.
모든 Cat 발전기 세트는 적절한 엔진 성능을 보장하기 위해 최대 부하로 시험됩니다. – 발전기 세트는 성능, 안정성 및 내구성을 보장하기 위해 하나의 패키지로 조립, 시험 및 검증됩니다.
2,200개 이상의 특약점 - Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 Cat 석유 제품의 모든 측면에 대해 서비스 제공 - 전 세계 부품 가용성, 서비스 및 보증 - 고장 전 수리 옵션에 대해 예방 정비 계약 사용 가능 - S•O•SSM 프로그램은 고객의 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar 세트 표준과 대조하여 다음을 결정합니다. • 내부 엔진 구성품 상태 • 불필요한 유체 존재 여부 • 연소 부산물 존재 여부 • 현장별 오일 교환 주기
제조 공정을 보유하고 있는 덕분에 Caterpillar는 우수한 품질의 신뢰할 수 있는 제품을 생산할 수 있습니다.
모든 석유 동력 요구 사항은 www.catoilandgasinfo.com에서 확인할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.