Toggle navigation
전력 계통
NC
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
최신 모델 보기
/
전력 계통
/
전력
/
이동식 발전기 세트
이동!
XQ200
구형
XQ230
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
등급
200ekW(250kVA)
주파수
60Hz
전압
208 - 480V
자세히 보기
장점 및 특징
연료/배기가스 배출 전략
발전기 세트
엔진
자세히 보기
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
May 30, 2024
사양
단위:
미국
미터법
발전기 세트
등급
200ekW(250kVA)
주파수
60Hz
전압
208 - 480V
엔진
엔진
C7.1 ATAAC
연료
디젤
치수
폭
—
52 in
1401 mm
높이
—
85 in
2162 mm
길이
—
161 in
4083 mm
무게
—
8916 lb
4053 kg
장점 및 특징
연료/배기가스 배출 전략
비도로용 이동식 작업에 대해 EPA TIER 4 및 CARB 인증
발전기 세트
중부하 작업 산업용 Tier 4 EPA 배기가스 배출 인증 디젤 엔진
전체 계통을 ISO 9001 인증 시설에서 설계 및 제작
최대 부하 조건에서 설계 사양으로 공장 시험
new master
tdfggfk
엔진
조절기, 기계식
전기 계통, 12V DC
카트리지형 필터
연료/수분 분리기
배터리, 랙 및 케이블
GENERATOR
절연재 계통, Class H
데이터가 없습니다.
표준 장비
소음 감쇠 엔클로저
내부식성이 뛰어난 12게이지 아연도금강판 구조
배전 패널
전압을 480/277V 3상에서 240/139V 3상(208/120V 3상으로 조절 가능), 240/120V 단상으로 전환 가능.
감소된 환경 영향
EPA Tier 4 오프 하이웨이 준수 엔진.
전자 거버닝
등시 조절식
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기